検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U1450A/60Aシリーズ ハンドヘルド絶縁抵抗計

Keysight U1450A/U1460Aシリーズ 絶縁抵抗計は、電気設備、産業機器分野における予測、予防メンテナンスのための測定に最適なツールです。堅牢性、多くの測定機能、効率的なレポート作成ツールにより、作業効率を向上できます。 これらのハンドヘルド・テスタはU1117ABluetooth®アダプタを使用することで、Windows® PCまたはiOS/Androidデバイスで離れた場所からテストができます。さらに、に無償のレポート作成ソフトウェアを使用すれば、データ取得、グラフ表示が簡単にでき、そのテスト・レポートを自動生成可能です。 5種類のモデルはすべてIP 67に適合し、最高3 mからの落下試験にも合格しているので、過酷な作業環境でも安心してテストを実行できます。他にも内蔵のデジタル・マルチメータでさまざまな測定を実行でき、特殊なアプリケーション・テスト向けの高性能モデルでは10 V~1.1 kVまで1 Vステップでテスト電圧を調整できます。

性能

  • PCまたはiOS/Androidデバイスを介して、無線でリモートに絶縁抵抗をテスト
  • テスト・レポートの自動生成
  • 最大260 GΩまで測定
  • 時間(Timed)/成極指数(PI)/誘電吸収比(DAR)のテスト
  • 10 V~1.1 kVで調整可能なテスト出力電圧
  • OLEDディスプレイ、モデルにより基本機能2フル機能3 の4.5桁デジタルマルチメータ付き
  • IP67(IEC規格)防塵防浸設計、3m耐落下性能
  • CAT III 1000 V/CAT IV 600 V

*1,U1453A/U1461A
*2,U1453A
*3,U1461A


 

  • U1451A 絶縁抵抗計、250 V~1 kV U1451A 絶縁抵抗計、250 V~1 kV 

    U1451A 絶縁抵抗計、250 V~1 kV

    • 無線リモート・テストとレポート生成
    • テスト・レポートの自動生成
    • 250 V/500 V/1000 Vのテスト電圧
    • 最大66 GΩまで測定
    • 時間テスト
    • IP 67定格
    • CAT III 1000V/CAT IV 600V
       

  • U1452A 絶縁抵抗計、50 V~1000 V U1452A 絶縁抵抗計、50 V~1000 V 

    U1452A 絶縁抵抗計、50 V~1000 V

    • 無線リモート・テストとレポート生成
    • 50 V/100 V/250 V/500 V/1000 Vのテスト電圧
    • 最大260 GΩまで測定
    • 時間(Timed)/分極指数(PI)/誘電吸収率(DAR)のテスト
    • IP 67定格
    • CAT III 1000V/CAT IV 600V
       

  • U1452AT 電気通信絶縁抵抗計、50 V~100 V U1452AT 電気通信絶縁抵抗計、50 V~100 V 

    U1452AT 電気通信絶縁抵抗計、50 V~100 V

    • 無線リモート・テストとレポート生成
    • 50 V/100 Vのテスト電圧
    • 最大66 GΩまで測定
    • 時間(Timed)/分極指数(PI)/誘電吸収率(DAR)のテスト
    • IP 67定格
    • CAT III 1000V/CAT IV 600V
       

  • U1453A 絶縁抵抗計、OLEDディスプレイ、50 V~1 kV U1453A 絶縁抵抗計、OLEDディスプレイ、50 V~1 kV 

    U1453A 絶縁抵抗計、OLEDディスプレイ、50 V~1 kV

    • 無線リモート・テストとレポート生成
    • 50 V/100 V/250 V/500 V/1000 Vのテスト電圧
    • 最大260 GΩまで測定
    • 時間(Timed)/分極指数(PI)/誘電吸収率(DAR)のテスト
    • 10 V~1.1 kVで調整可能なテスト電圧
    • OLEDディスプレイを備えたフル機能の4.5桁DMM
    • IP 67定格
    • CAT III 1000 V/CAT IV 600 V
       

  • U1461A 絶縁マルチメータ、OLEDディスプレイ、50 V~1 kV U1461A 絶縁マルチメータ、OLEDディスプレイ、50 V~1 kV 

    U1461A 絶縁マルチメータ、OLEDディスプレイ、50 V~1 kV

    • 無線リモート・テストとレポート生成
    • 50 V/100 V/250 V/500 V/1000 Vのテスト電圧
    • 最大260 GΩまで測定
    • 時間(Timed)/分極指数(PI)/誘電吸収率(DAR)のテスト
    • 10 V~1.1 kVで調整可能なテスト電圧
    • OLEDディスプレイを備えたフル機能の4.5桁DMM
    • IP 67定格
    • CAT III 1000 V/CAT IV 600 V