検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

EXM用のXシリーズ 測定アプリケーション

EXM無線テスト・セット用のXシリーズ 測定アプリケーションを使用すれば、今日のマルチフォーマット機器の困難な製造目標を容易に達成し、厳しいスケジュールに対応することができます。規格に準拠したテクノロジー固有の携帯電話や無線機器用のアプリケーションは、短時間での立ち上げと量産の最適化を支援します。このXシリーズ測定アプリケーションとEXMにより、今日の問題を解決し、将来に向けて進化できます。

  • 製品を評価するためのテストコードを短期間で作成できます
  • ポータブル・シグナル・アナライザ用のXシリーズ 測定アプリケーションのライブラリをベースにしたものです。
  • 波形再生のために5パック/50パックオプションとともに使用する測定専用アプリケーションとして、または購入したフォーマットの無制限の再生のための測定/波形アプリケーション(EXMのみ)として提供

EXM用のすべてのXシリーズ アプリケーションを表示する (25)

製品の検索

  • V9063B EXM用のアナログ復調測定アプリケーション V9063B EXM用のアナログ復調測定アプリケーション (1) 

    V9063B EXM用のアナログ復調測定アプリケーション

    • EXMによる無線機器の製造テストのAM/φ信号をテストするために使用
    • 合否判定テスト機能搭載。規格に準拠したワンボタン測定 
    • AM/Φ信号の変調解析 
    • ライセンス・キーでアップグレード可能 

  • V9065B EXM/EXF用シーケンス・アナライザ・アプリケーション V9065B EXM/EXF用シーケンス・アナライザ・アプリケーション (1) 

    V9065B EXM/EXF用シーケンス・アナライザ・アプリケーション

    • 1回の収集で複数の測定を行う(SAMM)手法により、フェムトセル/UE製造のテスト時間が大幅に短縮されます
    • 高速switched MIMO機能により、フェムトセル/UE無線LAN MIMOテストを容易に高いコストパフォーマンスでセットアップできます
       

  • V9071B EXM用のGSM/EDGE/Evo測定アプリケーション V9071B EXM用のGSM/EDGE/Evo測定アプリケーション (1) 

    V9071B EXM用のGSM/EDGE/Evo測定アプリケーション

    • EXMによるGSM/EDGE/EDGE Evolution無線機器の製造テストで使用可能
    • 合否判定テスト機能搭載。規格に準拠したワンボタン測定
    • 3GPP規格に完全に準拠
    • ライセンス・キーでアップグレード可能

  • Y9071B EXM用のGSM/EDGE/Evo測定および波形アプリケーション Y9071B EXM用のGSM/EDGE/Evo測定および波形アプリケーション (1) 

    Y9071B EXM用のGSM/EDGE/Evo測定および波形アプリケーション

    • EXMによるGSM/EDGE/EDGE Evolution無線機器の製造テストで使用可能 
    • 合否判定テスト機能搭載。規格に準拠したワンボタン測定 
    • 3GPP規格に完全に準拠 
    • ライセンスキーでアップグレード可能
       

  • V9072B EXM用cdma2000®測定アプリケーション V9072B EXM用cdma2000®測定アプリケーション (1) 

    V9072B EXM用cdma2000®測定アプリケーション

    • EXMによるcdma2000®無線機器の製造テストで使用可能
    • 合否判定テスト機能搭載。規格に準拠したワンボタン測定
    • 3GPP2リリースAに準拠、IS-95/cdmaOneおよびcdma2000をサポート
    • ライセンス・キーでアップグレード可能

  • V9079B EXM用TD-SCDMA/HSPA測定アプリケーション V9079B EXM用TD-SCDMA/HSPA測定アプリケーション (1) 

    V9079B EXM用TD-SCDMA/HSPA測定アプリケーション

    • EXMによるTD-SCDMA/HSPA無線機器の製造テストで使用可能
    • 合否判定テスト機能搭載。規格に準拠したワンボタン測定
    • 3GPP リリース99 から リリース 8 に準拠した測定をサポート
    • ライセンス・キーでアップグレード可能

  • Y9072B EXM用のcdma2000®測定アプリケーションおよび波形アプリケーション Y9072B EXM用のcdma2000®測定アプリケーションおよび波形アプリケーション (1) 

    Y9072B EXM用のcdma2000®測定アプリケーションおよび波形アプリケーション

    • EXMによるcdma2000®無線機器の製造テストで使用可能
    • 合否判定テスト機能搭載。規格に準拠したワンボタン測定 
    • 3GPP2リリースAに準拠、IS-95/cdmaOneおよびcdma2000をサポート 
    • ライセンスキーでアップグレード可能
       

  • V9073B EXM用のW-CDMA測定アプリケーション V9073B EXM用のW-CDMA測定アプリケーション (1) 

    V9073B EXM用のW-CDMA測定アプリケーション

    • EXMによるW-CDMA/HSPA/HSPA+無線機の製造テストで使用可能 
    • 合否判定テスト機能搭載。規格に準拠したワンボタン測定 
    • 3GPP リリース99 から リリース 8 に準拠
    • ライセンス・キーでアップグレード可能

  • Y9073B EXM用のW-CDMA/HSPA+測定および波形アプリケーション Y9073B EXM用のW-CDMA/HSPA+測定および波形アプリケーション (1) 

    Y9073B EXM用のW-CDMA/HSPA+測定および波形アプリケーション

    • EXMによるW-CDMA/HSPA/HSPA+無線機の製造テストで使用可能 
    • 合否判定テスト機能搭載。規格に準拠したワンボタン測定 
    • 3GPPリリース99-8規格に準拠 
    • ライセンスキーでアップグレード可能
       

  • V9075B EXM用Mobile WiMAX(TM)測定アプリケーション V9075B EXM用Mobile WiMAX(TM)測定アプリケーション (1) 

    V9075B EXM用Mobile WiMAX(TM)測定アプリケーション

    • EXMによるMobile WiMAX(TM)無線機器の製造テストで使用可能
    • 合否判定テスト機能搭載。規格に準拠したワンボタン測定
    • IEEE 802.16 2005規格に基づいた802.16 OFDMA測定
    • ライセンス・キーでアップグレード可能