EXM無線テスト・セット用のXシリーズ 測定アプリケーションを使用すれば、今日のマルチフォーマット機器の困難な製造目標を容易に達成し、厳しいスケジュールに対応することができます。規格に準拠したテクノロジー固有の携帯電話や無線機器用のアプリケーションは、短時間での立ち上げと量産の最適化を支援します。このXシリーズ測定アプリケーションとEXMにより、今日の問題を解決し、将来に向けて進化できます。

  • 製品を評価するためのテストコードを短期間で作成できます
  • ポータブル・シグナル・アナライザ用のXシリーズ 測定アプリケーションのライブラリをベースにしたものです。
  • 波形再生のために5パック/50パックオプションとともに使用する測定専用アプリケーションとして、または購入したフォーマットの無制限の再生のための測定/波形アプリケーション(EXMのみ)として提供

Want help or have questions?