検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

製品比較

高性能任意波形発生器

製品シリーズ概要を見る

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

条件選択

12 / 12 製品

並べ替え
製品 波形/変調 周波数レンジ 任意波形 コネクティビティ タイプ
81195A 光変調発生ソフトウェア 81195A 光変調発生ソフトウェア
Sine, rectangle
BPSK, QPSK, 8-PSK, 8-QAM (circ.), 16-QAM, 32-QAM, 64-QAM, 128-QAM, 256-QAM
PRBS7,... PRBS31
Pulse-shaping, phase noise,  polarization mode dispersion, polarization rotation
n/a n/a n/a
  • ソフトウェア
M8190A 12 Gサンプル/s任意波形発生器 M8190A 12 Gサンプル/s任意波形発生器
任意波形発生器、14ビット/最大8 Gサンプル/sと、12ビット/最大12 Gサンプル/sを切り替え可能。任意波形 5000 MHz 14ビット/8 Gサンプル/sおよび12ビット/12 Gサンプル/s、1チャネルあたり2 Gサンプルのメモリ
  • なし
n/a
M8192A M8190A用のマルチ・チャネル同期モジュール M8192A M8190A用のマルチ・チャネル同期モジュール
Defined by synchronized M8190A modules 5000 MHz Defined by synchronized M8190A modules
  • なし
  • Multi Channel Synchronization Module
M8194A 120 GSa/s任意波形発生器 M8194A 120 GSa/s任意波形発生器
モジュール当たり1/2/4チャネル
任意波形(変調フォーマットはソフトウェアにのみ依存)
50000 MHz 8ビット分解能、最大120 GSa/s
  • なし
n/a
M8195A 65 GSa/s任意波形発生器 M8195A 65 GSa/s任意波形発生器
任意波形 25000 MHz 54 GSa/s~65 GSa/s、8ビット、1モジュール当たり最大16 Gサンプルのメモリ
  • なし
n/a
M8195S 65 GSa/sのマルチチャネル任意波形発生システム M8195S 65 GSa/sのマルチチャネル任意波形発生システム
システム当たり最大16チャネル
任意波形(変調フォーマットはソフトウェアにのみ依存)
25000 MHz 8ビット分解能、最大65 GSa/s
1モジュール当たり最大16 GSaのメモリ
  • なし
n/a
M8196A 92 GSa/s 任意波形発生器(AWG) M8196A 92 GSa/s 任意波形発生器(AWG)
1,2 or 4 channels per module
Any arbitrary waveform
32000 MHz 8 bit resolution, up to 92 GSa/s
512 kSa waveform memory per channel
  • なし
n/a
M8197A M8195A用マルチチャネル同期モジュール M8197A M8195A用マルチチャネル同期モジュール
Defined by synchronized M8195A modules 25000 MHz Defined by synchronized M8195A modules
  • なし
  • Multi Channel Synchronization Module
M9330A 任意波形発生器、15ビット、1.25 Gサンプル/s M9330A 任意波形発生器、15ビット、1.25 Gサンプル/s
任意波形発生器、15ビット、1.25 Gサンプル/s任意波形 500 MHz 15ビット、16 Mポイント、1.25 Gサンプル/s
  • なし
n/a
M9331A 任意波形発生器、10ビット、1.25 Gサンプル/s M9331A 任意波形発生器、10ビット、1.25 Gサンプル/s
任意波形発生器、10ビット、1.25 Gサンプル/s任意波形 500 MHz 10ビット、16 Mポイント、1.25 Gサンプル/s
  • なし
n/a
N8241A 任意波形発生器SIモジュール-15ビット, 1.25 Gサンプル/sまたは625 Mサンプル/s N8241A 任意波形発生器SIモジュール-15ビット, 1.25 Gサンプル/sまたは625 Mサンプル/s
任意波形発生器、シンセティック測定器モジュール、15ビット、1.25 Gサンプル/s あらゆる任意波形 500 MHz 15ビット 16 Mポイント 1.25 Gサンプル/s
  • なし
n/a
N8242A 任意波形発生器シンセティック測定器モジュール N8242A 任意波形発生器シンセティック測定器モジュール
任意波形発生器、10ビット、1.25 Gサンプル/s あらゆる任意波形 500 MHz 10ビット 16 Mポイント 1.25 Gサンプル/s
  • なし
n/a