検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

PXA/EXAシグナル・アナライザ用のVDIミリ波周波数拡張モジュール

N9029AVxxシリーズ シグナル・アナライザ用周波数拡張モジュール(VDI社からWRxx SAXシリーズとして購入可能)は、PXAまたはEXAシグナル・アナライザ(オプションEXM搭載)と組み合わせることにより、50 GHz~1.1 THzの導波管バンド用ミリ波信号の高性能の広帯域ダウンコンバート機能を提供します。

これらのモジュールは、低変換損失と優れた雑音指数を実現しています。標準機能として、2種類の動作モードがあります。第一に、モジュールは高性能ダウンコンバート・ミキサとして使用できます。もう1つの動作モードは、広帯域IF(最大20 GHz)ブロック・ダウンコンバータとして機能します。モジュールへの電源供給には、外部DC電源を使用します。これらの周波数エクステンダは、LO信号を内部で逓倍/増幅することによって変換損失を最小限に抑えます。このため、低次高調波ミキシングの利点を活かすことができます。このアーキテクチャはまた、Xシリーズの高精度周波数分解能と低位相雑音を維持するだけでなく、ミリ波バンドやサブミリ波バンドでも同様の品質を実現します。

  • N9029AV01 ミリ波シグナル・アナライザ用周波数拡張モジュール、750~1100 GHz N9029AV01 ミリ波シグナル・アナライザ用周波数拡張モジュール、750~1100 GHz 

    N9029AV01 ミリ波シグナル・アナライザ用周波数拡張モジュール、750~1100 GHz

    • 750~1100 GHzの周波数レンジ、WR1.0入力ポート・フランジ
    • 30 dBの低変換損失
    • PXA/EXAアナライザ(オプションEXM搭載)から直接ドライブ
    • シグナル・アナライザでの周波数/振幅の直接表示 
    • N5262VDI-175外部電源が必要
       

  • N9029AV1B ミリ波シグナル・アナライザ用周波数拡張モジュール、500~750 GHz N9029AV1B ミリ波シグナル・アナライザ用周波数拡張モジュール、500~750 GHz 

    N9029AV1B ミリ波シグナル・アナライザ用周波数拡張モジュール、500~750 GHz

    • 500~750 GHzの周波数レンジ、WR1.5入力ポート・フランジ
    • 20 dBの低変換損失
    • PXA/EXAシグナル・アナライザ(オプションEXM搭載)から直接ドライブ
    • シグナル・アナライザでの周波数/振幅の直接表示
    • N5262VDI-175外部電源が必要
       

  • N9029AV02 ミリ波シグナル・アナライザ用周波数拡張モジュール、325~500 GHz N9029AV02 ミリ波シグナル・アナライザ用周波数拡張モジュール、325~500 GHz 

    N9029AV02 ミリ波シグナル・アナライザ用周波数拡張モジュール、325~500 GHz

    • 325~500 GHzの周波数レンジ、WR2.2入力ポート・フランジ
    • 17 dBの低変換損失
    • PXA/EXAシグナル・アナライザ(オプションEXM搭載)から直接ドライブ
    • シグナル・アナライザでの周波数/振幅の直接表示
    • N5262VDI-175外部電源が必要
       

  • N9029AV2B ミリ波シグナル・アナライザ用周波数拡張モジュール、260~400 GHz N9029AV2B ミリ波シグナル・アナライザ用周波数拡張モジュール、260~400 GHz 

    N9029AV2B ミリ波シグナル・アナライザ用周波数拡張モジュール、260~400 GHz

    • ?260 GHz~400 GHzの周波数レンジ、WR2.8入力ポートフランジ
    • 15 dBの低変換損失
    • PXA/EXAシグナル・アナライザ(オプションEXM搭載)から直接ドライブ
    • シグナル・アナライザでの周波数/振幅の直接表示
    • N5262VDI-175外部電源が必要

  • N9029AV03 ミリ波シグナル・アナライザ用周波数拡張モジュール、220~330 GHz N9029AV03 ミリ波シグナル・アナライザ用周波数拡張モジュール、220~330 GHz 

    N9029AV03 ミリ波シグナル・アナライザ用周波数拡張モジュール、220~330 GHz

    • 220~330 GHzの周波数レンジ、WR3.4入力ポート・フランジ
    • 14 dBの低変換損失
    • PXA/EXAシグナル・アナライザ(オプションEXM搭載)から直接ドライブ
    • シグナル・アナライザでの周波数/振幅の直接表示
    • N5262VDI-175外部電源が必要
       

  • N9029AV05 ミリ波シグナル・アナライザ用周波数拡張モジュール、140~220 GHz N9029AV05 ミリ波シグナル・アナライザ用周波数拡張モジュール、140~220 GHz 

    N9029AV05 ミリ波シグナル・アナライザ用周波数拡張モジュール、140~220 GHz

    • 140~220 GHzの周波数レンジ、WR5.1入力ポート・フランジ
    • 12 dBの低変換損失
    • PXA/EXAシグナル・アナライザ(オプションEXM搭載)から直接ドライブ 
    • シグナル・アナライザでの周波数/振幅の直接表示
    • N5262VDI-175外部電源が必要
       

  • N9029AV06 ミリ波シグナル・アナライザ用周波数拡張モジュール、110~170 GHz N9029AV06 ミリ波シグナル・アナライザ用周波数拡張モジュール、110~170 GHz 

    N9029AV06 ミリ波シグナル・アナライザ用周波数拡張モジュール、110~170 GHz

    • 110~170 GHzの周波数レンジ
    • WR6.5入力ポート・フランジ
    • 12 dBの低変換損失
    • PXA/EXAシグナル・アナライザ(オプションEXM搭載)から直接ドライブ
    • シグナル・アナライザでの周波数/振幅の直接表示
    • ブロック・ダウン・コンバータ(最大20 GHzの帯域幅)として簡単に再構成可能

  • N9029AV08 ミリ波シグナル・アナライザ用周波数拡張モジュール、90~140 GHz N9029AV08 ミリ波シグナル・アナライザ用周波数拡張モジュール、90~140 GHz 

    N9029AV08 ミリ波シグナル・アナライザ用周波数拡張モジュール、90~140 GHz

    • 90~140 GHzの周波数レンジ、WR8.0入力ポート・フランジ
    • 12 dBの低変換損失
    • PXA/EXAシグナル・アナライザ(オプションEXM搭載)から直接ドライブ
    • シグナル・アナライザでの周波数/振幅の直接表示
    • N5262VDI-175外部電源が必要
       

  • N9029AV10 ミリ波シグナル・アナライザ用周波数拡張モジュール、75~110 GHz N9029AV10 ミリ波シグナル・アナライザ用周波数拡張モジュール、75~110 GHz 

    N9029AV10 ミリ波シグナル・アナライザ用周波数拡張モジュール、75~110 GHz

    • 75~110 GHzの周波数レンジ、WR10入力ポート・フランジ
    • 11 dBの低変換損失
    • PXA/EXAシグナル・アナライザ(オプションEXM搭載)から直接ドライブ
    • シグナル・アナライザでの周波数/振幅の直接表示
    • N5262VDI-175外部電源が必要
       

  • N9029AV12 ミリ波シグナル・アナライザ用周波数拡張モジュール、60~90 GHz N9029AV12 ミリ波シグナル・アナライザ用周波数拡張モジュール、60~90 GHz 

    N9029AV12 ミリ波シグナル・アナライザ用周波数拡張モジュール、60~90 GHz

    • 60~90 GHzの周波数レンジ
    • WR12入力ポート・フランジ
    • 11 dBの低変換損失
    • PXA/EXAシグナル・アナライザ(オプションEXM搭載)から直接ドライブ
    • シグナル・アナライザでの周波数/振幅の直接表示
    • ブロック・ダウン・コンバータ(最大20 GHzの帯域幅)として簡単に再構成可能

  • N9029AV15 ミリ波シグナル・アナライザ用周波数拡張モジュール、50~75 GHz N9029AV15 ミリ波シグナル・アナライザ用周波数拡張モジュール、50~75 GHz 

    N9029AV15 ミリ波シグナル・アナライザ用周波数拡張モジュール、50~75 GHz

    • 50~75 GHzの周波数レンジ
    • WR15入力ポート・フランジ
    • 9 dBの低変換損失
    • PXA/EXAシグナル・アナライザ(オプションEXM搭載)から直接ドライブ
    • シグナル・アナライザでの周波数/振幅の直接表示
    • ブロック・ダウン・コンバータ(最大20 GHzの帯域幅)として簡単に再構成可能