検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

11974シリーズ プリセレクトミリ波ミキサー

11974シリーズ ミキサーは、プリセレクタが内蔵され信号識別の必要性がありません。プリセレクタにより、広帯域信号からのミキサーの過負荷が軽減し、局部発振器と被試験デバイスの高調波の干渉が低減します。

プリセレクトミリ波ミキサーは、PSAシリーズ、E4407B ESA、8560E/EC、8566B、70000シリーズ モジュラー・スペクトラム・アナライザの周波数レンジを拡大します。
 

  • 11974A プリセレクト・ミリ波ミキサ、26.5~40 GHz [販売終了製品] 11974A プリセレクト・ミリ波ミキサ、26.5~40 GHz [販売終了製品] 

    11974A プリセレクト・ミリ波ミキサ、26.5~40 GHz [販売終了製品]

    Keysight 11974Aミキサは、26.5~40 GHzにあらかじめ選択されるため、信号識別の必要性がありません。

  • 11974Q プリセレクト・ミリ波ミキサ、33~50 GHz [販売終了製品] 11974Q プリセレクト・ミリ波ミキサ、33~50 GHz [販売終了製品] 

    11974Q プリセレクト・ミリ波ミキサ、33~50 GHz [販売終了製品]

    Keysight 11974Qミキサは、33~50 GHzにあらかじめ選択されるため、信号識別の必要性がありません。

  • 11974U プリセレクト・ミリ波ミキサ、40~60 GHz [販売終了製品] 11974U プリセレクト・ミリ波ミキサ、40~60 GHz [販売終了製品] 

    11974U プリセレクト・ミリ波ミキサ、40~60 GHz [販売終了製品]

    Keysight 11974Uミキサは、40~60 GHzにあらかじめ設定され、信号識別の必要性がありません。

  • 11974V プリセレクト・ミリ波ミキサ、50~75 GHz [販売終了製品] 11974V プリセレクト・ミリ波ミキサ、50~75 GHz [販売終了製品] 

    11974V プリセレクト・ミリ波ミキサ、50~75 GHz [販売終了製品]

    Keysight 11974Vミキサは、50~75 GHzにあらかじめ選択されるため、信号識別の必要性がありません。