検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

5/10/15 kWオートレンジDC電源、単出力:N8900シリーズ

ハイパワー・オートレンジ出力は、複数の電源と同じ機能を果たします

Keysight N8900シリーズは、ATEアプリケーション向けのオートレンジ機能を搭載した5 kW/10 kW/15 kW単出力プログラマブルDC電源で、必要な性能を手頃な価格で提供します。N8900シリーズの電源は、オートレンジ出力特性を備え、幅広い電圧/電流の組み合わせをフルパワーで供給できるので、非常に優れた柔軟性が得られます。従来の大容量電源は、大電流対応のものは電圧が限定されるなど、多様な用途に対応するには、複数のモデルが必要になります。N8900は、1台で複数の電源と同じ機能を果たします。1台に複数の電源が搭載されているようなものです。

  • 最大1500 V/最大510 A
  • 208 Vacまたは400 Vacの14種類の電圧/電流/パワーの組み合わせ(全28モデル)
  • 複数台を簡単に並列接続して、100 kWを超える出力パワーを備えた「1台」の電源を構築することが可能
  • 過電圧/過電流/加熱保護機能
  • LAN(LXI Core)、USB、GPIB、アナログ・インタフェースをすべて標準装備

N8900 DC電源をすべて表示 (29)

ハイパワー・オートレンジ電源の検索

  • N8920A オートレンジ・システムDC電源、80 V、170 A、5000 W、208 Vac N8920A オートレンジ・システムDC電源、80 V、170 A、5000 W、208 Vac (1) 

    N8920A オートレンジ・システムDC電源、80 V、170 A、5000 W、208 Vac

    Keysight N8900シリーズは、5 kW/10 kW/15 kWオートレンジ/単出力電源で、208 Vacまたは400 Vacの14種類の電圧/電流/パワーの組み合わせ(全28モデル)をご用意しています。

  • N8921A オートレンジ・システムDC電源、200 V、70 A、5000 W、208 Vac N8921A オートレンジ・システムDC電源、200 V、70 A、5000 W、208 Vac (1) 

    N8921A オートレンジ・システムDC電源、200 V、70 A、5000 W、208 Vac

    Keysight N8900シリーズは、5 kW/10 kW/15 kWオートレンジ/単出力電源で、208 Vacまたは400 Vacの14種類の電圧/電流/パワーの組み合わせ(全28モデル)をご用意しています。

  • N8923A オートレンジ・システムDC電源、500 V、30 A、5000 W、208 Vac N8923A オートレンジ・システムDC電源、500 V、30 A、5000 W、208 Vac (1) 

    N8923A オートレンジ・システムDC電源、500 V、30 A、5000 W、208 Vac

    Keysight N8900シリーズは、5 kW/10 kW/15 kWオートレンジ/単出力電源で、208 Vacまたは400 Vacの14種類の電圧/電流/パワーの組み合わせ(全28モデル)をご用意しています。

  • N8924A オートレンジ・システムDC電源、750 V、20 A、5000 W、208 Vac N8924A オートレンジ・システムDC電源、750 V、20 A、5000 W、208 Vac (1) 

    N8924A オートレンジ・システムDC電源、750 V、20 A、5000 W、208 Vac

    Keysight N8900シリーズは、5 kW/10 kW/15 kWオートレンジ/単出力電源で、208 Vacまたは400 Vacの14種類の電圧/電流/パワーの組み合わせ(全28モデル)をご用意しています。

  • N8925A オートレンジ・システムDC電源、80 V、340 A、10000 W、208 Vac N8925A オートレンジ・システムDC電源、80 V、340 A、10000 W、208 Vac (1) 

    N8925A オートレンジ・システムDC電源、80 V、340 A、10000 W、208 Vac

    Keysight N8900シリーズは、5 kW/10 kW/15 kWオートレンジ/単出力電源で、208 Vacまたは400 Vacの14種類の電圧/電流/パワーの組み合わせ(全28モデル)をご用意しています。

  • N8926A オートレンジ・システムDC電源、200 V、140 A、10000 W、208 Vac N8926A オートレンジ・システムDC電源、200 V、140 A、10000 W、208 Vac (1) 

    N8926A オートレンジ・システムDC電源、200 V、140 A、10000 W、208 Vac

    Keysight N8900シリーズは、5 kW/10 kW/15 kWオートレンジ/単出力電源で、208 Vacまたは400 Vacの14種類の電圧/電流/パワーの組み合わせ(全28モデル)をご用意しています。

  • N8928A オートレンジ・システムDC電源、500 V、60 A、10000 W、208 Vac N8928A オートレンジ・システムDC電源、500 V、60 A、10000 W、208 Vac (1) 

    N8928A オートレンジ・システムDC電源、500 V、60 A、10000 W、208 Vac

    Keysight N8900シリーズは、5 kW/10 kW/15 kWオートレンジ/単出力電源で、208 Vacまたは400 Vacの14種類の電圧/電流/パワーの組み合わせ(全28モデル)をご用意しています。

  • N8929A オートレンジ・システムDC電源、750 V、40 A、10000 W、208 Vac N8929A オートレンジ・システムDC電源、750 V、40 A、10000 W、208 Vac (1) 

    N8929A オートレンジ・システムDC電源、750 V、40 A、10000 W、208 Vac

    Keysight N8900シリーズは、5 kW/10 kW/15 kWオートレンジ/単出力電源で、208 Vacまたは400 Vacの14種類の電圧/電流/パワーの組み合わせ(全28モデル)をご用意しています。

  • N8930A オートレンジ・システムDC電源、1000 V、30 A、10000 W、208 Vac N8930A オートレンジ・システムDC電源、1000 V、30 A、10000 W、208 Vac (1) 

    N8930A オートレンジ・システムDC電源、1000 V、30 A、10000 W、208 Vac

    Keysight N8900シリーズは、5 kW/10 kW/15 kWオートレンジ/単出力電源で、208 Vacまたは400 Vacの14種類の電圧/電流/パワーの組み合わせ(全28モデル)をご用意しています。

  • N8931A オートレンジ・システムDC電源、80 V、510 A、15000 W、208 Vac N8931A オートレンジ・システムDC電源、80 V、510 A、15000 W、208 Vac (1) 

    N8931A オートレンジ・システムDC電源、80 V、510 A、15000 W、208 Vac

    Keysight N8900シリーズは、5 kW/10 kW/15 kWオートレンジ/単出力電源で、208 Vacまたは400 Vacの14種類の電圧/電流/パワーの組み合わせ(全28モデル)をご用意しています。