検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

1000 W/2000 W アドバンスド・パワー・システム、N6900/N7900シリーズ、単出力

アドバンスド・パワー・システム シリーズを使用すれば、電源テストの問題を克服できます

アドバンスド・パワー・システム(APS)シリーズは、Keysight独自のアーキテクチャによって電源性能を高めた、1 kWと2 kWのシステムDC電源で構成されます。APSシリーズは、業界最高の仕様と画期的な機能を備えた、高度な自動テスト機器(ATE)の電源テスト・ニーズに対応する一体型ソリューションで、非常に困難な電源テストの問題を解決できます。

Keysight独自のアーキテクチャにより、最高速、最高確度の一体型電源システムが実現しています

  • 業界最高の速度を備え、テスト・システムのスループットが向上
  • 正確な測定により、DUTの電流プロファイルを捕捉可能
  • 高度に統合された機能により、ATEの開発時間とコストを削減可能

N6900シリーズ アドバンスト・パワー・システムは、高い性能が極めて重要なATEアプリケーション用です。

N7900シリーズ アドバンスト・パワー・システム(ダイナミック対応版)は、高速でダイナミックな電源供給と測定が必要なATEアプリケーション用です。

14585A制御/解析ソフトウェアによりN7900 アドバンスト・パワー・システム(APS)の高度な機能を容易に制御
 

高性能電源システムDC電源の比較 (24)

1000 W/2000 W DC電源の検索

  • N6950A アドバンスド・パワー・システム、9 V、100 A、1000 W N6950A アドバンスド・パワー・システム、9 V、100 A、1000 W (1) 

    N6950A アドバンスド・パワー・システム、9 V、100 A、1000 W

    • 高い性能が極めて重要な自動テスト機器(ATE)アプリケーションに最適。

  • N6951A アドバンスド・パワー・システム、20 V、50 A、1000 W N6951A アドバンスド・パワー・システム、20 V、50 A、1000 W (1) 

    N6951A アドバンスド・パワー・システム、20 V、50 A、1000 W

    • 高い性能が極めて重要な自動テスト機器(ATE)アプリケーションに最適。

  • N6952A アドバンスド・パワー・システム、40 V、25 A、1000 W N6952A アドバンスド・パワー・システム、40 V、25 A、1000 W (1) 

    N6952A アドバンスド・パワー・システム、40 V、25 A、1000 W

    • 高い性能が極めて重要な自動テスト機器(ATE)アプリケーションに最適。

  • N6953A アドバンスド・パワー・システム、60 V、16.5 A、1000 W N6953A アドバンスド・パワー・システム、60 V、16.5 A、1000 W (1) 

    N6953A アドバンスド・パワー・システム、60 V、16.5 A、1000 W

    • 高い性能が極めて重要な自動テスト機器(ATE)アプリケーションに最適。

  • N7950A アドバンスト・パワー・システム 9 V,100 A,1000 W N7950A アドバンスト・パワー・システム 9 V,100 A,1000 W (1) 

    N7950A アドバンスト・パワー・システム 9 V,100 A,1000 W

    • 高速でダイナミックな電源供給/測定が求められる自動テスト機器(ATE)アプリケーションに最適。

  • N7951A アドバンスト・パワー・システム 20 V,50 A,1000 W N7951A アドバンスト・パワー・システム 20 V,50 A,1000 W (1) 

    N7951A アドバンスト・パワー・システム 20 V,50 A,1000 W

    • 高速でダイナミックな電源供給/測定が求められる自動テスト機器(ATE)アプリケーションに最適。

  • N7952A アドバンスト・パワー・システム 40 V,25 A,1000 W N7952A アドバンスト・パワー・システム 40 V,25 A,1000 W (1) 

    N7952A アドバンスト・パワー・システム 40 V,25 A,1000 W

    • 高速でダイナミックな電源供給/測定が求められる自動テスト機器(ATE)アプリケーションに最適。

  • N7970A アドバンスト・パワー・システム 9 V,200 A,2000 W N7970A アドバンスト・パワー・システム 9 V,200 A,2000 W (1) 

    N7970A アドバンスト・パワー・システム 9 V,200 A,2000 W

    • 高速でダイナミックな電源供給/測定が求められる自動テスト機器(ATE)アプリケーションに最適

  • N7971A アドバンスト・パワー・システム 20 V,100 A,2000 W N7971A アドバンスト・パワー・システム 20 V,100 A,2000 W (1) 

    N7971A アドバンスト・パワー・システム 20 V,100 A,2000 W

    • 高速でダイナミックな電源供給/測定が求められる自動テスト機器(ATE)アプリケーションに最適

  • N7972A アドバンスト・パワー・システム 40 V,50 A,2000 W N7972A アドバンスト・パワー・システム 40 V,50 A,2000 W (1) 

    N7972A アドバンスト・パワー・システム 40 V,50 A,2000 W

    • 高速でダイナミックな電源供給/測定が求められる自動テスト機器(ATE)アプリケーションに最適