検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

16850 シリーズ 高性能差動ポータブル・ロジック・アナライザ(大容量メモリ、2.5 GHzタイミング)

大容量メモリを備えた業界最高速のタイミング・キャプチャにより、高速デジタル・システム・デバッグを実現。

タイミング解析(非同期サンプリング)

  • 大容量メモリでの2.5 GHz/5 GHz(400 ps/200 ps)コンベンショナルおよびトランジショナル・タイミング解析(フル/ハーフ・チャネル)
  • 最大128M/256Mの大容量メモリ(フル/ハーフ・チャネル)
  • 256 Kメモリでの12.5 GHz(80 ps)タイミング・ズーム

ステート解析(同期サンプリング)

  • 350 MHzステート・クロック/700 Mbpsデータ・レート(標準)*
  • 700 MHzステート・クロック/1400 Mbpsデータ・レート(オプション)*
  • 最大128Mの大容量メモリ
  • 200 ps×100 mVの小さなアイの開口部での信頼性の高い測定

プロービング

  • シングルエンド・ダイレクト接続フライング・リード、Mictorおよびソフト・タッチPro
  • U4201Aケーブルおよび任意の90ピン・ヘッダ・シングルエンドまたは差動プローブと組み合わせて使用可能


* 等価のステート・モードとして、<12.5 MHzのクロック・レートに対してカスタム選択保存タイミング・モードが使用されます

無償デモ/デモ機貸出を申込む

無料アプリケーション・ノートをダウンロードする