検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

CalPod校正リフレッシュ・モジュール

Keysightは、容易に校正をリフレッシュできる新しい独自の方法を開発しました。DUTの取り外しや校正標準の接続は不要で、ボタンを押すだけで実行できます。

測定を行う前に、校正が有効なのかどうか心配になったことがありませんか?非常に長いテスト・シーケンスの途中、あるいは、重要な測定の実行中に、校正の有効性を検討する時間はありません。

CalPod校正リフレッシュ・モジュールは、テスト・ケーブル、コネクタ、アダプタ、スイッチ・マトリクスに環境の変化が及ぼす影響を除去できるin-situデバイスです。測定面で有効な校正を再構成し、外部環境の変化による影響を受けずにデバイス性能を評価できるようにします。


 

製品の比較/一覧 (11)

  • 85523B CalPodコントローラ 85523B CalPodコントローラ (1) 

    85523B CalPodコントローラ

    • PNAシリーズ VNAと組み合わせて、CalPod校正リフレッシュ・モジュールを制御

  • 85542B 40 GHz TVAC CalPod 85542B 40 GHz TVAC CalPod (1) 

    85542B 40 GHz TVAC CalPod

    • in-situ校正リフレッシュ機能
    • DUTの取り外しは不要
    • 校正標準の接続は不要
    • -30 ℃~+80 ℃の温度範囲における高確度補正機能

  • 85541B 40 GHz 温度特性評価済みCalPod 85541B 40 GHz 温度特性評価済みCalPod (1) 

    85541B 40 GHz 温度特性評価済みCalPod

    • in-situ校正リフレッシュ機能
    • DUTの取り外しは不要
    • 校正標準の接続は不要
    • -30 ℃~+80 ℃の温度範囲における高確度補正機能

  • 85540B 40 GHz標準CalPod 85540B 40 GHz標準CalPod (1) 

    85540B 40 GHz標準CalPod

    • in-situ校正リフレッシュ機能
    • DUTの取り外しは不要
    • 校正標準の接続は不要

  • 85532B 20 GHz TVAC CalPod 85532B 20 GHz TVAC CalPod (1) 

    85532B 20 GHz TVAC CalPod

    • in-situ校正リフレッシュ機能 
    • DUTの取り外しは不要 
    • 校正標準の接続は不要 
    • -30 °C~+80 °Cの温度範囲における高確度補正機能

  • 85531B 20 GHz 温度特性評価済みCal Pod 85531B 20 GHz 温度特性評価済みCal Pod (1) 

    85531B 20 GHz 温度特性評価済みCal Pod

    • in-situ校正リフレッシュ機能
    • DUTの取り外しは不要
    • 校正標準の接続は不要
    • -30 ℃~+80 ℃の温度範囲における高確度補正機能

  • 85530B 20 GHz標準校正リフレッシュ・モジュール、CalPod 85530B 20 GHz標準校正リフレッシュ・モジュール、CalPod (1) 

    85530B 20 GHz標準校正リフレッシュ・モジュール、CalPod

    • in-situ校正リフレッシュ機能
    • DUTの取り外しは不要
    • 校正標準の接続は不要

  • 85556A 1×12 ファンアウト・ケーブル・スプリッタ 85556A 1×12 ファンアウト・ケーブル・スプリッタ (1) 

    85556A 1×12 ファンアウト・ケーブル・スプリッタ

    • 85523A/B CalPodコントローラで制御するCalPodモジュールを増設可能
    • 恒温槽/熱真空槽の内部に設置可能
    • 85523A/B CalPodコントローラ1ポートにつき、最大12個のCalPodモジュールを制御可能
       

  • 85554A CalPodドライブ延長ケーブル、10 m 85554A CalPodドライブ延長ケーブル、10 m (1) 

    85554A CalPodドライブ延長ケーブル、10 m

    • CalPod制御ケーブルの長さを延長
    • 熱真空槽内のDCバルクヘッド・コネクタを経由した後のCalPod制御信号の接続にも使用可能

  • 85553A 40 GHz CalPodドライブ・ケーブル、2 m 85553A 40 GHz CalPodドライブ・ケーブル、2 m (1) 

    85553A 40 GHz CalPodドライブ・ケーブル、2 m

    • 40 GHz CalPodモジュールと85523A CalPodコントローラの接続
    • 40 GHz CalPodモジュールと85556A制御ケーブル・スプリッタの接続も可能
    • 容量±15 VDC/60 mA