完全なRFテストソリューション

最新のデバイス特性評価には、Sパラメータ以上のものが必要です。 ネットワーク・アナライザ・ソフトウェアは、セットアップをガイドし、結果を自動的に解析することで、高度な測定の難しさを解消します。

キーサイトのネットワーク・アナライザ・ソフトウェア・アプリケーションを使用すると、お客様の知見をより短時間で深めることができ、ネットワーク・アナライザが完全なRFテストソリューションになります。

  • 増幅器、フィルター、ミキサー、材料、高速シリアルインターコネクト解析機能など
  • タイムドメイン、利得圧縮、パルス、雑音指数、誘電率、透磁率、TDR/TDT など

キーサイト ネットワーク・アナライザの詳細につきましては、ネットワーク・アナライザをご覧ください。

単一接続で複数の測定を実現

変調された単一条件下での非線形DUT動作のEVM、ACPR、NPRをキャプチャします。

変調歪み解析ソフトウェアをインタラクティブな製品ツアーでご確認ください。


Try Product Tour

コンプライアンス・テスト・ソフトウェア自動化

高速デジタル相互接続には、相互運用性を保証し、各規格の最新のコンプライアンステスト仕様(CTS)に準拠するための検証が必要です。 キーサイトのテスト自動化ソフトウェアは、VNAおよびL8990Mスイッチ・マトリックス・システムと連動し、検証とデバッグのプロセスをスピードアップします。

S94USBCB USBタイプCインターコネクト・コンプライアンス・テスト・ソフトウェア

S94DPPCB DisplayPort DP ケーブル・コンプライアンス・テスト・ソフトウェア

高度なシグナルインテグリティーとPAM4解析用PLTS

自分に合ったモデルを見つける

これらの製品のいずれかをすでにお持ちですか? テクニカル・サポートを見る

ソフトウェアエンタープライズ契約

キーサイトのソフトウェアエンタープライズ契約を利用して、会社の継続的な価値を獲得してください。 エンタープライズ契約では、キーサイトの幅広いソフトウェアポートフォリオを再組み合わせが可能なライセンスプールを介して、柔軟かつ費用対効果の高い方法で利用できます。

ご要望、ご質問はございませんか。