検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

ネットワーク・アナライザ・ソフトウェア

ネットワーク・アナライザ・ソフトウェア・ツールを使用すれば、デザインをさまざまな測定アプリケーションで調査、評価、トラブルシューティングできます。ソフトウェアアプリケーションは、PNA-X、PNA-L、PNA、ENA、USBシリーズのネットワーク・アナライザに対応しています。

  • 増幅器、フィルタ、ミキサ、材料、高速シリアル・インターコネクト解析機能など
  • タイム・ドメイン、利得圧縮、パルス、雑音指数、誘電率、透磁率、TDR/TDTなど

Keysightネットワーク・アナライザの詳細については、ネットワーク・アナライザをご覧ください


 

製品の比較/一覧 (128)

製品の検索

  • S94601B Device Measurement eXpert (DMX) S94601B Device Measurement eXpert (DMX) (1) 

    S94601B Device Measurement eXpert (DMX)

    • Easy setup of complex measurements with an intuitive UI
    • Customize DUT templates to help inexperienced users optimize measurements
    • Supports all existing PNA measurement applications
    • Covers a wide variety of amplifiers, filters, and mixers

  • S94602B Limit Assistant S94602B Limit Assistant (1) 

    S94602B Limit Assistant

    • Enables limit mask generation for a variety of measurements
    • Provides an intuitive graphical interface for easily creating limit masks
    • Compatible with S94601B DMX for convenient automatic measurement setup

  • N1500A 材料測定スイート N1500A 材料測定スイート (1) 

    N1500A 材料測定スイート

    • 複雑な誘電率や透磁率の測定を自動化
    • 柔軟なオプション構成
    • 1つのシンプルなインストールプログラム/内蔵メソッド・オプション・ローダーにより、さまざまな測定方法をシームレスに切り替えることが可能

  • N19301B PLTS Base Analysis N19301B PLTS Base Analysis (1) 

    N19301B PLTS Base Analysis

    • PAM-4 eye diagrams
    • Channel operating margin
    • MATLAB compatibility
    • Multi-channel advanced eye diagram
    • Hot TDR measurements

  • N19303B PLTS Measurement and Calibration N19303B PLTS Measurement and Calibration (1) 

    N19303B PLTS Measurement and Calibration

    • PLTS N19303B extends the N19301B base product to control, calibrate and measure with Vector Network Analyzers or Time Domain Reflectometers

  • N19305B PLTS Advanced Calibration N19305B PLTS Advanced Calibration (1) 

    N19305B PLTS Advanced Calibration

    • PLTS N19305B extends the N19301B base product to perform advanced calibration techniques such as Automatic Fixture Removal (AFR)

  • N19306B PAM-4 analysis N19306B PAM-4 analysis (1) 

    N19306B PAM-4 analysis

    • PLTS N19306B extends the N19301B base product to perform PAM4 eye diagram analysis beyond the default NRZ eye diagram analysis in the base N19301B.

  • N19307B PLTS N-Port Measurement and Analysis N19307B PLTS N-Port Measurement and Analysis (1) 

    N19307B PLTS N-Port Measurement and Analysis

    PLTS N19307B extends the N19301B base product to perform N-port (greater than 4 ports) measurements and analysis

  • N1930B 物理層テストシステム(PLTS)2020ソフトウェア N1930B 物理層テストシステム(PLTS)2020ソフトウェア (1) 

    N1930B 物理層テストシステム(PLTS)2020ソフトウェア

    • PAM-4のアイダイアグラム 
    • チャネル動作マージン 
    • MATLABとの互換性 
    • マルチチャネル・アドバンスド・アイ・ダイアグラム 
    • ホットTDR測定

  • PNA-X ノンリニア・ベクトル・ネットワーク・アナライザ(NVNA) PNA-X ノンリニア・ベクトル・ネットワーク・アナライザ(NVNA) (1) 

    PNA-X ノンリニア・ベクトル・ネットワーク・アナライザ(NVNA)

    ノンリニア・ベクトル・ネットワーク・アナライザ (NVNA) は、業界最高の性能、確度、拡張性を備え、テストのセットアップが簡単で、ノンリニア・コンポーネントのデザインを詳細に解析できます。

Network Analyzer Software [販売終了製品]
Product support information for discontinued and obsolete Network Analyzer Software