検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

ネットワーク・アナライザ・ソフトウェア

ネットワーク・アナライザ・ソフトウェア・ツールを使用すれば、デザインをさまざまな測定アプリケーションで調査、評価、トラブルシューティングできます。ソフトウェアアプリケーションは、PNA-X、PNA-L、PNA、ENA、USBシリーズのネットワーク・アナライザに対応しています。

  • 増幅器、フィルタ、ミキサ、材料、高速シリアル・インターコネクト解析機能など
  • タイム・ドメイン、利得圧縮、パルス、雑音指数、誘電率、透磁率、TDR/TDTなど

Keysightネットワーク・アナライザの詳細については、ネットワーク・アナライザをご覧ください


 

製品の比較/一覧 (118)

製品の検索

  • S94601B Device Measurement eXpert (DMX) S94601B Device Measurement eXpert (DMX) (1) 

    S94601B Device Measurement eXpert (DMX)

    • Easy setup of complex measurements with an intuitive UI
    • Customize DUT templates to help inexperienced users optimize measurements
    • Supports all existing PNA measurement applications
    • Covers a wide variety of amplifiers, filters, and mixers

  • S94602B Limit Assistant S94602B Limit Assistant (1) 

    S94602B Limit Assistant

    • Enables limit mask generation for a variety of measurements
    • Provides an intuitive graphical interface for easily creating limit masks
    • Compatible with S94601B DMX for convenient automatic measurement setup

  • N1500A 材料測定スイート N1500A 材料測定スイート (1) 

    N1500A 材料測定スイート

    • 複雑な誘電率や透磁率の測定を自動化
    • 柔軟なオプション構成
    • 1つのシンプルなインストールプログラム/内蔵メソッド・オプション・ローダーにより、さまざまな測定方法をシームレスに切り替えることが可能

  • N1930B 物理層テストシステム(PLTS)2020ソフトウェア N1930B 物理層テストシステム(PLTS)2020ソフトウェア (1) 

    N1930B 物理層テストシステム(PLTS)2020ソフトウェア

    • PAM-4のアイダイアグラム 
    • チャネル動作マージン 
    • MATLABとの互換性 
    • マルチチャネル・アドバンスド・アイ・ダイアグラム 
    • ホットTDR測定

  • PNA-X ノンリニア・ベクトル・ネットワーク・アナライザ(NVNA) PNA-X ノンリニア・ベクトル・ネットワーク・アナライザ(NVNA) (1) 

    PNA-X ノンリニア・ベクトル・ネットワーク・アナライザ(NVNA)

    ノンリニア・ベクトル・ネットワーク・アナライザ (NVNA) は、業界最高の性能、確度、拡張性を備え、テストのセットアップが簡単で、ノンリニア・コンポーネントのデザインを詳細に解析できます。

  • S93007B 自動フィクスチャ除去 S93007B 自動フィクスチャ除去 (1) 

    S93007B 自動フィクスチャ除去

    • 左右非対称のフィクスチャを使用可能
    • 本製品には、固定ノードロック、永久ライセンスが付属

  • S93010B タイムドメイン解析 S93010B タイムドメイン解析 (1) 

    S93010B タイムドメイン解析

    • すべてのPNAシリーズ Bネットワーク・アナライザ用のタイムドメイン測定機能
    • アナライザは、周波数ドメインをタイムドメインに変換したり、タイムドメインを周波数ドメインに変換可能

  • S93011B TDRによる拡張タイムドメイン解析 S93011B TDRによる拡張タイムドメイン解析 (1) 

    S93011B TDRによる拡張タイムドメイン解析

    S93011B TDRによる拡張タイムドメイン解析はS93010B タイムドメイン解析ソフトウェアを拡張したもので、すべてのPNAモデル(N52xxB)で使用できます。これにより、インピーダンス、Sパラメータ、アイダイアグラムを含む高速インターコネクト解析向けのワンボックスソリューションを構築できます。

  • S93015B Sパラメータ測定用ダイナミック不確かさ機能 S93015B Sパラメータ測定用ダイナミック不確かさ機能 (1) 

    S93015B Sパラメータ測定用ダイナミック不確かさ機能

    • ダイナミック/リアルタイム測定不確かさの評価
    • 不確かさを実際の測定トレースと一緒に画面上に表示

  • S93025B 基本的なパルスドRF測定 S93025B 基本的なパルスドRF測定 (1) 

    S93025B 基本的なパルスドRF測定

    • 内蔵のパルスドRF測定(4つの内蔵パルスジェネレーターを制御)
    • N522xB/N524xB オプション021/022による内蔵パルス変調器の制御
    • 広帯域検出法

Network Analyzer Software [販売終了製品]
Product support information for discontinued and obsolete Network Analyzer Software