検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

AXIeシャーシ/コントローラ用アクセサリ

AXIeシャーシとコントローラの性能を最大に活用するには、適切なアクセサリが必要です。KeysightのAXIeアクセサリは、Keysight AXIeモジュール計測器用にデザインされています。

  • Y1200B PCIeケーブル:×1~×8、2.0m Y1200B PCIeケーブル:×1~×8、2.0m 

    Y1200B PCIeケーブル:×1~×8、2.0m

    M9045Bで使用するPCIeケーブル

  • Y1202A PCIeケーブル:×8、2.0 m Y1202A PCIeケーブル:×8、2.0 m 

    Y1202A PCIeケーブル:×8、2.0 m

    M9048Aで使用するPCIeケーブル

  • Y1203A PCIeケーブル: ×8、0.5 m Y1203A PCIeケーブル: ×8、0.5 m 

    Y1203A PCIeケーブル: ×8、0.5 m

    • x8 Keysight AXIe/PXIeシャーシおよびシステムモジュール専用コネクタ
    • 最高PCIe Gen 3の速度で動作
    • 長さ0.5 m
       

  • Y1206A USBキーボードと光学マウス Y1206A USBキーボードと光学マウス 

    Y1206A USBキーボードと光学マウス

    Y1206Aには、USBキーボードとUSBマウスの両方が含まれています。マウスは光ピックアップを備えています。キーボードとマウスはPXIe/AXIe組込みコントローラ専用です

  • Y1221A AXIe Filler Module Y1221A AXIe Filler Module 

    Y1221A AXIe Filler Module

    The Y1221A AXIe filler panel is required for each empty slot in an AXIe chassis to ensure proper air flow.

  • Y1223A AXIeマルチフレーム・ケーブル Y1223A AXIeマルチフレーム・ケーブル 

    Y1223A AXIeマルチフレーム・ケーブル

    • Y1223Aケーブルを使用すれば、複数のKeysight AXIeシャーシで、クロック信号、同期信号、トリガ信号を共有することができます。

  • Y1224A AXIeマルチフレーム・ケーブル Y1224A AXIeマルチフレーム・ケーブル 

    Y1224A AXIeマルチフレーム・ケーブル

    • Y1224Aケーブルを使用すれば、複数のKeysight AXIeシャーシで、クロック信号、同期信号、トリガ信号を共有することができます。

  • Y1225A ラック・マウント・キット Y1225A ラック・マウント・キット 

    Y1225A ラック・マウント・キット

    M9502A AXIeシャーシ用ラック・マウント・キット

  • Y1226A ラック・マウント・キット Y1226A ラック・マウント・キット 

    Y1226A ラック・マウント・キット

    M9505A AXIeシャーシ用ラック・マウント・キット

  • Y1227A M9506A AXIeシャーシ用ラック・マウント・キット(キーサイト製ラック用のデザイン) Y1227A M9506A AXIeシャーシ用ラック・マウント・キット(キーサイト製ラック用のデザイン) 

    Y1227A M9506A AXIeシャーシ用ラック・マウント・キット(キーサイト製ラック用のデザイン)

    • キーサイト製ラック用にデザインされたラック・マウント・キット
    • ハンドル、レール、ラックフランジ、アタッチメントハードウェアが付属

  • Y1229A Rail kit for M9514A AXIe Chassis Y1229A Rail kit for M9514A AXIe Chassis 

    Y1229A Rail kit for M9514A AXIe Chassis

    Y1229A,AXIe,Rail kit,rack rails

  • Y1232A M9502A用ソフト・キャリー・ケース Y1232A M9502A用ソフト・キャリー・ケース 

    Y1232A M9502A用ソフト・キャリー・ケース

    M9502A AXIeシャーシ用キャリング・ケース

  • Y1234A Protective Cover for M9514A AXIe Chassis Y1234A Protective Cover for M9514A AXIe Chassis 

    Y1234A Protective Cover for M9514A AXIe Chassis

    The Y1234A protective cover is used with the M9514A AXIe chassis when rack-mounted.

  • Y1235A M9514A Power Cable (1-phase) Y1235A M9514A Power Cable (1-phase) 

    Y1235A M9514A Power Cable (1-phase)

    The Y1235A is a single-phase AC power cable for the M9514A AXIe chassis

  • Y1236A M9514A Power Cable (3-phase Wye) Y1236A M9514A Power Cable (3-phase Wye) 

    Y1236A M9514A Power Cable (3-phase Wye)

    The Y1236A is a three-phase (Wye) AC power cable for the M9514A AXIe chassis

  • Y1237A M9514A Power Cable (3-phase Delta) Y1237A M9514A Power Cable (3-phase Delta) 

    Y1237A M9514A Power Cable (3-phase Delta)

    The Y1237A is a three-phase (Delta) AC power cable for the M9514A AXIe chassis

  • Y1238A M9514A Power Cable (stripped wires) Y1238A M9514A Power Cable (stripped wires) 

    Y1238A M9514A Power Cable (stripped wires)

    The Y1238A is a three-phase AC power cable for the M9514A AXIe chassis (non-terminated)

  • Y1260A エンベディッドコントローラーおよびPXIe用 GPIBケーブル Y1260A エンベディッドコントローラーおよびPXIe用 GPIBケーブル 

    Y1260A エンベディッドコントローラーおよびPXIe用 GPIBケーブル

    • GPIB-MicroD25
    • 1 m
    • M9037A、M9537A、M9024Aで使用可能。M9036Aでは使用不可。

  • Y1261A エンベディッドコントローラ用DisplayPort-DVIアダプタ Y1261A エンベディッドコントローラ用DisplayPort-DVIアダプタ 

    Y1261A エンベディッドコントローラ用DisplayPort-DVIアダプタ

    エンベディッドコントローラ用DisplayPort-DVIアダプタ

  • Y1262A エンベディッドコントローラ用DisplayPortケーブル Y1262A エンベディッドコントローラ用DisplayPortケーブル 

    Y1262A エンベディッドコントローラ用DisplayPortケーブル

    • DisplayPortケーブル
    • 2 m
    • M9037AおよびM9537Aで使用可能