検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

PXIシャーシ/コントローラ用アクセサリ

  • V2802A M9381A/M9391A用のLO分配回路 V2802A M9381A/M9391A用のLO分配回路 

    V2802A M9381A/M9391A用のLO分配回路

    V2802AオプションM81の内容:

    • 1個のLO入力(LO IN)
    • 8個の出力(OUT 1~8)
    • 400 MHz~6 GHzの周波数レンジ

  • Y1200B PCIeケーブル:×1~×8、2.0m Y1200B PCIeケーブル:×1~×8、2.0m 

    Y1200B PCIeケーブル:×1~×8、2.0m

    M9045Bで使用するPCIeケーブル

  • Y1202A PCIeケーブル:×8、2.0 m Y1202A PCIeケーブル:×8、2.0 m 

    Y1202A PCIeケーブル:×8、2.0 m

    M9048Aで使用するPCIeケーブル

  • Y1203A PCIeケーブル: ×8、0.5 m Y1203A PCIeケーブル: ×8、0.5 m 

    Y1203A PCIeケーブル: ×8、0.5 m

    • x8 Keysight AXIe/PXIeシャーシおよびシステムモジュール専用コネクタ
    • 最高PCIe Gen 3の速度で動作
    • 長さ0.5 m
       

  • Y1206A USBキーボードと光学マウス Y1206A USBキーボードと光学マウス 

    Y1206A USBキーボードと光学マウス

    Y1206Aには、USBキーボードとUSBマウスの両方が含まれています。マウスは光ピックアップを備えています。キーボードとマウスはPXIe/AXIe組込みコントローラ専用です

  • Y1212A PXIスロット・ブロッカ:5個、シングル・スロット Y1212A PXIスロット・ブロッカ:5個、シングル・スロット 

    Y1212A PXIスロット・ブロッカ:5個、シングル・スロット

    Y1212Aは、任意のPXIシャーシで使用する5個のプラスチックのスロット・ブロッカのキットです。空のスロットに配置し、PXIモジュールのエアフローを良好にします。PXIブランク・フィラー・パネルが必要です。

  • Y1213A PXI EMCフィラー・パネル・キット:5スロット Y1213A PXI EMCフィラー・パネル・キット:5スロット 

    Y1213A PXI EMCフィラー・パネル・キット:5スロット

    EMCガスケット付きシングル・スロット・フィラー・パネル5個のPXI EMCフィラー・パネル・キット

  • Y1214A 通気口キット:M9018Aシャーシ [販売・サポート終了製品] Y1214A 通気口キット:M9018Aシャーシ [販売・サポート終了製品] 

    Y1214A 通気口キット:M9018Aシャーシ [販売・サポート終了製品]

    M9018A PXIeシャーシ用通気口キット

  • Y1214B 通気口キット:M9018B、M9019A Y1214B 通気口キット:M9018B、M9019A 

    Y1214B 通気口キット:M9018B、M9019A

    • M9018B/M9019A PXIeシャーシ用通気口キット

  • Y1215B M9018A用平面マウント・ラック・キット Y1215B M9018A用平面マウント・ラック・キット 

    Y1215B M9018A用平面マウント・ラック・キット

    Y1215BはM9018A PXIeシャーシ用のラック・マウント・キットです。

  • Y1215C 平面マウント・アダプタ:M9018B、M9019A Y1215C 平面マウント・アダプタ:M9018B、M9019A 

    Y1215C 平面マウント・アダプタ:M9018B、M9019A

    • シャーシを4Uのスペースにラックマウント可能 
    • オプションのケーブルトレイやレールキットと組み合わせて使用することが可能
       

  • Y1216A M9018A用凹型マウント・ラック・キット Y1216A M9018A用凹型マウント・ラック・キット 

    Y1216A M9018A用凹型マウント・ラック・キット

    Y1216AはM9018A PXIeシャーシ用のラック・マウント・キットです。

  • Y1216B 凹型マウント・アダプタ・キット:M9018B、M9019A Y1216B 凹型マウント・アダプタ・キット:M9018B、M9019A 

    Y1216B 凹型マウント・アダプタ・キット:M9018B、M9019A

    • シャーシを4Uのスペースにラックマウント可能 
    • シャーシを約10 cm奥まった位置にマウント可能 
    • オプションのケーブルトレイやレールキットと組み合わせて使用することが可能
       

  • Y1217A ラック・レール・キット:M9010A、M9018B、M9019A Y1217A ラック・レール・キット:M9010A、M9018B、M9019A 

    Y1217A ラック・レール・キット:M9010A、M9018B、M9019A

    • Y1217Aは、M9010A/M9018B/M9019Aをキーサイト製のラックに搭載して使用する場合のレール・キットです。

  • Y1218A ケーブル・トレイ・キット:M9018B、M9019A Y1218A ケーブル・トレイ・キット:M9018B、M9019A 

    Y1218A ケーブル・トレイ・キット:M9018B、M9019A

    • Y1218Aは、M9018B/M9019A用のケーブル・トレイ・キットです。

  • Y1243A M9301A LO分配用ケーブルキット Y1243A M9301A LO分配用ケーブルキット 

    Y1243A M9301A LO分配用ケーブルキット

    すべてのLO出力が位相コヒーレントになるように、1台のM9301A PXIeシンセサイザからの4つのLO出力を分配するために使用

  • Y1244A 2台のM9018A PXIeシャーシを同期させるためのケーブルキット Y1244A 2台のM9018A PXIeシャーシを同期させるためのケーブルキット 

    Y1244A 2台のM9018A PXIeシャーシを同期させるためのケーブルキット

    2台のM9018A PXIeシャーシの同期用。

  • Y1260A エンベディッドコントローラーおよびPXIe用 GPIBケーブル Y1260A エンベディッドコントローラーおよびPXIe用 GPIBケーブル 

    Y1260A エンベディッドコントローラーおよびPXIe用 GPIBケーブル

    • GPIB-MicroD25
    • 1 m
    • M9037A、M9537A、M9024Aで使用可能。M9036Aでは使用不可。

  • Y1261A エンベディッドコントローラ用DisplayPort-DVIアダプタ Y1261A エンベディッドコントローラ用DisplayPort-DVIアダプタ 

    Y1261A エンベディッドコントローラ用DisplayPort-DVIアダプタ

    エンベディッドコントローラ用DisplayPort-DVIアダプタ

  • Y1262A エンベディッドコントローラ用DisplayPortケーブル Y1262A エンベディッドコントローラ用DisplayPortケーブル 

    Y1262A エンベディッドコントローラ用DisplayPortケーブル

    • DisplayPortケーブル
    • 2 m
    • M9037AおよびM9537Aで使用可能

  • Y1263A M9037A PXIe組込みコントローラ用Y1263A DisplayPort-VGAアダプタ Y1263A M9037A PXIe組込みコントローラ用Y1263A DisplayPort-VGAアダプタ 

    Y1263A M9037A PXIe組込みコントローラ用Y1263A DisplayPort-VGAアダプタ

    • DisplayPort-VGAアダプタ
    • 22.86 cm

  • Y1270A M9018A PXIeシャーシ用のフロント・パネル・インタフェース・キット Y1270A M9018A PXIeシャーシ用のフロント・パネル・インタフェース・キット 

    Y1270A M9018A PXIeシャーシ用のフロント・パネル・インタフェース・キット

    M9018A PXIeシャーシ用のY1270Aフロント・パネル・インタフェース・キット。

  • Y1271A ラック・マウント・キット:M9010A Y1271A ラック・マウント・キット:M9010A 

    Y1271A ラック・マウント・キット:M9010A

    Y1271AはM9010A PXIeシャーシ用の包括的なラック・マウント・キットトです。このキットを使用すると、Keysight M9010A PXIeシャーシをラックの前面が平面になるようにマウントしたり、20 mmステップで最大140 mmの奥まった位置にマウントすることができます。

  • Y1299A PXIソリューション・スタートアップ・キット Y1299A PXIソリューション・スタートアップ・キット 

    Y1299A PXIソリューション・スタートアップ・キット

    ソリューション専用のスタートアップ手順およびサンプル・プログラム。