検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N2820A 高感度電流プローブ

業界最高の感度

  • 最小電流範囲:50 μA
  • 最大電流範囲:5 A
  • 20,000:1(86 dB)を超える広いダイナミック・レンジ
  • 帯域幅
    • 3 MHz - ズームアウト・チャネル
    • 500 kHz - ズームアウト・チャネル

全体と細部を同時に観察

  • DUTの低レベル電流を捕捉して解析することにより、サブ回路の特性評価や、バッテリ駆動の無線デバイス/ICの消費電流の測定に最適
  • 電流波形の高利得表示と低利得表示を同時に行うことで、より正確でダイナミック・レンジの広い測定が可能
  • プローブ・アクセサリは製品に付属し、別途注文も可能:交換可能なセンサ・ヘッド、MBBソケット、ヘッダ、フックアップ・ワイヤ

製品の比較/一覧 (3)

製品の検索