検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Infiniium 9000 Hシリーズ 高解像度オシロスコープが販売完了

信号の高解像度表示:9000 Hシリーズ 高解像度オシロスコープは、最高12ビットの分解能(4096の量子化レベル)を備えているため、信号を精密に表示できます。9000 Hシリーズは、ハイパーサンプリングテクノロジーとリニア・ノイズ・リダクション・テクノロジーを組み合わせて、従来の8ビットオシロスコープの最小1/3にノイズレベルを低減します。