検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

PXIのオプションとアクセサリ

PXI製品の性能を最大に活用するには、適切なアクセサリが必要です。KeysightのPXIアクセサリは、Keysight PXIモジュール計測器用にデザインされています。他のKeysight PXI製品と同じサポート/保証が受けられます。

  • PXIシャーシ/コントローラ用アクセサリ PXIシャーシ/コントローラ用アクセサリ 

    PXIシャーシ/コントローラ用アクセサリ

    PXIシャーシ/コントローラ用アクセサリとオプション

  • M9240A M924XAモジュラーオシロスコープ用PXIe AutoProbe電源モジュール M9240A M924XAモジュラーオシロスコープ用PXIe AutoProbe電源モジュール 

    M9240A M924XAモジュラーオシロスコープ用PXIe AutoProbe電源モジュール

    • 最大4つのKeysightプローブに対応するAutoProbe接続インタフェースを装備 
    • 隣接するPXIスロットに取り付けられた最大2台のM9241A、M9242A、M9243Aモジュラーオシロスコープで動作 
    • 対応するプローブに必要な電源を供給
       

  • M9300A PXIe周波数レファレンス:10 MHz/100 MHz M9300A PXIe周波数レファレンス:10 MHz/100 MHz 

    M9300A PXIe周波数レファレンス:10 MHz/100 MHz

    • 1スロットPXIモジュール
    • 5個の100 MHz出力
    • 1個の10 MHz出力
    • 内蔵の10 MHz OCXOタイムベース出力
    • 1~110 MHzの別の基準にロック

  • M9309A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ・シンセサイザ M9309A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ・シンセサイザ 

    M9309A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ・シンセサイザ

    • M9309A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ・シンセサイザは、M9485A PXIeマルチポート・ベクトル・ネットワーク・アナライザ用のコンポーネントです。
    • 187.5 MHz~6 GHzの周波数レンジ
    • +5 dBmの出力パワー

  • M9340A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザのRF分配器 M9340A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザのRF分配器 

    M9340A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザのRF分配器

    • M9485A PXIeマルチポート・ベクトル・ネットワーク・アナライザ用のPXIe VNA RF分配器
    • PXIe:1スロット

  • M9341A デジタルI/O M9341A デジタルI/O 

    M9341A デジタルI/O

    • M9341AデジタルI/Oは、24ビットのデジタルI/Oコネクタとトリガポートを備え、同じシャーシに搭載されているPXIベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)と外部ハンドラーの間の信号の通信を可能にします。

  • M9341B デジタルおよびアナログI/O M9341B デジタルおよびアナログI/O 

    M9341B デジタルおよびアナログI/O

    • Keysight M9341B デジタルおよびアナログI/Oは、PXIベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)、被試験デバイス(DUT)、自動テストシステムのハンドラーなど外部周辺機器との通信用信号を提供します。

  • M9376A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザのレシーバー M9376A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザのレシーバー 

    M9376A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザのレシーバー

    • M9485A PXIeマルチポート・ベクトル・ネットワーク・アナライザ用のVNAレシーバー
    • PXIe:1スロット
       

  • M9377A PXIeネットワーク・アナライザのダイレクト・アクセス・レシーバー M9377A PXIeネットワーク・アナライザのダイレクト・アクセス・レシーバー 

    M9377A PXIeネットワーク・アナライザのダイレクト・アクセス・レシーバー

    • M9485A PXIeマルチポート・ベクトル・ネットワーク・アナライザ用のVNAダイレクト・アクセス・レシーバー
    • 50 MHz~9 GHz
    • ダイナミック確度: ±0.13 dB@-80 dB

  • M9378A PXIeネットワーク・アナライザの方向性結合器 M9378A PXIeネットワーク・アナライザの方向性結合器 

    M9378A PXIeネットワーク・アナライザの方向性結合器

    • M9485A PXIeマルチポート・ベクトル・ネットワーク・アナライザ用のVNA方向性結合器
    • 50 MHz~9 GHz
    • 方向性: 10 dBm(最小)@50 M~6 GHz
    • 結合係数: -13.5~-19.5 dB@800 M~9 GHz

  • M9378B PXIeネットワーク・アナライザの方向性結合器(バイアスティー付き) M9378B PXIeネットワーク・アナライザの方向性結合器(バイアスティー付き) 

    M9378B PXIeネットワーク・アナライザの方向性結合器(バイアスティー付き)

    • 双方向性結合器と内蔵バイアスティーを搭載
    • M9485A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)で設定可能
    • DCバイアスを外部電源からVNAのテストポートにフロントパネルのコネクタ経由で印加可能
       

  • M9379A RFアンプモジュール M9379A RFアンプモジュール 

    M9379A RFアンプモジュール

    • 2台の増幅器とRFスイッチを備えたM9379A RFアンプモジュールは、M9485A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザで動作します。この1スロットのモジュールはシステムの性能を最適化して、より確度の高いネットワーク解析を実現します。

  • M9389A M9389A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ信号源:1 MHz~6 GHz M9389A M9389A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ信号源:1 MHz~6 GHz 

    M9389A M9389A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ信号源:1 MHz~6 GHz

    • M9389A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ信号源は、M9485A PXIeマルチポート・ベクトル・ネットワーク・アナライザ用のコンポーネントです。
    • 1 MHz~6 GHzの周波数レンジ
    • +19 dBmの出力パワー

  • Y1242A PXI VNA M937xAのマルチポート構成用のジャンパケーブル Y1242A PXI VNA M937xAのマルチポート構成用のジャンパケーブル 

    Y1242A PXI VNA M937xAのマルチポート構成用のジャンパケーブル

    • ケーブルアセンブリ – RF、LOジャンパー 
    • ケーブルアセンブリ – SMB、トリガジャンパー 
    • ケーブルアセンブリ – SMB、基準ジャンパー

  • M9316A PXIe Vector Modulator M9316A PXIe Vector Modulator 

    M9316A PXIe Vector Modulator

    The M9316A PXIe Vector Modulator is a 3-slot module with integrated wideband IQ modulator and 160 MHz arbitrary waveform generator (AWG) designed to work with the M9383A PXIe Microwave Signal Generator.

  • Y1730A Jumper Cables for Multiport Configuration of M980xA PXI VNA Y1730A Jumper Cables for Multiport Configuration of M980xA PXI VNA 

    Y1730A Jumper Cables for Multiport Configuration of M980xA PXI VNA

    Option 001 - multiport config of 1-slot M980xA (Opt.200)

    Option 002 - multiport config of 2-slot M980xA (Opt.400, 600)

    Option 003 - multiport config of M980xA with multiple PXI chassis

    Option 004 - multiport config of M980xA with greater than 7 modules

  • Y1731A PXI I/O Adapter for M980xA and P50xxA VNAs Y1731A PXI I/O Adapter for M980xA and P50xxA VNAs 

    Y1731A PXI I/O Adapter for M980xA and P50xxA VNAs

    • Hardware external triggering (input/output) with the M980xA or P50xxA VNA
    • Communication between the VNA and the M9341A/B Digital and Analog I/O module
    • Synchronized pulsed measurements using the VNA with external pulse generators or modulators