検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Discontinued Lightwave Component Analyzers (LCA)

This page provides information about obsolete and discontinued Lightwave Component Analyzers. Learn more about new Keysight Lightwave Component Analyzers
 

  • N4373C 67 GHz光コンポーネント・アナライザ [販売・サポート終了製品] N4373C 67 GHz光コンポーネント・アナライザ [販売・サポート終了製品] 

    N4373C 67 GHz光コンポーネント・アナライザ [販売・サポート終了製品]

    40/100GbEおよび60 GHzレンジの無線オーバファイバの電気光Sパラメータ・テスト用。

  • N4374B 4.5 GHzシングルモード光コンポーネント・アナライザ [販売終了製品] N4374B 4.5 GHzシングルモード光コンポーネント・アナライザ [販売終了製品] 

    N4374B 4.5 GHzシングルモード光コンポーネント・アナライザ [販売終了製品]

    CATVおよび無線オーバファイバ(RoG)/無線周波数オーバグラス(RFoG)の電気光Sパラメータ・テスト用。8702シリーズの後継製品。

  • N4375B 26.5 GHzシングルモード光コンポーネント・アナライザ [販売・サポート終了製品] N4375B 26.5 GHzシングルモード光コンポーネント・アナライザ [販売・サポート終了製品] 

    N4375B 26.5 GHzシングルモード光コンポーネント・アナライザ [販売・サポート終了製品]

    この光コンポーネント・アナライザは、電気/光コンポーネントの正確かつ高速なテストを提供し、S21レスポンシビティ、電気反射を測定できます。

  • N4376B 20 GHz マルチモード 850nm ライトウェーブ・コンポーネント・アナライザ(LCA) [販売・サポート終了製品] N4376B 20 GHz マルチモード 850nm ライトウェーブ・コンポーネント・アナライザ(LCA) [販売・サポート終了製品] 

    N4376B 20 GHz マルチモード 850nm ライトウェーブ・コンポーネント・アナライザ(LCA) [販売・サポート終了製品]

    この新しいマルチモード・ライトウェーブ・コンポーネント・アナライザでは、S21やS11/S22などの電気-光Sパラメータをすべて、マルチモード条件下でテストできます。

  • N4373D 67 GHz光コンポーネント・アナライザ [販売終了製品] N4373D 67 GHz光コンポーネント・アナライザ [販売終了製品] 

    N4373D 67 GHz光コンポーネント・アナライザ [販売終了製品]

    • 内蔵のアベレージ・パワー・メータによる、高速の伝送パワー・テスト
    • PMF光出力による、信頼性の高い変調器テスト
    • 目的のテスト条件に合わせて光トランスミッタの出力パワーの選択が可能
    • 86030Aよりも10倍以上、生産性が向上

  • N4375D 26.5 GHzシングルモード光コンポーネント・アナライザ [販売終了製品] N4375D 26.5 GHzシングルモード光コンポーネント・アナライザ [販売終了製品] 

    N4375D 26.5 GHzシングルモード光コンポーネント・アナライザ [販売終了製品]

    • 再現性が高く正確な測定を実行でき、トレース・ノイズが低いので詳細なS21特性を得ることができます。
    • 国際標準に対してトレーサブルで、どのN4375Dを使用しても、比較可能な測定結果が得られます。
    • 安価な維持コスト

  • N4376D 26.5 GHzマルチ・モード850nm光コンポーネント・アナライザ [販売終了製品] N4376D 26.5 GHzマルチ・モード850nm光コンポーネント・アナライザ [販売終了製品] 

    N4376D 26.5 GHzマルチ・モード850nm光コンポーネント・アナライザ [販売終了製品]

    • 850 nmターゲット波長でのトレーサブルなマルチ・モードS21特性評価により、再現性の高いテスト結果を得ることができます。
    • IEEE 802.3aeに準拠した励起光パワーにより、アプリケーションの現実的なテスト結果が確実に得られます。