検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N2750Aシリーズ InfiniiModeプローブのアクセサリ

InfiniiMode差動プローブには、ブラウジング、はんだ付け、ソケット接続の3種類の差動使用モデルがあります。InfiniiModeプローブ・チップを使用すれば、デバイス内の異なるポイントを簡単に調べることができます。チップには、ダンピング抵抗が内蔵され、フラットな応答を定格帯域幅で実現しています。

関連製品&ソリューション

  • N2787A N2787A 3次元プローブ・ポジショナ 

    N2787A 3次元プローブ・ポジショナ

    N2787Aは3次元プローブ・ポジショナです。

  • N2777A InfiniiMode Solder-in Tips N2777A InfiniiModeはんだ付けチップ 

    N2777A InfiniiModeはんだ付けチップ

    • 最高2 GHz
    • InfiniiModeプローブで使用可能

  • N5442A N5442A プレシジョンBNC 50 Ωアダプタ 

    N5442A プレシジョンBNC 50 Ωアダプタ

    N5442AプレシジョンBNC 50 Ωアダプタを使用すれば、既存のInfiniiMaxアクティブ・プローブとInfiniium 90000-Xシリーズ・オシロスコープを組み合わせて使用することができます。

  • N2776A InfiniiMode Differential Browser Tips N2776A InfiniiMode差動ブラウザ・チップ 

    N2776A InfiniiMode差動ブラウザ・チップ

    • 差動またはシングルエンド測定専用
    • 最高7 GHz
    • InfiniiModeプローブで使用可能

  • アクティブ・プローブ、2.5 GHz N4822A アプリケーション・フィクスチャ用ソケット・チップ 

    N4822A アプリケーション・フィクスチャ用ソケット・チップ

    • 最高3 GHz(N2751A/52A使用時)
    • 最高1.5 GHz(N2750A使用時)
    • InfiniiMode測定をサポート可能
       

  • N2778A InfiniiMode Solder-in Tips N2778A InfiniiModeはんだ付けチップ 

    N2778A InfiniiModeはんだ付けチップ

    • 最高3 GHz
    • InfiniiModeプローブで使用可能