検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

PXI測定システム用光エクステンダ

Keysightの測定システム用光エクステンダは、スケーラブルでアップグレード可能なモジュラ機能を備え、長距離RF経路が必要なアプリケーションの厳しい要求に対応できます。単一リンクを構成したり、PNAのポートを延長したり、測定のリモート操作などがあるシステムをデザインする際に、これまで不可能だった長距離のRF信号経路を実現できます。

  • M9403A PXIe光トランスミッタ [販売終了製品] M9403A PXIe光トランスミッタ [販売終了製品] 

    M9403A PXIe光トランスミッタ [販売終了製品]

    M9403Aは、2スロットのPXIe光トランスミッタで、RFエネルギーを光に変換して、M9404A光レシーバに伝送します。

  • M9404A PXIe光レシーバ [販売終了製品] M9404A PXIe光レシーバ [販売終了製品] 

    M9404A PXIe光レシーバ [販売終了製品]

    M9404Aは、1スロットのPXIe光レシーバで、M9403A光トランスミッタからの変調済みRF信号を復元します。

  • M9405A PXIe RF増幅器 M9405A PXIe RF増幅器 

    M9405A PXIe RF増幅器

    M9405Aは、スタンドアロンの30 dB RF増幅器で、M9403AとM9404Aの光リンクを補完します。

  • M9406A PXIe光/USB 2.0 M9406A PXIe光/USB 2.0 

    M9406A PXIe光/USB 2.0

    M9406Aは、2スロットのUSB/光モジュールで、M9407A PXIe光/4ポートUSBハブと組み合わせて使用します。USBポートを拡張してリモートでの操作やセットアップを可能にすることにより、M9403AとM9404Aのリンクを補完することができます。

  • M9407A PXIe光/4ポートUSB 2.0ハブ M9407A PXIe光/4ポートUSB 2.0ハブ 

    M9407A PXIe光/4ポートUSB 2.0ハブ

    M9407Aは、2スロットのUSB/光モジュールで、M9406A PXIe光/USB 2.0と組み合わせて使用します。USBポートを拡張してリモートでの操作やセットアップを可能にすることにより、M9403AとM9404Aのリンクを補完することができます。

  • M9408A RFリフレクトメータ M9408A RFリフレクトメータ 

    M9408A RFリフレクトメータ

    M9408Aは2スロット、3UのPXIe RFリフレクトメータで、ベクトル・ネットワーク・アナライザのRFポートを拡張して数百フィート以上のスパンの2ポートデバイス測定が可能です。