検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

B2961/62A 6.5 桁 低ノイズ・パワー・ソース

ご覧になるためには、ブラウザのJavascriptを有効にしてください。また、Adobe Flash Player が必要です。

Flash ダウンロード 

高精度・低ノイズ電圧/電流印加に最適な、6.5桁、100 nV/10 fA分解能、10 μVrmsノイズ性能、210 V/3 A (10.5 Aパルス)広範囲バイポーラ出力、革新的な出力機能に加え、GUIまで備えた全く新しい電源ソリューションです。

Keysight B2961A/B2962A 6.5桁 低ノイズ・パワー・ソースは、6.5桁のクラス最高の精度、100 nV~210 A/10 fA~10.5 Aの広いバイポーラ出力レンジ、10 µVrms/1 nVrms/√Hz(10 kHz)の極めて低いノイズ・フロアを実現した、新世代の電源です。この他にも、グラフ表示機能や任意波形発生機能(10 mHz~10 kHz)などの画期的な機能を備えているため、従来の電源では不可能だったテストや評価が可能です。これらの機能を備えたB2961A/B2962Aは、オシロスコープ、ネットワーク・アナライザ、スペクトラム・アナライザ、周波数カウンタ、デジタル・マルチメータ、ナノボルトメータなどの他の測定器と組み合わせて使用するのに最適な電源です。B2961A/B2962Aは高度な機能を備え、研究者、電子開発エンジニア、電子技術者が非常に困難な測定上の問題に対処するために必要なツールを提供します。

より優れた測定性能およびより多くの測定機能が必要な場合は、Keysight B2900Aソース/メジャー・ユニット(6.5桁(10 fA /100nV最小)の測定分解能をサポート)を参照してください。

製品の比較/一覧 (3)

  • B2961A 6.5 桁 低ノイズ・パワー・ソース B2961A 6.5 桁 低ノイズ・パワー・ソース (1) 

    B2961A 6.5 桁 低ノイズ・パワー・ソース

    • 6.5桁のバイポーラー電圧/電流源(100 nV~210 V/10 fA~10.5 A、31.8 W)
    • クラス最高の雑音性能(10 µVrms、1 nVrms/√Hz)、外部フィルター使用時
    • 革新的な機能とわかりやすいGUI

  • B2962A 6.5桁 低ノイズ・パワー・ソース B2962A 6.5桁 低ノイズ・パワー・ソース (1) 

    B2962A 6.5桁 低ノイズ・パワー・ソース

    • 6.5桁のバイポーラー電圧/電流源(100 nV~210 V/10 fA~10.5 A、31.8 W)
    • クラス最高の雑音性能(10 µVrms、1 nVrms/√Hz)、外部フィルター使用時
    • 革新的な機能とわかりやすいGUI

  • N1294A B2900Aシリーズ用アクセサリ N1294A B2900Aシリーズ用アクセサリ (1) 

    N1294A B2900Aシリーズ用アクセサリ

    • B2900Aシリーズ用の便利なアクセサリ 
    • バナナ-トライアキシャルアダプター 
    • B2961A/62A用低ノイズフィルター