必要なソリューションの構築

進化するテストの問題に対応するソリューションが必要な場合、キーサイトのリファレンス・ソリューションは、サンプルプログラムを通して、特定のアプリケーション専用に最適なハードウェア、ソフトウェア、測定に関する専門知識を適切に組み合わせて提供します。 リファレンス・ソリューションにより、機器の能力を最大限に活用する方法がわかり、短時間で問題を解決できます。

キーサイトのリファレンス・ソリューション

  • テストの問題の解決により信頼性が向上します。
  • 特定のアプリケーションに対するテストソリューションの性能/機能を、迅速に検証できます。
  • 新しいテストシステムをテスト環境に統合する時間を大幅に削減できます。
  • 特定のアプリケーション要件に対してキーサイトの測定専門知識とソフトウェアを活用できます。

特殊なアプリケーションについては、キーサイトとソリューションパートナーがお客様と協力して、次世代のテストソリューションを定義/統合します。

以下に示すPXI/AXIeソリューションは、モジュールのスケーラビリティ、専有面積、性能を活用することにより、特定のアプリケーションに対応できます。 各リファレンスソリューションは、ユーザー独自のテストニーズに合わせて簡単にカスタマイズできます。

キーサイトのモジュール計測器にご注目ください。リファレンスソリューションによって短時間で問題を解決できます。

最適なシリーズを見つけましょう

5G空間電波伝搬特性(チャネルサウンディング)測定リファレンスソリューション

5G空間電波伝搬特性(チャネルサウンディング)測定リファレンスソリューション

5G空間電波伝搬特性(チャネルサウンディング)測定リファレンスソリューションは、5Gのミリ波チャネルモデルに関する先端研究を加速するために不可欠なハードウェア、ソフトウェア、測定の専門知識を包括的に提供します...

波形発生/解析用5Gテストベッド、リファレンスソリューション

波形発生/解析用5Gテストベッド、リファレンスソリューション

波形発生/解析用5Gテストベッド・リファレンスソリューションは、最高2 GHzの変調帯域幅と最高90 GHzの周波数バンドにより、5G候補波形を柔軟に評価する機能を提供します。

6G研究用サブテラヘルツテストベッド

6G研究用サブテラヘルツテストベッド

フレキシブルでスケーラブルな6G研究用サブテラヘルツテストベッドはさまざまな周波数帯バンド、帯域幅、波形タイプに対応可能です。

802.11adテストベッド、リファレンスソリューション

802.11adテストベッド、リファレンスソリューション

802.11adテストベッド、リファレンスソリューションでは、ベースバンド、IF、ミリ波周波数のフルコード化された802.11ad物理層波形を作成/解析して、デバイスの特性を正確に評価できます。

ビームフォーマーICテストソリューション

ビームフォーマーICテストソリューション

キーサイトのビームフォーマーICテストソリューションは、5GビームフォーマーICの製造ワークフローの過程でのテスト要件を包括的にサポートします。

DDR4ファンクション/プロトコルのデバッグ/解析

DDR4ファンクション/プロトコルのデバッグ/解析

DDR4メモリシステムが期待どおりに動作しない場合は、キーサイトのDDR4ファンクション/プロトコルのデバッグ/リファレンスソリューションを使用すれば、トレースを捕捉して解析できます。また、システム動作を理解しシステムの問題の根本原因を特定するために必要な表示機能を備えています。

全シリーズを表示

全シリーズを表示

ご要望、ご質問はございませんか。