検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

アプリケーション/リファレンスソリューション

必要なソリューションの構築

進化するテストの問題に対応するソリューションが必要な場合、キーサイトのリファレンスソリューションは、サンプルプログラムを通して、特定のアプリケーション専用に最適なハードウェア、ソフトウェア、測定に関する専門知識を適切に組み合わせて提供します。リファレンスソリューションにより、機器の能力を最大限に活用する方法がわかり、短時間で問題を解決できます。

キーサイトのリファレンスソリューション

  • テストの問題の解決により信頼性が向上します。
  • 特定のアプリケーションに対するテストソリューションの性能/機能を、迅速に検証できます。
  • 新しいテストシステムをテスト環境に統合する時間を大幅に削減できます。
  • 特定のアプリケーション要件に対してキーサイトの測定専門知識とソフトウェアを活用できます。

特殊なアプリケーションについては、キーサイトとソリューションパートナーがお客様と協力して、次世代のテストソリューションを定義/統合します。

以下に示すPXI/AXIeソリューションは、モジュールのスケーラビリティ、専有面積、性能を活用することにより、特定のアプリケーションに対応できます。各リファレンスソリューションは、ユーザー独自のテストニーズに合わせて簡単にカスタマイズできます。

キーサイトのモジュール計測器にご注目ください。リファレンスソリューションによって短時間で問題を解決できます。

絞込み

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

1-25 / 112

並べ替え
Tested PC and PXI/AXIe Chassis Configurations - Technical Overview
This document provides a list of personal computers which are compatible with the M9005A, M9010A, M9018B, M9019A PXIe Chassis and the M9502A, M9505A, M9514A AXIe Chassis.

技術概要 2019-10-08

PDF PDF 728 KB
Improve Measurement Integrity for RF and Microwave Wideband Signal Generation - White Paper
Discuss the impacts of frequency responses and modulator imperfections on wide bandwidth signals, and how to improve measurement integrity for these impacts.

アプリケーション・ノート 2019-10-03

PDF PDF 5.59 MB
Quantum Engineering Toolkit (QET) - Data Sheet
Keysight's Quantum Engineering Toolkit (QET) provides control sequence development that manipulates the signal path and complements APIs and Hard Virtual Instrumentation (HVI) controls.

データシート 2019-06-28

Overview of Keysight 5G Testbed
Demo of new 5G Testbed at Mobile World Congress 2019.

デモ 2019-06-24

S9100A 5G Base Station Manufacturing Test Solution - Configuration Guide
This configuration guide contains information to help configure the Keysight S9100A 5G Base Station Manufacturing Test Solution to meet your requirements. Ordering optional capabilities at time of purchase provides the lowest overall cost.

構成ガイド 2019-06-14

PDF PDF 508 KB
Keysight S9100A 5G Base Station Manufacturing Test Solution - Data Sheet
Data sheet for Keysight S9100A 5G Base Station Manufacturing Test Solution

データシート 2019-06-13

PDF PDF 591 KB
Startup Guide for M937xA PXIe Vector Network Analyzer Modules
Startup Guide to detail the processes of receiving and installing the software, network analyzer module and cables that compose the M937xA PXIe Vector Network Analyzer module.

インストール・マニュアル 2019-06-01

PDF PDF 2.79 MB
Mastering 5G Manufacturing - White Paper
Device manufacturers and NEMs must surmount the challenges from 5G NR, MIMO, and mmWave frequencies. They must shift their focus from test case coverage to cost of test and time to market.

アプリケーション・ノート 2019-05-31

PXI Vector Network Analyzer - Configuration Guide
This configuration guide describes standard configurations, options, accessories, upgrade kits and compatible peripherals for the M937xA PXIe vector network analyzers.

構成ガイド 2019-05-30

PDF PDF 3.99 MB
Beamformer IC Test Solution - Solution Brief
Keysight’s comprehensive suite of beamformer IC test solutions enables 5G component manufacturers to address challenges introduced by beamforming technology. By using a variety of hardware and software combined with Keysight’s new modulation distortion application, beamfomer IC and FEM manufacturers can accurately, quickly and cost-effectively measure wideband modulated signals.

ブローシャ 2019-05-02

PDF PDF 7.30 MB
Signal Integrity Analysis Series Part 1: Single-Port TDR, TDR/TDT, and 2-Port TDR - Application Note
This Application Note focuses on part 1: those which use a single-port TDR, those which use TDR/TDT, and those which use 2-port TDR.

アプリケーション・ノート 2019-04-25

フィルム、粉体等 誘電率測定の決定版 200MHz~10GHz用測定システム
キーコム株式会社

ソリューション概要 2019-04-23

802.11ad Waveform Generation and Analysis Testbed, Reference Solution - Configuration Guide
This solution brochure provides technical information about the Keysight 802.11ad Waveform Generation and Analysis Testbed, Reference Solution.

構成ガイド 2019-02-14

PDF PDF 2.71 MB
N5183B MXG X-Series Signal Generator Microwave Analog - Configuration Guide
This configuration guide will help you determine which performance options, software applications, accessories, and services to include with a new or existing MXG microwave analog signal generator.

構成ガイド 2019-01-30

PDF PDF 1.26 MB
Accelerate 5G Testing: 5G Manufacturing Test Considerations - White Paper
The promise of 5G is faster and more reliable communications. To enable mobile broadband communications, 5G uses existing and new technologies to achieve extreme data throughputs. In this white paper, you will learn about the impact of the 3GPP evolution on your testing and solutions available to help you scale to production quickly.

アプリケーション・ノート 2019-01-29

PDF PDF 2.80 MB
Quantum Engineering Toolkit (QET) - Solution Brief
Keysight's Quantum Engineering Toolkit (QET) provides control sequence development that manipulates the signal path and complements APIs and Hard Virtual Instrumentation (HVI) controls.

ソリューション概要 2019-01-09

5G Multi-Band Vector Transceiver - Solution Brief
The S9100A 5G Multi-Band Vector Transceiver is a streamlined, non-signaling measurement system that enables automated testing of 5G NR equipment in the FR1 (sub-6 GHz) and FR2 (24-44 GHz) bands.

ブローシャ 2019-01-08

PDF PDF 3.67 MB
Keysight Quantum Engineering Toolkit (QET), Startup Guide
Covers hardware and software installation, verification of operation, running IQ calibration software that minimizes mixing products, and produces a system that can be applied to a Qubit Under Test.

クイック・スタート・ガイド 2018-12-12

PDF PDF 18.90 MB
PIアナライザ(パワーインテグリティアナライザ) - 電源ノイズ対策に必要な評価をオシロ1台で実現
そのパスコン本当に電源ノイズに効いていますか? パワー・インテグリティの総合アプローチには、3つのプロセスがあります。キーサイトのPIアナライザは、電源ノイズ対策に必要な評価をオシロスコープ1台で実現します。

ブローシャ 2018-09-27

Physical Layer Test System (PLTS) 2018 - Technical Overview
The new Physical Layer Test System (PLTS) 2018 has significant breakthrough capabilities with regards to resolving adjacent impedance discontinuities within high-speed interconnects, such as cables, backplanes, PCBs and connectors. Many signal integrity laboratories around the world have benefited from the power of PLTS in the R&D prototype test phase. PLTS 2018 now supports the new N5291A PNA MM-wave system that provides a single continuous sweep of 900 Hz to 120 GHz in a single box

技術概要 2018-09-05

PDF PDF 1.82 MB
5Gが変革する自動運転システム
先進的運転支援システム(aDaS)と自動運転による安全性の向上と死亡事故の削減

アプリケーション・ノート 2018-07-26

Testing Automotive DC-DC converter with Keysight TS-8989 - Application Note
This paper discusses emulation of input signals, load simulations and measurements for testing high-power automotive DC-DC converter electronic control units and the TS-8989 functional tester.

アプリケーション・ノート 2018-04-12

PDF PDF 781 KB
DDR4 Functional/Protocol Debug and Analysis Reference Solution - Configuration Guide
This configuration guide contains information to help you configure your DDR4 Functional /Protocol Debug and Analysis Reference Solution and tailor the system to meet your requirements.

構成ガイド 2018-04-02

PDF PDF 1.05 MB
5G NR ready measurement testbed: phased array antennas at mmWave

デモ 2018-02-16

802.11ad Waveform Generation and Analysis Testbed, Reference Solution - Solution Brochure
This solution brochure provides technical information about the Keysight 802.11ad Waveform Generation and Analysis Testbed, Reference Solution

ブローシャ 2017-12-05

PDF PDF 4.29 MB

1 2 3 4 5 次へ