検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

アプリケーション/リファレンスソリューション

必要なソリューションの構築

進化するテストの問題に対応するソリューションが必要な場合、キーサイトのリファレンスソリューションは、サンプルプログラムを通して、特定のアプリケーション専用に最適なハードウェア、ソフトウェア、測定に関する専門知識を適切に組み合わせて提供します。リファレンスソリューションにより、機器の能力を最大限に活用する方法がわかり、短時間で問題を解決できます。

キーサイトのリファレンスソリューション

  • テストの問題の解決により信頼性が向上します。
  • 特定のアプリケーションに対するテストソリューションの性能/機能を、迅速に検証できます。
  • 新しいテストシステムをテスト環境に統合する時間を大幅に削減できます。
  • 特定のアプリケーション要件に対してキーサイトの測定専門知識とソフトウェアを活用できます。

特殊なアプリケーションについては、キーサイトとソリューションパートナーがお客様と協力して、次世代のテストソリューションを定義/統合します。

以下に示すPXI/AXIeソリューションは、モジュールのスケーラビリティ、専有面積、性能を活用することにより、特定のアプリケーションに対応できます。各リファレンスソリューションは、ユーザー独自のテストニーズに合わせて簡単にカスタマイズできます。

キーサイトのモジュール計測器にご注目ください。リファレンスソリューションによって短時間で問題を解決できます。

  • 5G空間電波伝搬特性(チャネルサウンディング)測定リファレンスソリューション 5G空間電波伝搬特性(チャネルサウンディング)測定リファレンスソリューション 

    5G空間電波伝搬特性(チャネルサウンディング)測定リファレンスソリューション

    • 最高44 GHz(2 GHzの変調帯域幅)の信号生成
    • 最高50 GHz(1 GHzの解析帯域幅)の信号解析
    • <1 °(公称値)のチャネル間位相コヒーレンス
    • オンボードFPGA、リアルタイムデータ処理、チャネル当たり最高250 MB/sでのRAIDへのストリーミング

  • 802.11adテストベッド、リファレンスソリューション 802.11adテストベッド、リファレンスソリューション 

    802.11adテストベッド、リファレンスソリューション

    • 柔軟なパラメータを用いてコード化された802.11ad波形を作成/解析可能
    • 波形、I/Q不平衡、チャネル応答を事前補正
    • トポロジー、Tx/Rxテスト(IQ、IF、RF、マイクロ波、ミリ波)をサポート
    • 独立したリファレンス、ハードウェアのデバッグ/検証

  • DDR4パラメトリック・テスト・リファレンス・ソリューション DDR4パラメトリック・テスト・リファレンス・ソリューション 

    DDR4パラメトリック・テスト・リファレンス・ソリューション

    • 完全なDDR4のデバッグ、解析、コンプライアンステスト 
    • JEDEC仕様に準拠した100 %のパラメトリック・テスト・カバレージ 
    • 高速DDR4プロトコルデコード機能 
    • 優れたシグナルインテグリティーのBGAプロービング

  • DDR4ファンクション/プロトコルのデバッグ/解析 DDR4ファンクション/プロトコルのデバッグ/解析 

    DDR4ファンクション/プロトコルのデバッグ/解析

    • 問題を解決するためにシステム内の信号フローを高い信頼性で追跡可能
    • プロトコルコンプライアンスを検証し不具合を正確に特定可能
    • バスレベルでのシグナルインテグリティーの表示機能により、シグナルインテグリティーの問題を予測可能
       

  • Digital Interconnect Test System, Reference Solution Digital Interconnect Test System, Reference Solution 

    Digital Interconnect Test System, Reference Solution

    • Provides full signal integrity analysis of high-speed digital interconnects up to 32-ports
    • Performs multi-domain analysis including time, frequency, eye diagrams, crosstalk, skew and much more
    • PLTS with API provides fast and easy measurements

  • Eバンド信号解析リファレンスソリューション Eバンド信号解析リファレンスソリューション 

    Eバンド信号解析リファレンスソリューション

    • 最大2.5 GHzのミリ波変調帯域幅 
    • 55/60 GHz~90 GHzのEバンド周波数範囲 
    • 最大33 GHzのベースバンド/IF解析周波数範囲 
    • 低価格のEバンド解析機能
       

  • LTE/LTE-Advancedマルチチャネル、リファレンスソリューション LTE/LTE-Advancedマルチチャネル、リファレンスソリューション 

    LTE/LTE-Advancedマルチチャネル、リファレンスソリューション

    • 最大4×4の時間同期MIMO
    • 1 MHz~3 GHz/6 GHz
    • 最大160 MHz
    • チャネル間同期:<20 ns

  • VoLTEバッテリーテスト、リファレンスソリューション VoLTEバッテリーテスト、リファレンスソリューション 

    VoLTEバッテリーテスト、リファレンスソリューション

    • 簡単な製品構成
    • VoLTEバッテリー・テスト・プランに完全に準拠
    • オートメーション・テスト・スクリプト: 複数の無線アクセステクノロジー、プロトコル・ロギング・ツール、IMS/SIP環境、DC電源/モジュール/解析ソフトウェアによるバッテリー・ドレイン・テスト
       

  • スモール・セル・テスト・リファレンスソリューション スモール・セル・テスト・リファレンスソリューション 

    スモール・セル・テスト・リファレンスソリューション

    • 携帯電話: UMTS、LTE FDD、LTE TDD
    • 無線コネクティビティー: 無線LAN
       

  • デジタル・インターコネクト・テスト・システム、リファレンスソリューション デジタル・インターコネクト・テスト・システム、リファレンスソリューション 

    デジタル・インターコネクト・テスト・システム、リファレンスソリューション

    • 最大32ポートの高速デジタルインターコネクトのシグナルインテグリティーをフルに解析可能 
    • マルチドメイン解析を実行可能(タイムドメイン、周波数ドメイン、アイダイアグラム、クロストーク、スキューなど) 
    • PLTSとAPIにより、高速で容易な測定を実現
       

  • パワー・インテグリティー・アナライザ・リファレンス・ソリューション パワー・インテグリティー・アナライザ・リファレンス・ソリューション 

    パワー・インテグリティー・アナライザ・リファレンス・ソリューション

    • パワーレールのノイズ測定用に最適化されたソリューション
    • 簡単かつ効率的なデバッグを実現する、電力品質解析用ソリューション
    • 最大±24 Vのオフセットのサポート

  • マルチエミッター・シナリオ・ジェネレーター マルチエミッター・シナリオ・ジェネレーター 

    マルチエミッター・シナリオ・ジェネレーター

    • 10 MHz~40 GHz 
    • 高速な周波数スイッチング/振幅セトリング: リストモードで<180 ns(周波数、振幅、位相)
    • 最小パルス幅: 10 ns
    • リニアチャープ幅: 中心周波数の10~25 % 

  • リモート・ラジオ・ヘッド・テスト、リファレンスソリューション リモート・ラジオ・ヘッド・テスト、リファレンスソリューション 

    リモート・ラジオ・ヘッド・テスト、リファレンスソリューション

    • テストスループットの向上
    • コストおよびリソース全体の削減
    • CPRIと包括的なソリューションを用いることにより、高い信頼性を実現

  • 広帯域信号解析、リファレンスソリューション 広帯域信号解析、リファレンスソリューション 

    広帯域信号解析、リファレンスソリューション

    • 最高50 GHz
    • >1 GHzの解析帯域幅
    • 商用およびカスタムフォーマットの解析/復調
    • IQデータの記録/再生の統合
    • 高性能: 航空宇宙、防衛、商用通信など

  • 波形発生/解析用5Gテストベッド、リファレンスソリューション 波形発生/解析用5Gテストベッド、リファレンスソリューション 

    波形発生/解析用5Gテストベッド、リファレンスソリューション

    • 5G候補波形の発生/解析: カスタムIQ、OFDM、FBMC
    • 変調帯域幅と周波数バンドを拡張可能
    • 送信機/受信機テスト(IQ、IF、RF、マイクロ波、ミリ波)用の多くのトポロジーをサポート
    • ハードウェア性能の検証のための独立したリファレンス

  • 衛星信号モニタリングのリファレンスソリューション 衛星信号モニタリングのリファレンスソリューション 

    衛星信号モニタリングのリファレンスソリューション

    • 共有27 GHz VSA、マルチバンド、パワー・スペクトラム・スキャン、デジタル復調
    • 低い消費電力、軽量
    • 高いコストパフォーマンス
    • スキャンバンド数のスケーリングが簡単
    • 27 GHz VSA(各バンド)、パラレルデータ収集(すべてのバンド)でも使用可能

  • S5005A PIM/PIM位置解析、リファレンスソリューション S5005A PIM/PIM位置解析、リファレンスソリューション 

    S5005A PIM/PIM位置解析、リファレンスソリューション

    • PIM/PIM位置解析の追加により、Sパラメータ・テスト・ステーションを拡張できます
    • より短時間で意味のある結果を取得できます
    • 工場での根本原因解析とやり直し作業が短縮化されます

  • S5020A FD-MIMO Multi-Channel, Reference Solution S5020A FD-MIMO Multi-Channel, Reference Solution 

    S5020A FD-MIMO Multi-Channel, Reference Solution

    • Improve your efficiency, confidence and time to market
    • Validate your base-station FD-MIMO parametric performance & beam-steering
    • Scale to 64 and more channels, at up to 40 GHz

  • S8890A 無線デバイス・ファンクション・テスト・リファレンス・ソリューション S8890A 無線デバイス・ファンクション・テスト・リファレンス・ソリューション 

    S8890A 無線デバイス・ファンクション・テスト・リファレンス・ソリューション

    • LTE TDD/LTE FDD/LTE NB-IoT/W-CDMA/GSMシグナリング
    • データパフォーマンス/スループット
    • VoLTE IMS/SIP
    • バッテリードレイン
       

  • S9100A 5G Multi-Band Vector Transceiver, Reference Solution S9100A 5G Multi-Band Vector Transceiver, Reference Solution 

    S9100A 5G Multi-Band Vector Transceiver, Reference Solution

    • Tailored for 5G NR volume testing
    • Fast, flexible, and compact
    • Scalable from sub-6GHz to mmWave
    • Great for OTA applications
       

  • TS-8989 車載ボディ&セーフティECUテストのリファレンスソリューション TS-8989 車載ボディ&セーフティECUテストのリファレンスソリューション 

    TS-8989 車載ボディ&セーフティECUテストのリファレンスソリューション

    • 自動車エレクトロニクスボディ/エレクトロニクス・リファレンス・ソリューション

  • Y1299A PXIソリューション・スタートアップ・キット Y1299A PXIソリューション・スタートアップ・キット 

    Y1299A PXIソリューション・スタートアップ・キット

    ソリューション専用のスタートアップ手順およびサンプル・プログラム。