検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Receiver Cables

Choose the appropriate receiver cables in the lengths you need to connect the receiver to the electronic board except when N1225A axis board is used.

For more information about Laser Interferometer System Cables and Accessories , please visit Cables and Accessories

  • 10790B レシーバ・ケーブル (10 m) 10790B レシーバ・ケーブル (10 m) 

    10790B レシーバ・ケーブル (10 m)

    Keysight 10790B は、Keysight 10780C/F レシーバを Keysight 10895A レーザ・アクシス・ボード (VMEbus) および Keysight 5527B レーザ・ポジショニング・トランスジューサ・システムに接続する長さ 10 m のレシーバ・ケーブルです。

  • 10880A レシーバ・ケーブル (5 m) 10880A レシーバ・ケーブル (5 m) 

    10880A レシーバ・ケーブル (5 m)

    Keysight 10880A は、Keysight 10780C/F レシーバを Keysight 10885A PC アクシス・ボード、Keysight 10897B VME アクシス・ボードまたは Keysight 10889B PC サーボ・アクシス・ボードに接続する長さ 5 m のレシーバ・ケーブルです。

  • 10880B レシーバ・ケーブル (10 m) 10880B レシーバ・ケーブル (10 m) 

    10880B レシーバ・ケーブル (10 m)

    Keysight 10880B は、Keysight 10780C/F レシーバを Keysight 10885A PC アクシス・ボード、Keysight 10897B VME アクシス・ボードまたは Keysight 10889B PC サーボ・アクシス・ボードに接続する長さ 10 m のレシーバ・ケーブルです。

  • 10880C レシーバ・ケーブル (20 m) 10880C レシーバ・ケーブル (20 m) 

    10880C レシーバ・ケーブル (20 m)

    Keysight 10880C は、Keysight 10780C/F レシーバを Keysight 10885A PC アクシス・ボード、Keysight 10897B VME アクシス・ボードまたは Keysight 10889B PC サーボ・アクシス・ボードに接続する長さ 20 m のレシーバ・ケーブルです。

  • N1250A High Performance 5 m Receiver Cable N1250A High Performance 5 m Receiver Cable 

    N1250A High Performance 5 m Receiver Cable

    The N1250A is a high performance 5 m receiver cable.

  • N1250B High Performance 10 m Receiver Cable N1250B High Performance 10 m Receiver Cable 

    N1250B High Performance 10 m Receiver Cable

    The N1250B is a high performance 10 m receiver cable.

  • N1250E High Performance 12 m Receiver Cable N1250E High Performance 12 m Receiver Cable 

    N1250E High Performance 12 m Receiver Cable

    The N1250E is a high performance 12 m receiver cable.

  • N1250F High Performance 20 m Receiver Cable N1250F High Performance 20 m Receiver Cable 

    N1250F High Performance 20 m Receiver Cable

    The N1250F is a high performance 20 m receiver cable.