検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

レーザー・ヘッド・ケーブル

レーザーヘッドケーブルは、レーザーヘッドと電源・アクシスボードを接続するためのケーブルです。ケーブル長/コネクタタイプ/参照信号の有無により様々な種類が用意されており、用途に応じて適切な選択が可能です。
 

  • 10881A レーザ・ヘッド・ケーブル(3m) 10881A レーザ・ヘッド・ケーブル(3m) 

    10881A レーザ・ヘッド・ケーブル(3m)

    Keysight 10881Aレーザ・ヘッド・ケーブルは、3メートル長で(Keysight 10884A電源接続用)DINコネクタ付きです。

  • 10881B レーザ・ヘッド・ケーブル (7 m) 10881B レーザ・ヘッド・ケーブル (7 m) 

    10881B レーザ・ヘッド・ケーブル (7 m)

    Keysight 10881B は、Keysight 5517A/B/C レーザ・ヘッドを Keysight 10885A PC アクシス・ボード、Keysight 10897B VME アクシス・ボードまたは Keysight 10889B PC サーボ・アクシス・ボードに接続する長さ 7 m のレーザ・ヘッド・ケーブルです。

  • 10881C レーザ・ヘッド・ケーブル (20 m) 10881C レーザ・ヘッド・ケーブル (20 m) 

    10881C レーザ・ヘッド・ケーブル (20 m)

    Keysight 10881C は、Keysight 5517A/B/C レーザ・ヘッドを Keysight 10885A PC アクシス・ボード、Keysight 10897B VME アクシス・ボードまたは Keysight 10889B PC サーボ・アクシス・ボードに接続する長さ 20 m のレーザ・ヘッド・ケーブルです。

  • 10881D レーザ・ヘッド・ケーブル (3 m) 10881D レーザ・ヘッド・ケーブル (3 m) 

    10881D レーザ・ヘッド・ケーブル (3 m)

    Keysight 10881D は、Keysight 5517A/B/C レーザ・ヘッドを Keysight 10885A PC アクシス・ボード、Keysight 10897B VME アクシス・ボードまたは Keysight 10889B PC サーボ・アクシス・ボードに接続する長さ 3 m のレーザ・ヘッド・ケーブルです。

  • 10881E レーザ・ヘッド・ケーブル(7m) 10881E レーザ・ヘッド・ケーブル(7m) 

    10881E レーザ・ヘッド・ケーブル(7m)

    Keysight 10881E 7mレーザ・ヘッド・ケーブルは、5517A/B/Cレーザ・ヘッドを10885A PCアクシス・ボード、10897B VMEアクシス・ボード、10889B PCサーボ・アクシス・ボードに接続するためのケーブルです。

  • 10881F レーザ・ヘッド・ケーブル (20 m) 10881F レーザ・ヘッド・ケーブル (20 m) 

    10881F レーザ・ヘッド・ケーブル (20 m)

    Keysight 10881F は、Keysight 5517A/B/C レーザ・ヘッドを Keysight 10885A PC アクシス・ボード、Keysight 10897B VME アクシス・ボードまたは Keysight 10889B PC サーボ・アクシス・ボードに接続する長さ 20 m のレーザ・ヘッド・ケーブルです。

  • E1847A レーザー・ヘッド・ケーブル(電源専用、スペードラグ) E1847A レーザー・ヘッド・ケーブル(電源専用、スペードラグ) 

    E1847A レーザー・ヘッド・ケーブル(電源専用、スペードラグ)

    E1847Aは、キーサイトのレーザーヘッドをN1225A VME 4チャネル高分解能レーザー・アクシス・ボードに接続する電源のみのレーザー・ヘッド・ケーブルです。

  • E1848A レーザー・ヘッド・ケーブル(電源専用、DIN(オス)) E1848A レーザー・ヘッド・ケーブル(電源専用、DIN(オス)) 

    E1848A レーザー・ヘッド・ケーブル(電源専用、DIN(オス))

    E1848Aは、キーサイトのレーザーヘッドをN1225A VME 4チャネル高分解能レーザー・アクシス・ボードに接続する電源のみのレーザー・ヘッド・ケーブルです。

  • E1848B レーザー・ヘッド・ケーブル(電源専用、DIN(メス)) E1848B レーザー・ヘッド・ケーブル(電源専用、DIN(メス)) 

    E1848B レーザー・ヘッド・ケーブル(電源専用、DIN(メス))

    E1848Bは、キーサイトのレーザーヘッドに電源供給するためのレーザー・ヘッド・ケーブルです。

  • N1251B 高性能レーザー・ヘッド・ケーブル、7 m N1251B 高性能レーザー・ヘッド・ケーブル、7 m 

    N1251B 高性能レーザー・ヘッド・ケーブル、7 m

    N1251Bは、電源およびリファレンスケーブルを備えた7 mの高性能レーザー・ヘッド・ケーブルです。