検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Keysight B1505Aパワー・デバイス・アナライザ/カーブ・トレーサ・シリーズ

ご覧になるためには、ブラウザのJavascriptを有効にしてください。また、Adobe Flash Player が必要です。

Flash ダウンロード 

B1505Aパワー・デバイス・アナライザ/カーブ・トレーサのデモ・ページの短いビデオを見る。 

Keysight B1505Aパワー・デバイス・アナライザ/カーブ・トレーサは、パワー・デバイス用のワンボックス・ソリューションです。サブpA~10 kV/1500 Aの広い測定レンジにより、精密なµΩオン抵抗測定が行えます。さらに、10 µs高速パルス機能により、パワー・デバイス特性の評価が可能です。そのため、IGBTなどの新しいパワー・デバイスやシリコン・カーバイド(SiC)や窒化ガリウム(GaN)などのワイドバンド・ギャップ材料を評価できます。また、使いやすいソフトウェア環境により、受入れ検査やフェール解析が大幅に向上します。

  • B1505A パワー・デバイス・アナライザ/カーブトレーサ B1505A パワー・デバイス・アナライザ/カーブトレーサ 

    B1505A パワー・デバイス・アナライザ/カーブトレーサ

    • 広範囲の条件(1500 A、10 kV、サブpA、10 μs、μΩ、-50 ℃~+250 ℃)にわたる正確なテスト
    • さまざまなデバイス評価機能(Qg、Rg、Ciss、Coss、Crss)
    • 効率の向上(自動テスト、安全環境、パッケージDUTとオンウエハー)
    • アップグレード可能でスケーラブルなアーキテクチャー
       

  • B1505AP 構成済みパワー・デバイス・アナライザ/カーブ・トレーサ B1505AP 構成済みパワー・デバイス・アナライザ/カーブ・トレーサ 

    B1505AP 構成済みパワー・デバイス・アナライザ/カーブ・トレーサ

    さまざまなパワー・デバイス特性評価ソリューション用の構成済みパッケージ・ソリューション