検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

HDMI / MHLプロトコル・アナライザ/ジェネレータ

HDMI/MHL規格の急速な進化に伴い、最新のコンプライアンス・テスト仕様(CTS)に対応するテスト機器が必要です。ATCで使用されているのと同じテスト機器を使って社内でテストを実行することにより、確実に1回でCTS認証を得ることができます。Keysight U4998A HDMI/MHLプロトコル/オーディオ/ビデオ用アナライザ/ジェネレータ・モジュールを使用すれば、HDMI 1.4bまたはMHL 1.2 CTSにデバイスが確実に準拠するように、デバイスをテストすることができます。