検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

VXIシグナル・アナライザ

E3238S VXIモジュラ・シグナル・アナライザは、国際的な防衛機関、監督機関、EMI/RFIレンジ・テスト/周波数の管理者など、一般的な信号のモニタリング/調査用に設計されています。E3238Sのハードウェアは、雑音の中から信号を検出できる広いダイナミック・レンジ、大信号に隣接する隠れた小信号を特定できる高い分解能、ほんの一瞬の信号を捕捉できる高速掃引機能を備えています。

  • E3238S/35688E 信号開発システム [販売・サポート終了製品] E3238S/35688E 信号開発システム [販売・サポート終了製品] 

    E3238S/35688E 信号開発システム [販売・サポート終了製品]

    Keysightの自動化された傍受/収集ソリューションにより、信号捕捉やミッションが成功する確率を高めることができます。

  • E3238S/N6820E 信号調査システム [販売・サポート終了製品] E3238S/N6820E 信号調査システム [販売・サポート終了製品] 

    E3238S/N6820E 信号調査システム [販売・サポート終了製品]

    掃引アナライザと違って、さまざまなスペクトラム・サーチを高速に高分解能で行えます。E3238S/N6820Eには、目的の信号でデータを検出/捕捉するためのコア信号処理ツールすべてが含まれています。