検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

コヒーレント伝送テスト用測定器

コヒーレント伝送テスト向けに、キーサイトは複雑な光変調信号の発生/解析用の測定器を提供しています。 複雑な変調信号の作成には、通常マルチチャネル任意波形発生器が使用されます。通常、光変調アナライザを使用して、物理層の複雑な光変調信号を解析して、信号品質を決定したり、IQ変調/復調用のコンポーネントを評価します。キーサイトは、現在および将来のニーズを満たす、40/100Gテスト用の幅広い光変調信号の発生/解析用の測定器を提供しています。

ご覧になるためには、ブラウザのJavascriptを有効にしてください。また、Adobe Flash Player が必要です。

Flash ダウンロード 

  • N4391A 光変調アナライザ [販売終了製品] N4391A 光変調アナライザ [販売終了製品] 

    N4391A 光変調アナライザ [販売終了製品]

    40/100 G伝送市場向けの高度な変調方式に対応した、光変調アナライザ

  • N4391B 光変調アナライザ N4391B 光変調アナライザ 

    N4391B 光変調アナライザ

    600 Gb/sから1.2 Tb/sまでの伝送市場の高度な変調手法に対応できる光変調アナライザです。

  • M8121A 12 GSa/s任意波形発生器 M8121A 12 GSa/s任意波形発生器 

    M8121A 12 GSa/s任意波形発生器

    広帯域12 GSa/s光データインタフェース(ODI)搭載、モジュラーストリーミング任意波形発生器

  • M8131A 16/32 GSa/sデジタイザ M8131A 16/32 GSa/sデジタイザ 

    M8131A 16/32 GSa/sデジタイザ

    広帯域32 GSa/s光データインタフェース(ODI)搭載、モジュラー・ストリーミング・デジタイザ

  • M8132A 640 Gb/sデジタル・シグナル・プロセッサ M8132A 640 Gb/sデジタル・シグナル・プロセッサ 

    M8132A 640 Gb/sデジタル・シグナル・プロセッサ

    640 Gb/sデジタル・シグナル・プロセッサ

  • M8194A 120 GSa/s任意波形発生器 M8194A 120 GSa/s任意波形発生器 

    M8194A 120 GSa/s任意波形発生器

    92 GSa/sのサンプリングレートにより、1スロットのAXIeモジュール1台で4チャネルの最高64 G baudの信号に同時に対応可能。

  • M8195A 65 GSa/s任意波形発生器 M8195A 65 GSa/s任意波形発生器 

    M8195A 65 GSa/s任意波形発生器

    • 最高の速度、帯域幅、チャネル密度を備えた、新しい任意波形発生器 
    • 最高32 Gボーの柔軟な信号発生機能 
    • クリーンな信号と歪み信号により、デバイスの限界までストレスを印加可能
       

  • M8195S 65 GSa/sのマルチチャネル任意波形発生システム [販売終了製品] M8195S 65 GSa/sのマルチチャネル任意波形発生システム [販売終了製品] 

    M8195S 65 GSa/sのマルチチャネル任意波形発生システム [販売終了製品]

    • 以前には不可能だった速度、帯域幅、チャネル密度が得られます
    • 最高32 Gボーの柔軟な信号発生機能
    • クリーンな信号と歪み信号により、デバイスの限界までストレスを印加可能
       

  • M8196A 92 GSa/s 任意波形発生器(AWG) M8196A 92 GSa/s 任意波形発生器(AWG) 

    M8196A 92 GSa/s 任意波形発生器(AWG)

    • 業界最高のサンプリングレートを備えた新しい任意波形発生器
    • 最高64 Gボーの柔軟な信号発生機能
    • 高いチャネル密度: 1 AXIeモジュール当たり1、2、4チャネル(チャネル数はソフトウェアによるアップグレードが可能)

  • M8290A 光変調/高速デジタイザ・テスト・ソリューション M8290A 光変調/高速デジタイザ・テスト・ソリューション 

    M8290A 光変調/高速デジタイザ・テスト・ソリューション

    • コンパクトで柔軟性の高いAXIeモジュラー形状 
    • 最大シンボルレート:74 Gボー 
    • サンプルデータ範囲:83~92 GSa/s 
    • 最大レコード長:512 kサンプル 
    • ADC分解能:8ビット
       

  • M8292A モジュラー光変調アナライザ M8292A モジュラー光変調アナライザ 

    M8292A モジュラー光変調アナライザ

    • シンボルレート:74 G baud 
    • サンプリングレート:83~92 GSa/s 
    • 動作周波数範囲:1 MHz~40 GHz 
    • レシーバー帯域幅:37 GHz(3 dB) 
    • 光入力付きの2スロットAXIeモジュール
       

  • M8296A 高速デジタイザ M8296A 高速デジタイザ 

    M8296A 高速デジタイザ

    • 最大シンボルレート:74 G baud 
    • サンプリングレート:83~92 GSa/s 
    • 動作周波数範囲:50 kHz~42 GHz 
    • アナログ帯域幅:未補正で37 GHz(3 dB) 
    • 4つの電気入力チャネルを備えた1スロットのAXIeモジュール
       

  • N4372E 110 GHz Lightwave Component Analyzer N4372E 110 GHz Lightwave Component Analyzer 

    N4372E 110 GHz Lightwave Component Analyzer

    • Built-in optical power meter
    • Transmission bandwidth, 3 dB cut-off frequency, responsivity
    • Group delay vs. frequency, insertion loss
    • Test of balanced photodiodes and dual-drive modulators (4-port option)

  • N4391SALC Optical Modulation Analyzer Software N4391SALC Optical Modulation Analyzer Software 

    N4391SALC Optical Modulation Analyzer Software

    • Dual-polarization IQ signal analysis
    • EVM measurement according to latest standards
    • Smart setup
    • User algorithm interface (e.g. MATLAB)
    • Infiniium scope hardware connectivity

  • N4391AU スタンドアロン・ソフトウェア [販売終了製品] N4391AU スタンドアロン・ソフトウェア [販売終了製品] 

    N4391AU スタンドアロン・ソフトウェア [販売終了製品]

    N4391A-450スタンドアロン・ソフトウェアは、N4391A光変調アナライザおよびN4392A統合型光変調アナライザで測定した生データを解析するために使用できます。

  • 81195A 光変調発生ソフトウェア 81195A 光変調発生ソフトウェア 

    81195A 光変調発生ソフトウェア

    • リアルタイムエミュレーション/シグナルコンディショニングとM8195A AWGの組み合わせ
    • 256 QAMまでのI/Q変調信号のエミュレート
    • 最高32.5 Gボーのシンボルレート

  • M8290430A 一体型コヒーレントレシーバー・テスト・ソリューション M8290430A 一体型コヒーレントレシーバー・テスト・ソリューション 

    M8290430A 一体型コヒーレントレシーバー・テスト・ソリューション

    • 最もコンパクトなターンキーICRテストソリューション
    • 専用の制御ソフトウェアによるスティミュラス・レスポンス・テスト
    • ケーブルとフィクスチャのディエンベディング
       

  • M8290440A アナログコヒーレント光学系テストソリューション M8290440A アナログコヒーレント光学系テストソリューション 

    M8290440A アナログコヒーレント光学系テストソリューション

    • コヒーレント光デバイス用のコンパクトなターンキー・テスト・ソリューション
    • 専用の制御ソフトウェアによるスティミュラス・レスポンス・テスト
    • 多目的テストセットアップ