検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

製品比較

無線テスト・セット・ソフトウェア

製品シリーズ概要を見る

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

条件選択

23 / 67 製品

並べ替え
製品 テスト環境 テクノロジー 使用可能な測定器 情報
E1962B cdma2000/IS-95/AMPS移動機テスト・アプリケーション [販売終了製品] E1962B cdma2000/IS-95/AMPS移動機テスト・アプリケーション [販売終了製品]
  • 製造
  • 研究開発
  • 修理
  • AMPS
  • IS-95
  • cdma2000
  • 8960 (E5515C/E)
cdma2000テスト・アプリケーションは、ネットワーク・エミュレーションおよびRF測定の機能を提供します。
E1963A W-CDMA / HSPA 移動機テスト・アプリケーション [販売終了製品] E1963A W-CDMA / HSPA 移動機テスト・アプリケーション [販売終了製品]
  • 製造
  • 研究開発
  • 修理
  • HSPA
  • HSPA+
  • W-CDMA
  • 8960 (E5515C/E)
W-CDMA/HSPA/HSPA+テスト・アプリケーションは、ネットワーク・エミュレーションおよびRF測定の機能を提供します。HSDPAオプション、HSUPAオプション、HSPA+オプションを購入して追加することができます。
E1966A 1xEV-DO 移動機テスト・アプリケーション [販売終了製品] E1966A 1xEV-DO 移動機テスト・アプリケーション [販売終了製品]
  • 製造
  • 研究開発
  • 修理
  • 1xEV-DO
  • 8960 (E5515C/E)
1xEV-DOテスト・アプリケーションは、ネットワーク・エミュレーションおよびRF測定の機能を提供します。リリースA、リリースB、マルチキャリア用のテスト・モード・オプションを購入して追加することができます。
E1968A GSM/GPRS/EGPRS 移動機テスト・アプリケーション [販売終了製品] E1968A GSM/GPRS/EGPRS 移動機テスト・アプリケーション [販売終了製品]
  • 製造
  • 研究開発
  • 修理
  • (E)GPRS
  • E-EDGE
  • GSM
  • 8960 (E5515C/E)
GSM/(E)GPRSテスト・アプリケーションは、ネットワーク・エミュレーションおよびRF測定の機能を提供します。
E1969A TD-SCDMA_GSM高速スイッチング・テスト・アプリケーション [販売終了製品] E1969A TD-SCDMA_GSM高速スイッチング・テスト・アプリケーション [販売終了製品]
  • 製造
  • 修理
  • (E)GPRS
  • E-EDGE
  • GSM
  • TD-SCDMA
  • 8960 (E5515C/E)
TD-SCDMA/GSM高速スイッチング・テスト・アプリケーションは、ネットワーク・エミュレーション機能、RF測定機能に加え、TD-SCDMA IPデータ/プロトコル・ロギング機能とこれに対応する機能ライセンスを提供します。GSM/(E)GPRS機能をオンするには、E1968Aライセンスが必要です。
E1976A 1xEV-DO Rel 0 FTM テスト・アプリケーション [販売終了製品] E1976A 1xEV-DO Rel 0 FTM テスト・アプリケーション [販売終了製品]
  • 製造
  • 修理
  • 1xEV-DO
  • 8960 (E5515C/E)
1xEV-DO工場テスト・モード・テスト・アプリケーションは、RF測定をテスト・モードで提供します。
E1987A 高速スイッチング テスト・アプリケーション [販売終了製品] E1987A 高速スイッチング テスト・アプリケーション [販売終了製品]
  • 製造
  • 研究開発
  • 修理
  • (E)GPRS
  • 1xEV-DO
  • AMPS
  • E-EDGE
  • GSM
  • HSPA
  • HSPA+
  • IS-95
  • W-CDMA
  • cdma2000
  • 8960 (E5515C/E)
各ライセンス・テクノロジー・フォーマット間を高速に切り替えることができます。8960テスト・セットにインストールすれば、E1968A、E1963A、E1962B、E1966Aと組み合わせて使用できます。
E1991B テスト・アプリケーション・スイート [販売終了製品] E1991B テスト・アプリケーション・スイート [販売終了製品]
  • 製造
  • 研究開発
  • 修理
  • (E)GPRS
  • 1xEV-DO
  • AMPS
  • E-EDGE
  • GSM
  • HSPA
  • HSPA+
  • IS-95
  • W-CDMA
  • cdma2000
  • 8960 (E5515C/E)
E1962B、E1963A、E1966A、E1968A、E1987Aが含まれています。HSDPA、HSUPA、HSPA+、リリースA、リリースB用のオプションを購入して追加することができます。
E1993A UMTSテスト・アプリケーション・スイート [販売終了製品] E1993A UMTSテスト・アプリケーション・スイート [販売終了製品]
  • 製造
  • 研究開発
  • 修理
  • (E)GPRS
  • E-EDGE
  • GSM
  • HSPA
  • HSPA+
  • W-CDMA
  • 8960 (E5515C/E)
E1968A、E1963A、E1987Aが含まれています。HSDPA、HSUPA、HSPA+用のオプションを購入して追加することができます。
E1996A cdma2000/1xEV-DOテスト・アプリケーション・スイート [販売終了製品] E1996A cdma2000/1xEV-DOテスト・アプリケーション・スイート [販売終了製品]
  • 製造
  • 研究開発
  • 修理
  • 1xEV-DO
  • AMPS
  • IS-95
  • cdma2000
  • 8960 (E5515C/E)
E1962B、E1966A、E1987Aが含まれています。1xEV-DOリリースA/リリースB・オプションを購入して追加することができます。
E1999A E5515 アプリケーション [販売終了製品] E1999A E5515 アプリケーション [販売終了製品]
n/a
  • (E)GPRS
  • 1xEV-DO
  • E-EDGE
  • GSM
  • HSPA
  • HSPA+
  • W-CDMA
  • cdma2000
  • 8960 (E5515C/E)
含まれているアプリケーション機能:
・高速デバイス・チューニング
・シングル・チャネルGPSソース
・PESQ測定
・UMTS 2ボックス音声ハンドオーバ
E6701K GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGEラボアプリケーション [販売終了製品] E6701K GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGEラボアプリケーション [販売終了製品]
  • 研究開発
  • (E)GPRS
  • E-EDGE
  • GSM
  • 8960 (E5515C/E)
GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGEラボアプリケーションは、ネットワークエミュレーション、RF測定、IPデータ/プロトコルロギングの機能を提供します。EGPRS(EDGE)およびE-EDGE機能をオンするには、E6704Aライセンスが必要です。
E6702G 移動機の研究開発用の8960 cdma2000®ラボアプリケーション [販売終了製品] E6702G 移動機の研究開発用の8960 cdma2000®ラボアプリケーション [販売終了製品]
  • 研究開発
  • cdma2000
  • 8960 (E5515C/E)
cdma2000ラボアプリケーションは、ネットワークエミュレーション機能、RF測定機能、IPデータ/プロトコルロギング機能を提供します。
E6703J W-CDMA/HSPAラボアプリケーション [販売終了製品] E6703J W-CDMA/HSPAラボアプリケーション [販売終了製品]
  • 研究開発
  • HSPA
  • HSPA+
  • W-CDMA
  • 8960 (E5515C/E)
W-CDMA/HSPA/HSPA+ラボアプリケーションは、ネットワークエミュレーション、RF測定、IPデータ/プロトコルロギングの機能を提供します。
E6704A EGPRS (EDGE)ラボ・アプリケーション [販売終了製品] E6704A EGPRS (EDGE)ラボ・アプリケーション [販売終了製品]
  • 研究開発
  • (E)GPRS
  • E-EDGE
  • 8960 (E5515C/E)
このライセンスは、E6701ラボ・アプリケーションと組み合わせて使用した場合に、EGPRS(EDGE)機能をオンにします。
E6705A 移動機テスト用のGSM/GPRS/EGPRS暗号化機能 [販売終了製品] E6705A 移動機テスト用のGSM/GPRS/EGPRS暗号化機能 [販売終了製品]
  • 研究開発
  • (E)GPRS
  • E-EDGE
  • GSM
  • 8960 (E5515C/E)
このライセンスは、E6701ラボ・アプリケーションの暗号化をオンにします。
E6706G 移動機の研究開発用の8960 1xEV-DOラボアプリケーション [販売終了製品] E6706G 移動機の研究開発用の8960 1xEV-DOラボアプリケーション [販売終了製品]
  • 研究開発
  • cdma2000
  • 8960 (E5515C/E)
cdma2000ラボアプリケーションは、ネットワークエミュレーション機能、RF測定機能、IPデータ/プロトコルロギング機能を提供します。
E6708A Enhanced GAN E6701H/E6703G用オプション [販売終了製品] E6708A Enhanced GAN  E6701H/E6703G用オプション [販売終了製品]
  • 研究開発
  • (E)GPRS
  • E-EDGE
  • GSM
  • HSPA
  • HSPA+
  • W-CDMA
  • 8960 (E5515C/E)
このライセンスは、E6962B GANCエミュレータ・ソフトウェアとE6701/E6703ラボ・アプリケーションと組み合わせて使用した場合に、拡張GAN機能をオンにします。
E6715A 移動機テスト用のW-CDMA/HSPA暗号化機能 [販売終了製品] E6715A 移動機テスト用のW-CDMA/HSPA暗号化機能 [販売終了製品]
  • 研究開発
  • HSPA
  • HSPA+
  • W-CDMA
  • 8960 (E5515C/E)
このライセンスは、E6703ラボ・アプリケーションの暗号化をオンにします。
E6716G cdma2000®/1xEV-DOラボ・アプリケーション・スイート [販売終了製品] E6716G cdma2000®/1xEV-DOラボ・アプリケーション・スイート [販売終了製品]
  • 研究開発
  • 1xEV-DO
  • cdma2000
  • 8960 (E5515C/E)
E6702、E6706、E6785の各ラボアプリケーションが含まれています。
E6717H UMTSラボ・アプリケーション・スイート [販売終了製品] E6717H UMTSラボ・アプリケーション・スイート [販売終了製品]
  • 研究開発
  • (E)GPRS
  • E-EDGE
  • GSM
  • HSPA
  • HSPA+
  • W-CDMA
  • 8960 (E5515C/E)
E6701、E6704、E6703、E6785の各ラボアプリケーションが含まれています。
E6719J ラボ・アプリケーション・スイート [販売終了製品] E6719J ラボ・アプリケーション・スイート [販売終了製品]
  • 研究開発
  • (E)GPRS
  • 1xEV-DO
  • E-EDGE
  • GSM
  • HSPA
  • HSPA+
  • W-CDMA
  • 8960 (E5515C/E)
E6701、E6702、E6703、E6704、E6706、E6785の各ラボアプリケーションが含まれています。
E6785J 高速スイッチング・ラボ・アプリケーション [販売終了製品] E6785J 高速スイッチング・ラボ・アプリケーション [販売終了製品]
  • 研究開発
  • (E)GPRS
  • 1xEV-DO
  • E-EDGE
  • GSM
  • HSPA
  • HSPA+
  • W-CDMA
  • cdma2000
  • 8960 (E5515C/E)
Fast switches between all lab applications.