検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

8960テスト/ラボ・アプリケーション

さまざまなテスト・アプリケーション(TA)およびラボ・アプリケーション・ソフトウェアを、8960(E5515C/E5515E)にインストールすることができます。ニーズに合わせて適切なTAやLAを選択することによって、最新の2G/3G/3.5G無線テクノロジーと、無線デバイスを高速、効率的にデザイン、検証、製造するための機能を、8960に搭載することができます。詳細については各8960アプリケーションの機能の比較を、独自の無線デバイスのテスト要件に最適な8960テスト・セットの構成方法については8960構成ガイドを参照してください。

製品の比較/一覧 (23)

製品の検索

  • E1962B cdma2000/IS-95/AMPS移動機テスト・アプリケーション [販売終了製品] E1962B cdma2000/IS-95/AMPS移動機テスト・アプリケーション [販売終了製品] (1) 

    E1962B cdma2000/IS-95/AMPS移動機テスト・アプリケーション [販売終了製品]

    E1962B cdma2000(R)移動機テスト・アプリケーションは、業界標準の8960シリーズ(E5515C/E)無線通信テスト・セットで動作し、cdma2000/IS-95/AMPS tri-mode携帯電話の性能を検証するための包括的なコール・プロセッシング/RFパラメトリック・テスト機能を備えています。

  • E1963A W-CDMA / HSPA 移動機テスト・アプリケーション [販売終了製品] E1963A W-CDMA / HSPA 移動機テスト・アプリケーション [販売終了製品] (1) 

    E1963A W-CDMA / HSPA 移動機テスト・アプリケーション [販売終了製品]

    8960 シリーズ 10 テスト・セット用のE1963A W-CDMA/HSPA 移動機テスト・アプリケーションは、第 3 世代のデジタル機器の性能を検証するために不可欠な機能を備えています。

  • E1966A 1xEV-DO 移動機テスト・アプリケーション [販売終了製品] E1966A 1xEV-DO 移動機テスト・アプリケーション [販売終了製品] (1) 

    E1966A 1xEV-DO 移動機テスト・アプリケーション [販売終了製品]

    E1966A 8960用1xEV-DOテスト・アプリケーションは高データ・レートでのテストが可能なワンボックス製造ソリューションで、無線アクセス・ターミルの高品質の製造が可能になります。

  • E1968A GSM/GPRS/EGPRS 移動機テスト・アプリケーション [販売終了製品] E1968A GSM/GPRS/EGPRS 移動機テスト・アプリケーション [販売終了製品] (1) 

    E1968A GSM/GPRS/EGPRS 移動機テスト・アプリケーション [販売終了製品]

    8960(E5515C/E)無線通信テスト・セット用E1968A GSM/GPRS/EGPRS移動機テスト・アプリケーションは、GSM、GPRS、EGPRS移動機の性能をシグナリングと非シグナリングの両方のモードで評価するための重要な機能を備えています。

  • E1969A TD-SCDMA_GSM高速スイッチング・テスト・アプリケーション [販売終了製品] E1969A TD-SCDMA_GSM高速スイッチング・テスト・アプリケーション [販売終了製品] (1) 

    E1969A TD-SCDMA_GSM高速スイッチング・テスト・アプリケーション [販売終了製品]

    E1969Aには2つのTD-SCDMAオプションがあります。

  • E1976A 1xEV-DO Rel 0 FTM テスト・アプリケーション [販売終了製品] E1976A 1xEV-DO Rel 0 FTM テスト・アプリケーション [販売終了製品] (1) 

    E1976A 1xEV-DO Rel 0 FTM テスト・アプリケーション [販売終了製品]

    E1976A 1xEV-DOファクトリ・テスト・モード・テスト・アプリケーションは、業界標準の8960 (E5515C/E)無線コミュニケーション・テスト・セット上で動作し、1xEV-DO無線アクセス・ターミナルのRF性能をファクトリ・テスト・モードで検証するためのRFパラメトリック・テスト機能を提供します。

  • E1987A 高速スイッチング テスト・アプリケーション [販売終了製品] E1987A 高速スイッチング テスト・アプリケーション [販売終了製品] (1) 

    E1987A 高速スイッチング テスト・アプリケーション [販売終了製品]

    E1987Aは、テスト・アプリケーションをすばやく切り替えるためのアプリケーションです。

  • E1991B テスト・アプリケーション・スイート [販売終了製品] E1991B テスト・アプリケーション・スイート [販売終了製品] (1) 

    E1991B テスト・アプリケーション・スイート [販売終了製品]

    8960シリーズ10テスト・セット用の E1991Bテスト・アプリケーション・スイートは、もっとも普及している複数の無線フォーマットのテストを行うことができます...

  • E1993A UMTSテスト・アプリケーション・スイート [販売終了製品] E1993A UMTSテスト・アプリケーション・スイート [販売終了製品] (1) 

    E1993A UMTSテスト・アプリケーション・スイート [販売終了製品]

    E1993A UMTSテスト・アプリケーション・スイートは、1つのモデル番号で、UMTSデバイスのテストに必要な無線フォーマットを提供します。

  • E1996A cdma2000/1xEV-DOテスト・アプリケーション・スイート [販売終了製品] E1996A cdma2000/1xEV-DOテスト・アプリケーション・スイート [販売終了製品] (1) 

    E1996A cdma2000/1xEV-DOテスト・アプリケーション・スイート [販売終了製品]

    8960シリーズ10(E5515C)テスト・セット用E1996Aテスト・アプリケーション・スイートにより、cdma2000と1xEV-DOデバイスのテストに必要な無線フォーマットをこの1つのモデル番号でオーダできます。