検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Measurement Types and Kits

Keysight supplies a wide variety of optics for different calibration measurements. Choose individual optics or a pre-configured kit. Select desired measurement type from the chart or individual optics listed below.

Measurement Type Supplemental Kit Required Model number
Linear Linear Measurement Kit with transit case
OR
Linear Measurement Kit
55280A OR
55280B
Diagonal Diagonal Diagonal Measurement Kit
Linear Measurement Kit
10768A
55280B
Angular Angular Optics Kit OR
Linear/Angular Measurement Kit
55281A OR
55281B
Rotary/Indexing Table Calibration Angular Position Measurement Kit
Fixturing Kit
Angular Optics Kit
55290B
10744A
55281A
Rotary/Indexing Table Calibration Rotary Axis Measurement Kit
Fixturing Kit
Angular Optics Kit
55290B
10744A
55281A
Flatness Flatness Accessory Kit
Angular Optics Kit
55282A
55281A
Way Straightness Flatness Accessory Kit
Angular Optics Kit
55282A
55281A
Straightness Straightness Measurement Kit 55283A
Parallelism Straightness Measurement Kit
Optical Square
55283A
10777A
(optional)
Squareness Straightness Measurement Kit
Optical Square
55283A
10777A
Timebase (Lin) Linear Measurement Kit with transit case OR
Linear Measurement Kit
55280A OR
55280B
Timebase (Ang) Angular Optics Kit OR
Linear/Angular Measurement Kit
55281A OR
55281B
Timebase (Str) Straightness Measurement Kit 55283A
Dual Axes (Lin) Linear Measurement Kit with transit case OR
Linear Measurement Kit
55280A OR
55280B
  • 10744A フィクスチャ・キット 10744A フィクスチャ・キット 

    10744A フィクスチャ・キット

    Keysight 10744Aフィクスチャ・キットは、Keysightレーザー測定器のための取り付け用ハードウェアです。

  • 10768A Diagonal Measurement Kit 10768A Diagonal Measurement Kit 

    10768A Diagonal Measurement Kit

    The Keysight 10768A Diagonal Measurement Kit is designed for use with the Keysight 5530 Laser Calibration System. It allows linear measurements...

  • 10776A 真直度アクセサリ・キット 10776A 真直度アクセサリ・キット 

    10776A 真直度アクセサリ・キット

    10776Aは、10774Aショートレンジ/10775Aロングレンジ真直度光学部品の設置と調整を容易にするアクセサリ・キットです。

  • 10777A オプティカル・スクエア 10777A オプティカル・スクエア 

    10777A オプティカル・スクエア

    Keysight 10777Aオプティカル・スクエアをキーサイトの真直度光学部品と組み合わせることにより、Keysight 5529Aに直角度測定機能を追加することができます。

  • 55280A リニア測定キット 55280A リニア測定キット 

    55280A リニア測定キット

    Keysight 55280Aリニア測定キットは、Keysight 5529Aレーザー校正システムで、直線距離 (変位) と速度の測定に使用する光学部品を含むキットです。

  • 55280B リニア測定キット 55280B リニア測定キット 

    55280B リニア測定キット

    Keysight 55280Bリニア測定キットは、5529Aダイナミック・キャリブレータの一で使用する部品で、駆動機構の移動経路に沿った直線距離 (変位) と速度測定が行えます。

  • 55281A 角度測定キット 55281A 角度測定キット 

    55281A 角度測定キット

    Keysight 55281A角度測定キットを使用すれば、5529Aレーザー測定システムでピッチとヨーの角度測定が可能になります。

  • 55281B 角度測定キット 55281B 角度測定キット 

    55281B 角度測定キット

    Keysight 55281B角度測定キットはKeysight 5529Aダイナミック・キャリブレータで使用します。

  • 55282A 平面度アクセサリ・キット 55282A 平面度アクセサリ・キット 

    55282A 平面度アクセサリ・キット

    Keysight 55282A平面度アクセサリ・キットと、55281A角度測定キットを組み合わせて使用することで、5529A校正システムは平面度測定と進路真直度測定の両方を行うことができます。

  • 55283A 真直度測定キット 55283A 真直度測定キット 

    55283A 真直度測定キット

    Keysight 55283A 真直度測定キットは、工作機械の性能を著しく損なう形状誤差を確認するために真直度および平行度を測定します。

  • 55290A 角度位置測定キット 55290A 角度位置測定キット 

    55290A 角度位置測定キット

    Keysight 55290A角度位置測定キットは、ターニング・センターやマシニング・センターの回転軸を自動的に校正します。

  • 55291A CNCアップロード/ダウンロード・ソフトウェア 55291A CNCアップロード/ダウンロード・ソフトウェア 

    55291A CNCアップロード/ダウンロード・ソフトウェア

    Keysight 55291A CNCアップロード/ダウンロード・ソフトウェアは、面倒なハードキー操作なしに、5529Aのcomp tableをコントローラ用のフォーマットに変換し、ダウンロードできます。