検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

PXIアッテネータ

Keysightは、DC~50 GHzの広い帯域で動作するステップ・アッテネータ・モジュールを提供しています。

  • M9168C PXIプログラマブル・ステップ・アッテネータ・モジュール、DC~26.5 GHz M9168C PXIプログラマブル・ステップ・アッテネータ・モジュール、DC~26.5 GHz 

    M9168C PXIプログラマブル・ステップ・アッテネータ・モジュール、DC~26.5 GHz

    PXIステップ・アッテネータは、PXIベースのRF/マイクロ波テスト・システムの測定確度と柔軟性を向上させるシグナル・コンディショニング・モジュールです。M9168C PXIプログラマブル・ステップ・アッテネータ・モジュール、0~101 dB、DC~26.5 GHz。

  • M9170A PXIアッテネータ/スイッチ・ドライブ・モジュール M9170A PXIアッテネータ/スイッチ・ドライブ・モジュール 

    M9170A PXIアッテネータ/スイッチ・ドライブ・モジュール

    • 自動テスト機器(ATE)
    • RF通信
    • エンジニアリング検証
    • RFパラメトリック測定
    • 中密度および高密度の信号ルーティング・マトリクス
       

  • M9168E PXIプログラマブル・ステップ・アッテネータ・モジュール、DC~50 GHz M9168E PXIプログラマブル・ステップ・アッテネータ・モジュール、DC~50 GHz 

    M9168E PXIプログラマブル・ステップ・アッテネータ・モジュール、DC~50 GHz

    • 最大500万サイクルの動作寿命を通して0.03 dBの挿入損失の再現性を保証
    • 0~101 dBの広いアッテネータ・レンジ(1 dBステップ)
    • 優れたアッテネータ確度と0.97(50 GHz)のフラットネス

  • M9169E PXI入力切り替え可能プログラマブル・ステップ・アッテネータ・モジュール M9169E PXI入力切り替え可能プログラマブル・ステップ・アッテネータ・モジュール 

    M9169E PXI入力切り替え可能プログラマブル・ステップ・アッテネータ・モジュール

    • 最大500万サイクルの動作寿命で、0.03 dBの挿入損失の再現性を保証
    • 0~70 dBの広い減衰範囲(2 dBステップ)
    • 優れた減衰確度とフラットネス