検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

PXIソフトウェア

Keysightモジュラ製品には、テスト機器にすばやくアクセスして測定するためのソフトウェア・ツールが付属します。Keysight IOライブラリ・スイートを使用すれば、LXI、VXI、PXI、AXIe、USBなどのシステム内のすべてのモジュールを表示/設定することができます。さらに、ソフトウェア・ドライバは、Visual Studio®、C、C++、Visual Basic、MATLAB®、LabVIEWなどの一般的なプログラミング環境をサポートしています。

PXIモジュラ・プラットフォームには、モジュールへの接続を容易に確認したり、すぐに測定するためのソフトウェア・フロント・パネルがあります。ソフトウェアの開発/デバッグや、1台以上のモジュラ機器を使用してベンチで測定する場合に、この機能は特に有用です。

Visual StudioおよびWindowsは、Microsoft Corporationの登録商標です。
MATLABは、The Math Works, Inc.の登録商標です。
LabViewは、National Instrumentsの商標です。

  • IOライブラリ・スイート IOライブラリ・スイート 

    IOライブラリ・スイート

    • 測定器からPCへの容易な接続 
    • GPIB、RS-232C、LAN、PXI、AXIe、USBインタフェースを使用したほとんどの測定器が使用可能 
    • さまざまなアプリケーション開発環境に対応できる測定器通信
       

  • KF9000A PathWave FPGA Programming Environment KF9000A PathWave FPGA Programming Environment 

    KF9000A PathWave FPGA Programming Environment

    • Rapidly prototype your special mode of operation or new control structures on Keysight AWG, Transceiver*, Digitizer* and more.
    • User-friendly graphical FPGA programming environment
    • Streamlined design process (Full native FPGA-code compatibility)

  • M3601A ハードウェア・バーチャル・インスツルメンツ(HVI)デザイン・ソフト M3601A ハードウェア・バーチャル・インスツルメンツ(HVI)デザイン・ソフト 

    M3601A ハードウェア・バーチャル・インスツルメンツ(HVI)デザイン・ソフト

    • グラフィカルなリアルタイムシーケンス設定により、時間同期システムの開発が容易
    • 超高速の一意の時間での意思決定
    • 既製のモジュール間同期機能と位相コヒーレントなチャネル
    • フローチャート・プログラミング・インタフェース

  • M3602A グラフィカルFPGAデザイン・ソフトウェア M3602A グラフィカルFPGAデザイン・ソフトウェア 

    M3602A グラフィカルFPGAデザイン・ソフトウェア

    • グラフィカルFPGAプログラミングによるオンボードデジタル信号処理により、ハードウェアを高速化
    • FPGAのプログラミングが簡単
    • FPGAのノウハウ要件を最小限に抑えることが可能
    • 使いやすいグラフィカルな環境でありながら、性能を確保

  • S8900A PAテストソリューション S8900A PAテストソリューション 

    S8900A PAテストソリューション

    • PA/FEMテスト用の包括的なソフトウェアソリューション
    • テスト・オートメーション・プラットフォーム(TAP)ベース
    • すぐに使用できるテストソフトウェア
    • 容易にカスタマイズできるテストシーケンス
       

  • S8901A PAテストソフトウェア S8901A PAテストソフトウェア 

    S8901A PAテストソフトウェア

    • S8900A PAテストソリューションのコアソフトウェア
    • 主要なPA測定のためのTAPプラグイン
    • ET/DPD測定アプリケーション
    • テスト・プラン・パーサー
    • オペレーターインタフェース

  • S8902A 雑音指数測定 S8902A 雑音指数測定 

    S8902A 雑音指数測定

    • NF測定をS8900A PAテストソリューションに追加
    • Yファクターおよびコールド・ソース・メソッドをサポート
    • M9391/93A VSAおよびM9421A VXTをサポート
    • 346シリーズ ノイズソースをサポート
       

  • S8903A ET/DPD Measurement S8903A ET/DPD Measurement 

    S8903A ET/DPD Measurement

    The Keysight S8903A ET/DPD Measurement is the optional library of the S8900A PA Test Solution for the measurement with envelope tracking and digital pre-distortion.