検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

PXIスイッチ

PXIスイッチ・モジュールは、モジュール型の高性能信号インタフェースを備えた、標準のPXIプラットフォームです。Keysightでは、500 μsマルチプレクサ・リレー、ハイ・パワー300 W汎用スイッチ、高密度256 2線クロスポイント・マトリクス・モジュールなど、さまざまな性能のモジュールを用意しています。さらに、RF/マイクロ波スイッチ・テクノロジーにより、低挿入損失と低VSWRを実現し、RF信号を測定機器にルーティングする場合に優れたRFシグナル・インテグリティとダイナミック・レンジを提供します。

標準コネクタ、ソフトウェア・フロント・パネル、Keysight Connection Expertにより、高速かつ容易にインストールや構成が行えます。さらに、ソフトウェア・ドライバは、Visual Studio®、C、C++、Visual Basic、MATLAB、LabVIEW™などの一般的なプログラミング環境をサポートしています。

製品の比較/一覧 (33)

製品の検索

  • PXI RFスイッチ PXI RFスイッチ (9) 

    PXI RFスイッチ

    高性能、高密度のスイッチングを最高3 GHzのさまざまな構成で提供します。

  • PXIマイクロ波スイッチ PXIマイクロ波スイッチ (13) 

    PXIマイクロ波スイッチ

    PXIハイブリッド・スイッチ・モジュール・シリーズは、DC~26.5 GHzの周波数レンジで動作します。このシリーズのモジュールは、自動テスト機器(ATE)、RF通信測定、RFパラメトリック測定など、高密度スイッチング・システムに堅牢なスイッチング・モジュールが必要なアプリケーションで使用されています。

  • PXIマトリクス・スイッチ PXIマトリクス・スイッチ (3) 

    PXIマトリクス・スイッチ

    中密度から高密度のマトリクス・スイッチングをシングル・インスタンスで提供します。

  • PXIマルチプレクサ PXIマルチプレクサ (3) 

    PXIマルチプレクサ

    多数の異なるチャネルの高速信号ルーティングを1つのポイントで提供します。

  • PXI汎用スイッチ PXI汎用スイッチ (5) 

    PXI汎用スイッチ

    高速で信頼性の高いスイッチングをさまざまな構成で提供します。