検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

375W、トリプル出力DC電源

375W DC Power Supplies

優れた性能を備えたハイ・パワーで信頼性のあるDC電源

Keysightは、U8030シリーズの375 W手動3出力電源を発売することにより、基本電源シリーズを拡張しました。U8031AとU8032Aの2つのモデルは、出力シーケンス機能により、数回ボタンを押すだけで電源出力を設定できます。直観的なキーパッドと組み合わせて、必要な出力パワーを迅速かつ容易に設定し、マージン・テスト、バーンイン・テストなどの産業用の汎用的な作業を行うことができます。このような特長とともに、モデルによって1出力あたり最大60V/3Aまたは最大30V/6Aを、ベンチ用電源として安定して提供します。強化された機能を以下に示します。

  • 3出力合計で375 Wの全パワー
  • 安定したテストを実現する、高速負荷トランジェント応答(<50 μs)
  • 優れた負荷変動/電源変動
  • ≦1 mVrms(0.5 mVrms:代表値)の低ノイズで高品質な出力
  • 電圧値と電流値を表示するデュアル・ディスプレイ
  • キーロック機能や、OVP/OCPの保護機能
  • U8031A トリプル出力DC電源、30V/6A(2x)と5V/3A、375W U8031A トリプル出力DC電源、30V/6A(2x)と5V/3A、375W 

    U8031A トリプル出力DC電源、30V/6A(2x)と5V/3A、375W

    U8031Aは、手動のトリプル出力電源です。優れた負荷変動、低出力ノイズにより、安定した出力を連続的に提供します。

  • U8032A トリプル出力DC電源、60V/3A(2x)と5V/3A、375W U8032A トリプル出力DC電源、60V/3A(2x)と5V/3A、375W 

    U8032A トリプル出力DC電源、60V/3A(2x)と5V/3A、375W

    U8032Aは、手動のトリプル出力電源です。優れた負荷変動、低出力ノイズにより、安定した出力を連続的に提供します。