検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

シグナル・アナライザ用のミリ波アクセサリ

新しい無線通信と防衛テクノロジーがますます広い帯域幅を使用するようになっているため、既存のトランスミッターと新しい広帯域サービスによる干渉信号によって従来のRF/マイクロ波周波数バンドが非常に混雑しています。これにより、設計者は、干渉が少なく広帯域信号に対応できる高い周波数バンドに移行する必要に迫られます。キーサイト・テクノロジーは、シグナル・アナライザの周波数レンジを拡張するさまざまなアクセサリを提供しているので、今までよりも簡単にミリ波周波数で正確な測定を実行できます。

  • Keysight M1970シリーズ スマートミキサーを使用すれば、ミリ波での信号識別の必要性がなくなり、より簡単な方法で正確に、シグナル・アナライザの動作周波数レンジを最大110 GHzまで拡大できます。
  • Keysight 11970シリーズのプリセレクターなしの外部ミキサーは、デュアル・ダイオード・デザインを採用することにより、フラットな周波数応答と低変換損失を実現しています。18~110 GHzのモデルがあります。
  • Keysight 11974シリーズ外部ミキサーでは、26.5~75 GHzの周波数レンジがプリセレクトされるため、ミリ波デバイスおよびシステムの高速かつ容易なテストを実現できます。
  • シグナル・アナライザ用周波数拡張モジュール(VDI社からWRxx SAXシリーズとして購入可能)を、UXA/PXA/MXA/EXAシグナル・アナライザ(オプションEXM搭載)と組み合わせれば、75 GHz~1.1 THzの導波管バンド用ミリ波信号の高性能の広帯域ダウンコンバート機能を実現できます。
  • 11970-Series Unpreselected Harmonic Mixers 11970-Series Unpreselected Harmonic Mixers 

    11970-Series Unpreselected Harmonic Mixers

    • Frequency coverage: 18 to 110 GHz
    • Extends the frequency range of the N9030A PXA and N9010A EXA signal analyzer
    • Compatible with PSA spectrum analyzers

  • シグナル・アナライザ用周波数拡張モジュール シグナル・アナライザ用周波数拡張モジュール 

    シグナル・アナライザ用周波数拡張モジュール

    • 非常に広い周波数レンジ:75 GHz~1.1 THz
    • 2種類の動作モード:ダウンコンバート・ミキサまたはブロック・ダウンコンバータとして使用可能
    • RFポート:PXA/EXAシグナル・アナライザ(オプションEXM搭載)と組み合わせて使用
    • 低い変換損失とDANL
       

  • スマート高調波ミキサ スマート高調波ミキサ 

    スマート高調波ミキサ

    • ケーブル損失を補正するための自動LO振幅調整 
    • ベクトル補正データ:振幅/位相
    • 起動時の自動LO調整、デフォルトの周波数およびLO高調波の自動設定 
    • USBプラグアンドプレイインタフェース