検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

AXIeオシロスコープおよびデジタイザ

Keysight AXIeデジタイザ製品は、高いチャネル密度、測定忠実度、スループットを兼ね備え、コンパクトな形状で高速かつ正確な多チャネル測定が可能なスケーラブルな収集システムを構築することができます。

Keysight AXIe高速デジタイザは、高速データ・インタフェースを活用して、AXIeおよびAdvancedTCA(ATCA)シャーシ・スロットで使用することができます。AXIe規格は、ATCAをベースとして計測/テスト向けに拡張したもので、優れた手法を使って強力なタイミング機能が追加されています。

マルチチャネル測定の場合、AXIeの高度なバックプレーン・タイミング・インタフェースによって、正確な位置でトリガをかけたり複数のモジュールを同期することができます。

  • M9703B AXIe高速デジタイザ/広帯域デジタルレシーバ M9703B AXIe高速デジタイザ/広帯域デジタルレシーバ 

    M9703B AXIe高速デジタイザ/広帯域デジタルレシーバ

    • 8チャネル、12ビット分解能、最大3.2 GS/s(インターリーブ時)
    • DC~2 GHzの入力周波数レンジ
    • 最大16 GBのオンボードメモリ
    • 最先端研究や流体力学の実験のマルチチャネルアプリケーションに最適
       

  • M9709A AXIe高速デジタイザ/DAQ、8ビット、1 GSa/s、32チャネル M9709A AXIe高速デジタイザ/DAQ、8ビット、1 GSa/s、32チャネル 

    M9709A AXIe高速デジタイザ/DAQ、8ビット、1 GSa/s、32チャネル

    • 32チャネル、最高1 GSa/sのサンプリングレート(インタリーブ時)
    • DC~500 MHzの入力周波数レンジ
    • 複数モジュールの処理の同期 

  • M9710A AXIe 10ビット高速デジタイザ M9710A AXIe 10ビット高速デジタイザ 

    M9710A AXIe 10ビット高速デジタイザ

    • 2つのチャネルの組み合わせで最高10 GSa/sのサンプリングレート
    • 4チャネル、10ビット分解能、DC~2.5 GHz、5 GSa/s
    • 最大8 GBのオンボードメモリ
    • 最先端研究や流体力学の実験のマルチチャネルアプリケーションに最適