検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

PXI D/Aコンバータ

KeysightのPXI D/AコンバータおよびV/I信号源は、高電圧、低電圧、電源電流を1つ以上のチャネルで提供しています。

モジュールは、さまざまな電圧および電流レベルを供給でき、高入力電圧/電流レンジがファンクション・テストで一般的に必要となる自動車業界に最適です。

  • M9185A PXI 8/16チャネル・アイソレートD/Aコンバータ M9185A PXI 8/16チャネル・アイソレートD/Aコンバータ 

    M9185A PXI 8/16チャネル・アイソレートD/Aコンバータ

    M9185Aは、完全にアイソレートされたD/Aコンバータで、最大8個または16個のチャネルに並列に高電圧レベルを供給できます。

  • M9186A PXIアイソレーテッド・シングル・チャネル電圧/電流源、100 V M9186A PXIアイソレーテッド・シングル・チャネル電圧/電流源、100 V 

    M9186A PXIアイソレーテッド・シングル・チャネル電圧/電流源、100 V

    この電圧/電流源は、電圧を供給して電流を測定するか、電流を供給して電圧を測定するために使用できます。「ロー」と「ハイ」の切り替えレンジが、共通の出力接続になっています。

  • M9188A Dynamic D/A Converter, 16-channels, 16-Bit, Unipolar, 30 V/20 mA M9188A Dynamic D/A Converter, 16-channels, 16-Bit, Unipolar, 30 V/20 mA 

    M9188A Dynamic D/A Converter, 16-channels, 16-Bit, Unipolar, 30 V/20 mA

    • Single slot PXI-based Dynamic DAC
    • Output voltage: 0 - +30V, Output current: 0mA - +20mA
    • 16 simultaneous, isolated channels
    • 16-bit resolution with update rate per channel of 500kSa/s