検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

ユーティリティ・カード:LEDテスト・アプリケーション

i3070/3070テストヘッド*内のKeysight Medalist i3070シリーズ5ユーティリティ・カードを使用すれば、LEDテスト・モジュールを統合してLEDの輝度と色をフィクスチャを使用して検査することができます。

Keysight Medalist i3070 ICTを使用すると、この新機能により、正確で高速なLEDテストを、プリント基板アセンブリの製造ラインのICTステーションで実現できます。LEDテスト・モジュールは、LEDの色と輝度(明るさ)の両方を自動でテストします。

KeysightとKeysightのパートナーは、さまざまな優れたソリューションを提供しています。プログラミング速度、仕様、価格、サポートされるデバイス/プロトコルに基づいて、最適なオプションを選択できます。

Medalist i3070シリーズ5の詳細についてはこちらをご覧ください。

* 現在、ソフトウェア・バージョンが08.00pより前のi3070/3070シリーズのテスタをご使用の場合は、ハードウェアおよびソフトウェアをアップグレードすれば、Series 5ユーティリティ・カードの全機能をご利用になれます。詳細については、お問い合わせください

  • N1807A-001 N1807A-001 ユーティリティ・カード  N1807A-001 N1807A-001 ユーティリティ・カード  

    N1807A-001 N1807A-001 ユーティリティ・カード 

    ユーティリティ・カードをカスタム回路にプラグインするだけで、ファンクション・テストや機能をICT中に追加することができます

  • Feasa LED Analyzer Feasa LED Analyzer 

    Feasa LED Analyzer

    Feasa LED Analyser is a fast and automatic measurement system testing both the color and intensity (Brightness) of Light Emitting Diodes (LEDs). Each LED Analyzer can simultaneously measure up to 20 different light sources for Color and Intensity.

  • N1124A-003 i3070 LEDテスト・カード N1124A-003 i3070 LEDテスト・カード 

    N1124A-003 i3070 LEDテスト・カード

    • 最大64個のLEDの1.3 s未満でのテスト。
    • LEDの色の測定(400~660 nmレンジ)。
    • 輝度測定の結果の表示(μW/cm2)。