検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Logic Analyzer Upgrades

For more information about logic analyzer, please visit Keysight Logic Analyzer.

  • 16800AU 16800シリーズ用のWindows 7アップグレードキット [販売終了製品] 16800AU 16800シリーズ用のWindows 7アップグレードキット [販売終了製品] 

    16800AU 16800シリーズ用のWindows 7アップグレードキット [販売終了製品]

    16801A、16802A、16803A、16804A、16806A、16821A、16822A、16823A用
    キットはすべて、カリフォルニア州ローズビルにあるKeysight修理センターでインストールする必要があります。
    オプションを使用すれば、システムRAMの追加およびWindows 7イメージが収録されている新しいHDD/SSDの搭載により、既存のM880マザーボードをそのまま使用してアップグレードを実行することができます。
     

  • 16900AU 16901A/16902B用のWindows 7アップグレードキット [販売終了製品] 16900AU 16901A/16902B用のWindows 7アップグレードキット [販売終了製品] 

    16900AU 16901A/16902B用のWindows 7アップグレードキット [販売終了製品]

    • 16901A/16902B用
    • キットはすべて、カリフォルニア州ローズビルにあるKeysight修理センターでインストールする必要があります。
    • オプションを使用すれば、システムRAMの追加およびWindows 7イメージが収録されている新しいHDD/SSDの搭載により、既存のM880マザーボードをそのまま使用してアップグレードを実行することができます。
       

  • U4154U U4154A用のアップグレード製品 [販売終了製品] U4154U U4154A用のアップグレード製品 [販売終了製品] 

    U4154U U4154A用のアップグレード製品 [販売終了製品]

    U4154Uを使用すれば、購入後のU4154Aロジック・アナライザ・モジュールのメモリをアップグレードできます。