Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
ロジック・アナライザ
キーサイトの ロジック・アナライザ製品は、難しいデバッグの問題解決と、製品化までの時間短縮が可能な、シームレスなロジック解析ツールです。
キーサイトのロジック・アナライザは、その高い信頼性で、正確な測定と完全なシステム動作の見える化を提供し、プロジェクトリスクの最小化を支援します。豊富で包括的なロジック・アナライザ製品は、困難なデジタル・デバッグ・ニーズに対応する測定機能、プロービング、アプリケーションサポートおよび解析ツールを提供しています。
- U41XXシリーズ モジュラー・ロジック・アナライザ(AXIeベースのシャーシ)は、最高4 Gb/秒 のステートサンプリング速度、モジュール当たり136チャネル、最大200Mのメモリ長を備え、最高の性能と長期間記録を提供します。
- 16850シリーズ ポータブル・ロジック・アナライザは、業界最高速のタイミングキャプチャを大容量メモリで実現し、高速デジタルデバッグが行えます。最大128 Mサンプルのメモリによる2.5 GHzのタイミングキャプチャ、ステート/タイミングキャプチャ用の最高1.4 GHzのトリガシーケンサ、シングルエンドと差動の両方のプローブオプションを活用できます。
- 16900シリーズ モジュラー・ロジック・アナライザは、必要に応じた構成が可能な柔軟性を提供します。現在必要なものを購入し、ニーズの変化に応じてアップグレードすることができます。
- 16800シリーズ ポータブル・ロジック・アナライザは、高性能なロジック解析機能とパターン発生機能を、固定のロジック・アナライザ構成としてお求め安い価格で提供しています。ステート速度とメモリ長は、ニーズの変化に応じて購入後でも、アップグレードすることができます。
お客様に最適なオシロスコープの検索はこちら
16861A 34チャネル・ポータブル・ロジック・アナライザ
16863A 102チャネル・ポータブル・ロジック・アナライザ
16862A 68チャネル・ポータブル・ロジック・アナライザ
16864A 136チャネル・ポータブル・ロジック・アナライザ
最大4 Gb/sのステートモードを備えたU4164A ロジック・アナライザ・モジュール
U4972A DDR4プロトコルデバッグ/解析ソリューション
全シリーズを表示
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。