検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Logic Analyzer Accessories

For more information about logic analyzer, please visit Keysight Logic Analyzer.

  • U4201A ロジック・アナライザ・ケーブル U4201A ロジック・アナライザ・ケーブル 

    U4201A ロジック・アナライザ・ケーブル

    U4201Aロジック・アナライザ・ケーブルは、プローブをU4154A AXieベースのロジック・アナライザ・モジュールに接続するために使用されます。

  • U4206A シングルエンド,34チャネル,ソフトタッチProプローブ U4206A シングルエンド,34チャネル,ソフトタッチProプローブ 

    U4206A シングルエンド,34チャネル,ソフトタッチProプローブ

    • 34チャネル
    • ソフトタッチPro
    • シングルエンド
    • 160ピン直接接続×4
       

  • U4207A Probe, Zero Ω, 34-Channel, Soft Touch Pro, Single-Ended, 4 x 160-pin Direct Connect U4207A Probe, Zero Ω, 34-Channel, Soft Touch Pro, Single-Ended, 4 x 160-pin Direct Connect 

    U4207A Probe, Zero Ω, 34-Channel, Soft Touch Pro, Single-Ended, 4 x 160-pin Direct Connect

    • Zero Ω (requires BGA interposer with RC network for U4164A designed into the BGA interposer)
    • Standard Soft Touch Pro footprint
    • Direct connect into U4164A logic analyzer
       

  • U4208A 61ピンZIFコネクタ接続ケーブル(左ウイング用) U4208A 61ピンZIFコネクタ接続ケーブル(左ウイング用) 

    U4208A 61ピンZIFコネクタ接続ケーブル(左ウイング用)

    • 61ピンZIFコネクタ
    • W4640AシリーズDDR4 BGAインターポーザーの左ウイング用
    • RC回路なし
    • 160ピンダイレクト接続
       

  • U4209A 61ピンZIFコネクタ接続ケーブル(右ウイング用) U4209A 61ピンZIFコネクタ接続ケーブル(右ウイング用) 

    U4209A 61ピンZIFコネクタ接続ケーブル(右ウイング用)

    • 61ピンZIFコネクタ
    • W4640AシリーズDDR4 BGAインターポーザーの右ウイング用
    • RC回路なし
    • 160ピンダイレクト接続
       

  • W3301A ロジック・アナライザ用LPDDR3 178ボールBGAインターポーザー W3301A ロジック・アナライザ用LPDDR3 178ボールBGAインターポーザー 

    W3301A ロジック・アナライザ用LPDDR3 178ボールBGAインターポーザー

    • LPDDR3 178ボール・リジッド・インターポーザー
    • 178ボールLPDDR3 DRAM用
    • 1866 Mb/s以上のデータレート用に設計

  • W6601A BGAインターポーザー(DDR4×4/×8,ウイング×2,61ピンZIF接続) W6601A BGAインターポーザー(DDR4×4/×8,ウイング×2,61ピンZIF接続) 

    W6601A BGAインターポーザー(DDR4×4/×8,ウイング×2,61ピンZIF接続)

    • 200ボールのLPDDR4 DRAM用のBGAインターポーザー(LPDDR4、ウイング×2)。
    • 3.2 Gb/s以下のデータレート用に設計。
    • すべてのチャネルAのコマンド、アドレス、制御、DQを捕捉。
       

  • W6602A RC BGA Interposer, LPDDR4 200-ball, Rigid, Connects using 2x U4207A W6602A RC BGA Interposer, LPDDR4 200-ball, Rigid, Connects using 2x U4207A 

    W6602A RC BGA Interposer, LPDDR4 200-ball, Rigid, Connects using 2x U4207A

    • Rigid RC BGA interposer
    • For LPDDR4 200-ball DRAM
    • Enables capture of simultaneous read and write traffic at data rates in excess of 3200 Mb/s