検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Infiniium 90000L DSO/DSAシリーズ オシロスコープ

2 Gポイントのメモリ、業界最高のリアルタイム・オシロスコープ測定確度、業界唯一の30 GHzオシロスコープ・プロービング・システム、業界初のアプリケーション専用の測定ソフトウェアを備えた、30 GHzのリアルタイム・ラボ・オシロスコープです。

絞込み

コンテンツのタイプ

1-11 / 11

並べ替え
Programmer's Guide for Infiniium Oscilloscopes (CHM)
This is a Windows HTML Help (CHM) version of the Infiniium Oscilloscopes Programmer's Guide.

プログラミング&構文ガイド 2020-04-01

CHM CHM 2.22 MB
Programmer's Guide for Infiniium Oscilloscopes (PDF)
This is a printable PDF version of the Infiniium Oscilloscopes Programmer's Guide.

プログラミング&構文ガイド 2020-04-01

PDF PDF 9.01 MB
Using Microwave Switches When Testing High Speed Serial Digital Interfaces
Many high speed digital interfaces use multiple lanes to achieve their system's throughput requirements. Most issues associated with this can be resolved with a switching network.

アプリケーション・ノート 2019-04-03

Tips for Preventing Damage to Oscilloscopes
Follow these tips to prevent damage to your oscilloscope.

クイック・スタート・ガイド 2018-01-01

PDF PDF 122 KB
キーサイト Infiniium オシロスコープ用 LPDDR4 BGAプローブアダプタ

ブローシャ 2017-07-31

PDF PDF 757 KB
Service Guide for Infiniium 90000 X-Series Oscilloscopes
This guide contains the service information for the 90000 X-Series oscilloscopes.

サービス・マニュアル 2017-02-01

PDF PDF 5.58 MB
Infiniium 90000L Series Oscilloscopes - Data Sheet
The 90000L Series offers 30 GHz of real time oscilloscope bandwidth with High real-time scope measurement accuracy, The industry's most comprehensive application-specific measurement software.

データシート 2015-12-04

InfiniiSimによる オシロスコープの 観測点移動
N5465A InfiniiSim波形変換ツールセットの簡易操作ガイドになります。

アプリケーション・ノート 2015-06-30

PDF PDF 1.26 MB
プローブ・リソース・センタ
プローブのマニュアル、データシート、SPICEモデル、ビデオ、アプリケーション・ノートなどが必要な場合は、プローブ・リソース・センタでお探しください。

ヘルプ・ファイル 2013-08-28

User's Guide for Infiniium 90000 X-Series Oscilloscopes
This guide describes how to set up and use the 90000 X-Series oscilloscopes.

ユーザ・マニュアル 2013-04-30

PDF PDF 1.93 MB
PCI Express®信号評価ハンドブック
本書は、PCI Expressを初めて扱う方であっても、自信をもって測定を実施していただけるガイドとして作成しました。PCI Express採用ボードの設計者や評価担当の皆様を主な対象として、開発したボードの評価を、どんな機材を使い、どんな手順で測定したら良いか、さらに、評価をスムースに進めるためにボード設計の時点で考慮すべき点について解説しています。

アプリケーション・ノート 2012-06-01

PDF PDF 3.94 MB