検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

AXIe任意波形発生器

Keysightの任意波形発生器は、高忠実度の信号発生器で、高い分解能と広い帯域幅を同時に実現します。このユニークな能力により、デザインの限界を克服し、新しいレベルの解析を可能にする信号シナリオを作成できます。

  • 81195A 光変調発生ソフトウェア 81195A 光変調発生ソフトウェア 

    81195A 光変調発生ソフトウェア

    • リアルタイムエミュレーション/シグナルコンディショニングとM8195A AWGの組み合わせ
    • 256 QAMまでのI/Q変調信号のエミュレート
    • 最高32.5 Gボーのシンボルレート

  • 81199A Wideband Waveform Center 81199A Wideband Waveform Center 

    81199A Wideband Waveform Center

    無線アクセスは、ますます便利になり続け、短時間により多くのデータを得たいという要求を駆り立てています

  • M8190A 12 Gサンプル/s任意波形発生器 M8190A 12 Gサンプル/s任意波形発生器 

    M8190A 12 Gサンプル/s任意波形発生器

    • Keysight AWG 
    • 忠実度の優れた信号源 
    • 高分解能と広帯域を同時に実現します

  • M8192A M8190A用のマルチ・チャネル同期モジュール M8192A M8190A用のマルチ・チャネル同期モジュール 

    M8192A M8190A用のマルチ・チャネル同期モジュール

    • 最大6個のM8190A AWGモジュールの同期
    • I/Q信号シナリオに対応できる、最大12個の独立したチャネル
    • 再現性がある自動チャネル同期

  • M8195A 65 GSa/s任意波形発生器 M8195A 65 GSa/s任意波形発生器 

    M8195A 65 GSa/s任意波形発生器

    • 最高の速度、帯域幅、チャネル密度を備えた、新しい任意波形発生器 
    • 最高32 Gボーの柔軟な信号発生機能 
    • クリーンな信号と歪み信号により、デバイスの限界までストレスを印加可能
       

  • M8195S 65 GSa/sのマルチチャネル任意波形発生システム M8195S 65 GSa/sのマルチチャネル任意波形発生システム 

    M8195S 65 GSa/sのマルチチャネル任意波形発生システム

    • 以前には不可能だった速度、帯域幅、チャネル密度が得られます
    • 最高32 Gボーの柔軟な信号発生機能
    • クリーンな信号と歪み信号により、デバイスの限界までストレスを印加可能
       

  • M8196A 92 GSa/s 任意波形発生器(AWG) M8196A 92 GSa/s 任意波形発生器(AWG) 

    M8196A 92 GSa/s 任意波形発生器(AWG)

    • 業界最高のサンプリングレートを備えた新しい任意波形発生器
    • 最高64 Gボーの柔軟な信号発生機能
    • 高いチャネル密度: 1 AXIeモジュール当たり1、2、4チャネル(チャネル数はソフトウェアによるアップグレードが可能)

  • M8197A M8195A用マルチチャネル同期モジュール M8197A M8195A用マルチチャネル同期モジュール 

    M8197A M8195A用マルチチャネル同期モジュール

    • 最大4個のM8195A AWGモジュールの同期
    • I/Q信号シナリオに対応できる、最大16個の独立したチャネル
    • 再現性がある自動チャネル同期
       

関連する業種&テクノロジー