検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Xシリーズ 測定アプリケーション

販売完了したXシリーズ 測定アプリケーションの製品サポート情報。

  • 89601X Keysight VXAシグナル・アナライザ測定アプリケーション [販売・サポート終了製品] 89601X Keysight VXAシグナル・アナライザ測定アプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    89601X Keysight VXAシグナル・アナライザ測定アプリケーション [販売・サポート終了製品]

    VXAベクトル・シグナル・アナライザ測定アプリケーションを使用すると、包括的なベクトル信号解析をテスト・ラック内で実現するさまざまなツール・セットにより、製品のデザインを検証し、製品の品質を確認することができます。

  • 89601X-205 ベーシック・ベクトル信号解析-Lite:オプション205 [販売終了製品] 89601X-205 ベーシック・ベクトル信号解析-Lite:オプション205 [販売終了製品] 

    89601X-205 ベーシック・ベクトル信号解析-Lite:オプション205 [販売終了製品]

    ベーシックVSA-Liteオプションのベクトル/スカラ解析ツールを使用すると、信号の動作を周波数、時間、振幅ドメインで解析できます。

  • 89601X-AYA VXAベクトル変調解析:オプションAYA [販売終了製品] 89601X-AYA VXAベクトル変調解析:オプションAYA [販売終了製品] 

    89601X-AYA VXAベクトル変調解析:オプションAYA [販売終了製品]

    89601X VXAベクトル変調解析オプションは、単一搬送波、単一変調信号の性能の評価に必要な汎用変調ツールを提供します。

  • 89601X-B7R VXA無線LAN変調解析:オプションB7R [販売終了製品] 89601X-B7R VXA無線LAN変調解析:オプションB7R [販売終了製品] 

    89601X-B7R VXA無線LAN変調解析:オプションB7R [販売終了製品]

    無線LAN (802.11a/b/g) 信号のスペクトラム、時間、変調品質を測定できます。

  • N9064A-3FP 無線LAN(802.11a/b/g)変調解析測定アプリケーション、固定永久ライセンス [販売・サポート終了製品] N9064A-3FP 無線LAN(802.11a/b/g)変調解析測定アプリケーション、固定永久ライセンス [販売・サポート終了製品] 

    N9064A-3FP 無線LAN(802.11a/b/g)変調解析測定アプリケーション、固定永久ライセンス [販売・サポート終了製品]

    オプション3FP(89601XオプションB7Rの後継製品)では、無線LAN(802.11a/b/g)信号のスペクトラム、時間、変調品質を測定できます。

  • W9064A-3FP 無線LAN(802.11a/b/g)変調解析測定アプリケーション、固定永久ライセンス [販売終了製品] W9064A-3FP 無線LAN(802.11a/b/g)変調解析測定アプリケーション、固定永久ライセンス [販売終了製品] 

    W9064A-3FP 無線LAN(802.11a/b/g)変調解析測定アプリケーション、固定永久ライセンス [販売終了製品]

  • W9082A CXA用LTE TDD測定アプリケーション [販売・サポート終了製品] W9082A CXA用LTE TDD測定アプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    W9082A CXA用LTE TDD測定アプリケーション [販売・サポート終了製品]

    • 3GPP Release 9規格に準拠したLTE TDD:最新の機能拡張
    • ダウンリンク(OFDMA)およびアップリンク(SC-FDMA)
    • 1つのオプションでRFトランスミッタ測定が可能
    • アップリンク/ダウンリンク用トランスポート層チャネルのデコード
       

  • M9063A アナログ復調測定アプリケーション [販売終了製品] M9063A アナログ復調測定アプリケーション [販売終了製品] 

    M9063A アナログ復調測定アプリケーション [販売終了製品]

    • 変調指標の表示:AM変調度、FM/ΦM偏移、THD、SINAD、FMステレオ
    • アナログ変調信号の解析に使用するディテクタを選択可能:ピーク+、ピーク-、(p-p)/2、RMS
    • M9391A PXI VSA/M9393A高性能PXI VSAのサポート

  • M9064A VXAベクトル信号解析測定アプリケーション [販売終了製品] M9064A VXAベクトル信号解析測定アプリケーション [販売終了製品] 

    M9064A VXAベクトル信号解析測定アプリケーション [販売終了製品]

    • FFTベースのスペクトラム解析
    • バースト解析用タイム・ドメイン解析ツール
    • 汎用アナログ/デジタル変調解析
    • M9391A PXI VSA/M9393A高性能PXI VSAのサポート

  • M9068A 位相雑音測定アプリケーション [販売終了製品] M9068A 位相雑音測定アプリケーション [販売終了製品] 

    M9068A 位相雑音測定アプリケーション [販売終了製品]

    • 周波数ドメイン(ログプロット)およびタイムドメイン(スポット周波数)での位相雑音解析用ワンタッチ測定
    • M9391A PXIe VSA/M9393A PXIe高性能VSAで使用可能
    • PSA/ESAスペクトラム・アナライザの位相雑音測定パーソナリティで使用可能
    • SCPIコードをXシリーズ シグナル・アナライザで使用可能

  • M9069A 雑音指数測定アプリケーション [販売終了製品] M9069A 雑音指数測定アプリケーション [販売終了製品] 

    M9069A 雑音指数測定アプリケーション [販売終了製品]

    • 増幅器、コンバーター、レシーバーの雑音指数/利得の測定
    • 雑音指数、利得、Yファクター、実効温度、ホット/コールドパワー密度のワンボタン測定
    • SNS/346シリーズ ノイズソース、Xシリーズ アナライザ、MXE EMIレシーバーをサポート
       

  • M9071A GSM/EDGE/Evo測定アプリケーション [販売終了製品] M9071A GSM/EDGE/Evo測定アプリケーション [販売終了製品] 

    M9071A GSM/EDGE/Evo測定アプリケーション [販売終了製品]

    • 3GPP GERAN規格に準拠したGSM/EDGE/EDGE Evo。VAMOS1およびマルチキャリアBTS(MCBTS)を含む
    • BTS/MS RFトランスミッタ測定
    • 規格に準拠したワンボタン合否判定測定
    • M9391A PXI VSAをサポート

  • M9072A cdma2000測定アプリケーション [販売終了製品] M9072A cdma2000測定アプリケーション [販売終了製品] 

    M9072A cdma2000測定アプリケーション [販売終了製品]

    • 3GPP2 Release A(IS-95、cdmaOne、cdma2000)
    • フォワード/リバース・リンクのRFトランスミッタ測定
    • 規格に準拠したワンボタン合否判定測定
    • M9391A PXI VSAをサポート

  • M9073A W-CDMA/HSPA+測定アプリケーション [販売終了製品] M9073A W-CDMA/HSPA+測定アプリケーション [販売終了製品] 

    M9073A W-CDMA/HSPA+測定アプリケーション [販売終了製品]

    • 3GPPリリース99-8に準拠した、W-CDMA/HSPA/HSPA+信号の解析
    • アップリンクとダウンリンクのRFトランスミッタ測定
    • 規格に準拠したワンボタン合否判定測定
    • M9391A PXI VSAをサポート

  • M9076A 1xEV-DO測定アプリケーション [販売終了製品] M9076A 1xEV-DO測定アプリケーション [販売終了製品] 

    M9076A 1xEV-DO測定アプリケーション [販売終了製品]

    • 3GPP2規格(C.S0024)
    • フォワード/リバース・リンクのRFトランスミッタ測定
    • 規格に準拠したワンボタン合否判定測定
    • M9391A PXI VSAをサポート

  • M9077A 無線LAN 802.11a/b/g/n/ac測定アプリケーション [販売終了製品] M9077A 無線LAN 802.11a/b/g/n/ac測定アプリケーション [販売終了製品] 

    M9077A 無線LAN 802.11a/b/g/n/ac測定アプリケーション [販売終了製品]

    • 802.11a/b/g/j/p、802.11n、802.11ac IEEEシリーズの規格に準拠し、無線LANデザイン/製造テストに対応
    • 最高160 MHzの帯域幅で802.11ac測定が可能
    • 規格に準拠したワンボタン合否判定測定

  • M9079A TD-SCDMA/HSPA測定アプリケーション [販売終了製品] M9079A TD-SCDMA/HSPA測定アプリケーション [販売終了製品] 

    M9079A TD-SCDMA/HSPA測定アプリケーション [販売終了製品]

    • 3GPPリリース99-8に準拠したTD-SDMA、TD-HSDPA/HSUPA/8PSK信号の解析
    • アップリンクとダウンリンクのRFトランスミッタ測定
    • 規格に準拠したワンボタン合否判定測定
    • M9391A PXI VSAをサポート

  • M9080A LTE FDD測定アプリケーション [販売・サポート終了製品] M9080A LTE FDD測定アプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    M9080A LTE FDD測定アプリケーション [販売・サポート終了製品]

    • 3GPP Release 9規格に準拠したLTE FDD
    • ダウンリンク(OFDMA)およびアップリンク(SC-FDMA)
    • アップリンク/ダウンリンク用トランスポート層チャネルのデコード
    • RFトランスミッタ測定
    • 規格に準拠したワンボタン合否判定測定
    • M9391A PXI VSAをサポート

  • M9080B LTE/LTE-Advanced FDD測定アプリケーション [販売終了製品] M9080B LTE/LTE-Advanced FDD測定アプリケーション [販売終了製品] 

    M9080B LTE/LTE-Advanced FDD測定アプリケーション [販売終了製品]

    • 3GPP Release 8~11規格に準拠したLTE FDD
    • 1つのオプションでアップリンクとダウンリンクの両方に対応
    • 最大5本のコンポーネント・キャリアによるキャリア・アグレゲーション
    • 規格に準拠したワンボタン合否判定測定
    • M9391APXIe VSA/M9393A高性能PXIe VSAのサポート
       

  • M9081A <i>Bluetooth</i>® 測定アプリケーション [販売終了製品] M9081A Bluetooth® 測定アプリケーション [販売終了製品] 

    M9081A Bluetooth® 測定アプリケーション [販売終了製品]

    • Bluetooth®コア仕様バージョン2.1+ EDRおよびLow Energyに準拠
    • 規格に基づいた合否判定機能付きワンボタン測定
    • M9391A PXI VSA/M9393A高性能PXI VSAのサポート

  • M9082A LTE TDD測定アプリケーション [販売・サポート終了製品] M9082A LTE TDD測定アプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    M9082A LTE TDD測定アプリケーション [販売・サポート終了製品]

    • 3GPP Release 9規格に準拠したLTE TDD
    • ダウンリンク(OFDMA)およびアップリンク(SC-FDMA)
    • アップリンク/ダウンリンク用トランスポート層チャネルのデコード
    • RFトランスミッタ測定
    • 規格に準拠したワンボタン合否判定測定
    • M9391A PXI VSAをサポート

  • M9082B LTE/LTE-Advanced TDD測定アプリケーション [販売終了製品] M9082B LTE/LTE-Advanced TDD測定アプリケーション [販売終了製品] 

    M9082B LTE/LTE-Advanced TDD測定アプリケーション [販売終了製品]

    • 3GPP Release 8~11規格に準拠したLTE TDD
    • 1つのオプションでアップリンクとダウンリンクの両方に対応
    • 最大5本のコンポーネント・キャリアによるキャリア・アグレゲーション
    • 規格に準拠したワンボタン合否判定測定
    • M9391APXIe VSA/M9393A高性能PXIe VSAのサポート
       

  • N6141A EMI測定アプリケーション [販売終了製品] N6141A EMI測定アプリケーション [販売終了製品] 

    N6141A EMI測定アプリケーション [販売終了製品]

    N6141A EMI測定アプリケーションは、民生用とMIL-STDの両方の要件に準拠した伝導性/放射性エミッションテスト用のプリコンプライアンスソリューションを提供します。

  • N6141C EMI測定アプリケーション、マルチタッチUI [販売終了製品] N6141C EMI測定アプリケーション、マルチタッチUI [販売終了製品] 

    N6141C EMI測定アプリケーション、マルチタッチUI [販売終了製品]

    • CISPR/MIL-STDに準拠した内蔵の帯域幅/ディテクター/バンドプリセット
    • ユーザー選択のマージンによる、規制リミットラインに対する自動テスト
    • アンテナ、LISN、ケーブル、プリアンプの振幅補正

  • N6149A iDEN/WiDEN/MotoTalk測定アプリケーション [販売・サポート終了製品] N6149A iDEN/WiDEN/MotoTalk測定アプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    N6149A iDEN/WiDEN/MotoTalk測定アプリケーション [販売・サポート終了製品]

    N6149A iDEN/WiDEN/MotoTalk測定アプリケーションを使用すれば、iDEN/WiDEN/MotoTalk RF波形の規格に準拠したパワー/周波数/変調品質測定を、ワンボタンで実行できます。

  • N6152A デジタル・ケーブルTV測定アプリケーション [販売終了製品] N6152A デジタル・ケーブルTV測定アプリケーション [販売終了製品] 

    N6152A デジタル・ケーブルTV測定アプリケーション [販売終了製品]

    • J.83/A(DVB-C)、J.83/B(DOCSIS DS)、J.83/C(ISDB-C)の3種類の規格をサポート
    • BBIQハードウェアによるRF送信測定とアナログ・ベースバンド測定
    • 規格に準拠した合否判定機能とデフォルト設定によるワンボタン測定
       

  • N6153A DVB-T/H/T2/T2-Lite測定アプリケーション [販売終了製品] N6153A DVB-T/H/T2/T2-Lite測定アプリケーション [販売終了製品] 

    N6153A DVB-T/H/T2/T2-Lite測定アプリケーション [販売終了製品]

    • DVB-T/H/T2/T2-Lite測定; T2オプションにより、Mode A & B、SISO、MISOをサポート
    • 変調器、トランスミッタ、コンポーネントの研究開発、製造
    • 規格に基づいた合否判定機能付きワンボタン測定

  • N6155A ISDB-Tmm測定アプリケーション [販売終了製品] N6155A ISDB-Tmm測定アプリケーション [販売終了製品] 

    N6155A ISDB-Tmm測定アプリケーション [販売終了製品]

    • ISDB-T、ISDB-TB、ISDB-TSB、ISDB-Tmm規格
    • BBIQハードウェアによるRF送信測定とアナログ・ベースバンド測定
    • 規格に基づいた合否判定機能付きワンボタン測定、および自動検出

  • N6156A DTMB(CTTB)測定アプリケーション [販売終了製品] N6156A DTMB(CTTB)測定アプリケーション [販売終了製品] 

    N6156A DTMB(CTTB)測定アプリケーション [販売終了製品]

    • DTMB(CTTB)規格のマルチキャリアとシングル・キャリアをサポート
    • BBIQハードウェアによるRF送信測定とアナログ・ベースバンド測定
    • 規格に基づいた合否判定機能付きワンボタン測定
       

  • N6158A CMMB測定アプリケーション [販売・サポート終了製品] N6158A CMMB測定アプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    N6158A CMMB測定アプリケーション [販売・サポート終了製品]

    • CMMB規格をサポート
    • BBIQハードウェアによるRF送信測定とアナログ・ベースバンド測定
    • 規格に基づいた合否判定機能付きワンボタン測定、および自動検出

  • N9051A パルス測定ソフトウェア [販売・サポート終了製品] N9051A パルス測定ソフトウェア [販売・サポート終了製品] 

    N9051A パルス測定ソフトウェア [販売・サポート終了製品]

    N9051Aパルス測定ソフトウェアは、複数のパルスのパラメータを自動的に測定します。Xシリーズ シグナル・アナライザ、PSAスペクトラム・アナライザ、Infiniiumオシロスコープで使用できます。

  • N9051B パルス測定ソフトウェア [販売・サポート終了製品] N9051B パルス測定ソフトウェア [販売・サポート終了製品] 

    N9051B パルス測定ソフトウェア [販売・サポート終了製品]

    • パルスをタイムドメイン・トレースで表示し、振幅/タイミングの特性評価が可能
    • 最大200,000個のパルスを自動的に検索して解析可能、パルス1個あたり最大25個のパラメータ
    • 大容量のパルスセットのトレンドおよび統計分布の解析
       

  • N9054C VMA ベクトル変調解析アプリケーション、マルチタッチ・ユーザー・インタフェース [販売終了製品] N9054C VMA ベクトル変調解析アプリケーション、マルチタッチ・ユーザー・インタフェース [販売終了製品] 

    N9054C VMA ベクトル変調解析アプリケーション、マルチタッチ・ユーザー・インタフェース [販売終了製品]

    • FFTベースのスペクトラム解析およびバースト解析用のタイムドメイン解析ツール 
    • 汎用アナログ/デジタル変調解析(オプション) 
    • マルチタッチ・ユーザー・インタフェースを備えたUXA/PXA/MXA/EXA/CXA Xシリーズ シグナル・アナライザ内で動作
       

  • N9061A 856xE/ECおよび8566/68用リモート言語互換アプリケーション [販売終了製品] N9061A 856xE/ECおよび8566/68用リモート言語互換アプリケーション [販売終了製品] 

    N9061A 856xE/ECおよび8566/68用リモート言語互換アプリケーション [販売終了製品]

    N9061Aリモート言語互換(RLC)測定アプリケーションを使用すると、Xシリーズ・シグナル・アナライザ(PXA/MXA/EXA)で、856xE/ECおよび8566/68スペクトラム・アナライザの言語をエミュレートすることができます。

  • N9061C Remote Language Compatibility Application, Multi-Touch UI [販売終了製品] N9061C Remote Language Compatibility Application, Multi-Touch UI [販売終了製品] 

    N9061C Remote Language Compatibility Application, Multi-Touch UI [販売終了製品]

    • Emulate HP/Keysight 856xE/EC or 8566/8568 spectrum analyzers in remotely controlled, ATE systems
    • Migrate 856xE/EC-based or 8566/8568-based ATE systems to seamlessly include a modern signal analyzer

  • N9062A SCPIコマンド言語互換性測定アプリケーション [販売終了製品] N9062A SCPIコマンド言語互換性測定アプリケーション [販売終了製品] 

    N9062A SCPIコマンド言語互換性測定アプリケーション [販売終了製品]

    N9062A SCPIコマンド言語互換性測定アプリケーションを使えば、Xシリーズ・シグナル・アナライザで、プログラミング制御環境内のFSP、FSU、FSEスペクトラム・アナライザをエミュレートできます。

  • N9062C SCPI Language Compatibility Application, Multi-touch UI [販売終了製品] N9062C SCPI Language Compatibility Application, Multi-touch UI [販売終了製品] 

    N9062C SCPI Language Compatibility Application, Multi-touch UI [販売終了製品]

    • Emulate remote FSP/FSU/FSE analyzer or ESU EMI receiver operation for common basic spectrum analyzer function commands
    • Match data format from trace queries to FSP/FSU/FSE/ESU for common data format

  • N9063A アナログ復調測定アプリケーション [販売終了製品] N9063A アナログ復調測定アプリケーション [販売終了製品] 

    N9063A アナログ復調測定アプリケーション [販売終了製品]

    N9063Aアナログ復調測定アプリケーションは、AM、FM、φM、FMステレオ/RDS信号などのアナログ変調信号を容易に解析できるワンボタン測定を提供します。

  • N9063C アナログ復調測定アプリケーション [販売終了製品] N9063C アナログ復調測定アプリケーション [販売終了製品] 

    N9063C アナログ復調測定アプリケーション [販売終了製品]

    • マルチタッチ・ユーザー・インタフェース
    • AM/FM/ΦM/FMステレオ信号のワンボタン測定
    • 変調指標の表示: AM変調度、FM/ΦM偏移、THD、SINAD、FMステレオ
    • 購入後にアップグレード可能

  • N9064A VXAベクトル信号解析測定アプリケーション [販売終了製品] N9064A VXAベクトル信号解析測定アプリケーション [販売終了製品] 

    N9064A VXAベクトル信号解析測定アプリケーション [販売終了製品]

    • FFTベースのスペクトラム解析 
    • バースト解析用タイムドメイン解析ツール 
    • 汎用アナログ/デジタル変調解析 
    • 購入後にアップグレード可能

  • N9067C パルス測定アプリケーション、マルチタッチ・ユーザー・インタフェース [販売終了製品] N9067C パルス測定アプリケーション、マルチタッチ・ユーザー・インタフェース [販売終了製品] 

    N9067C パルス測定アプリケーション、マルチタッチ・ユーザー・インタフェース [販売終了製品]

    • 最大50 GHz周波数、最大510 MHz帯域幅のパルスド信号に自動的に同期
    • 主要なパルス信号変調の性能指標およびパルスを、タイムドメイン/周波数ドメイン/位相ドメインで表示
    • マルチタッチ・ユーザー・インタフェースを備えたXシリーズ シグナル・アナライザ内で動作
       

  • N9068A 位相雑音測定アプリケーション [販売終了製品] N9068A 位相雑音測定アプリケーション [販売終了製品] 

    N9068A 位相雑音測定アプリケーション [販売終了製品]

    Keysight N9068A 位相雑音測定アプリケーションは、Keysight MXA シグナル・アナライザにより位相雑音特性の測定結果をプロット、トレース、数値データで表示します。

  • N9068C 位相雑音測定アプリケーション [販売終了製品] N9068C 位相雑音測定アプリケーション [販売終了製品] 

    N9068C 位相雑音測定アプリケーション [販売終了製品]

    • 周波数ドメイン(ログプロット)およびタイムドメイン(スポット周波数)での位相雑音解析用ワンタッチ測定
    • PSA/ESAスペクトラム・アナライザの位相雑音測定パーソナリティーの測定機能との互換性

  • N9069A 雑音指数測定アプリケーション [販売終了製品] N9069A 雑音指数測定アプリケーション [販売終了製品] 

    N9069A 雑音指数測定アプリケーション [販売終了製品]

    • 増幅器、コンバーター、レシーバーの雑音指数/利得の測定
    • 雑音指数、利得、Yファクタ、実効温度、ホット/コールドパワー密度のワンボタン測定
    • Keysight SNS/346シリーズ ノイズソース、Xシリーズ アナライザ、MXE EMIレシーバーをサポート
       

  • N9069C 雑音指数測定アプリケーション [販売終了製品] N9069C 雑音指数測定アプリケーション [販売終了製品] 

    N9069C 雑音指数測定アプリケーション [販売終了製品]

    • 雑音指数/利得測定
    • ワンボタン測定: 雑音指数、利得、Yファクタ、実効温度、ホット/コールドパワー密度
    • SNS 346シリーズ ノイズソースおよびU7227xシリーズ USBプリアンプをサポート
    • 購入後にアップグレード可能

  • N9071A GSM/EDGE/EDGE Evolution測定アプリケーション [販売終了製品] N9071A GSM/EDGE/EDGE Evolution測定アプリケーション [販売終了製品] 

    N9071A GSM/EDGE/EDGE Evolution測定アプリケーション [販売終了製品]

    • 3GPP GERAN規格に準拠したGSM/EDGE/EDGE Evo。VAMOS1およびマルチキャリアBTS(MCBTS)を含む
    • BTS/MS RF Tx測定、BBIQハードウェアによるアナログ・ベースバンド測定
    • 規格に基づいた合否判定機能付きワンボタン測定
       

  • N9071C GSM / EDGE / Evo Measurement Application, Multi-Touch UI [販売終了製品] N9071C GSM / EDGE / Evo Measurement Application, Multi-Touch UI [販売終了製品] 

    N9071C GSM / EDGE / Evo Measurement Application, Multi-Touch UI [販売終了製品]

    • GSM, EDGE and EDGE Evolution including VAMOS1 and Multi-Carrier BTS (MCBTS) per 3GPP GERAN standard
    • Base station and mobile station RF transmitter measurements; analog baseband measurements One-button measurements with pass/fail per the standard

  • N9072A cdma2000測定アプリケーション [販売終了製品] N9072A cdma2000測定アプリケーション [販売終了製品] 

    N9072A cdma2000測定アプリケーション [販売終了製品]

    N9072A CDMA測定アプリケーションは、3GPP2 Release A規格に準拠しており、IS95/cdmaOneおよびcdma2000 RFトランスミッタの研究開発から製造まで、RFコンフォーマンス測定をワンボタンで実行できます。

  • N9073A W-CDMA/HSPA+測定アプリケーション [販売終了製品] N9073A W-CDMA/HSPA+測定アプリケーション [販売終了製品] 

    N9073A W-CDMA/HSPA+測定アプリケーション [販売終了製品]

    • 3GPPリリース99~8に準拠した、W-CDMA/HSPA/HSPA+信号の解析
    • アップリンクとダウンリンクのRFトランスミッタ測定
    • BBIQハードウェアによるRF送信測定とアナログ・ベースバンド測定
    • 規格に基づいた合否判定機能付きワンボタン測定

  • N9073C W-CDMA/HSPA/HSPA+測定アプリケーション [販売終了製品] N9073C W-CDMA/HSPA/HSPA+測定アプリケーション [販売終了製品] 

    N9073C W-CDMA/HSPA/HSPA+測定アプリケーション [販売終了製品]

    • 3GPPリリース99~8に準拠した、W-CDMA/HSPA/HSPA+信号の解析
    • アップリンクとダウンリンクのRFトランスミッター測定に対応
    • BBIQハードウェアによるRF送信測定とアナログベースバンド測定
    • 規格に基づいた合否判定機能付きワンタッチ測定
       

  • N9074A Fixed WiMAX™コンバイン測定アプリケーション [販売・サポート終了製品] N9074A Fixed WiMAX™コンバイン測定アプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    N9074A Fixed WiMAX™コンバイン測定アプリケーション [販売・サポート終了製品]

    N9074A Fixed WiMAXコンバイン測定アプリケーションは、高速製造テスト用の802.16d Fixed WiMAXのアップリンク/ダウンリンク信号のSCPIベースの測定を提供します。

  • N9075A 802.16 OFDMA測定アプリケーション [販売終了製品] N9075A 802.16 OFDMA測定アプリケーション [販売終了製品] 

    N9075A 802.16 OFDMA測定アプリケーション [販売終了製品]

    • IEEE 802.16 2005規格に準拠した802.16 OFDMA測定
    • BBIQハードウェアによるRF送信測定とアナログ・ベースバンド測定
    • 合否判定テスト機能搭載。規格に準拠したワンボタン測定

  • N9076A 1xEV-DO測定アプリケーション [販売終了製品] N9076A 1xEV-DO測定アプリケーション [販売終了製品] 

    N9076A 1xEV-DO測定アプリケーション [販売終了製品]

    • 1XEV-DO 3GPP2規格の物理層仕様C.S0024に準拠
    • BBIQハードウェアによるRF送信測定とアナログ・ベースバンド測定
    • 規格に基づいたワンボタン合否判定測定
       

  • N9077A 無線LAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/af/ah測定アプリケーション [販売終了製品] N9077A 無線LAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/af/ah測定アプリケーション [販売終了製品] 

    N9077A 無線LAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/af/ah測定アプリケーション [販売終了製品]

    • 802.11a/b/g/j/p、802.11n、802.11ac、802.11af、802.11ah IEEEシリーズの規格に準拠し、無線LANデザイン/製造テストに対応
    • 802.11aターボモードの手動設定
    • 規格に準拠したワンボタン合否判定測定
       

  • N9077A-5FP 無線LANリスト・シーケンス測定アプリケーション、固定永久ライセンス [販売・サポート終了製品] N9077A-5FP 無線LANリスト・シーケンス測定アプリケーション、固定永久ライセンス [販売・サポート終了製品] 

    N9077A-5FP 無線LANリスト・シーケンス測定アプリケーション、固定永久ライセンス [販売・サポート終了製品]

    N9077A-5FPは、量産製造テストのための自動化された画期的な高スループット・ソリューションです。

  • N9077C 無線LAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/af/ah測定アプリ [販売終了製品] N9077C 無線LAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/af/ah測定アプリ [販売終了製品] 

    N9077C 無線LAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/af/ah測定アプリ [販売終了製品]

    • 802.11a/b/g/j/p/n、802.11ac、802.11af、802.11ah IEEEシリーズの規格に準拠し、無線LANデザイン/製造テストに対応
    • 802.11aターボモードの手動設定
    • 規格に準拠したワンボタン合否判定測定
       

  • N9079A TD-SCDMA/HSPA測定アプリケーション [販売終了製品] N9079A TD-SCDMA/HSPA測定アプリケーション [販売終了製品] 

    N9079A TD-SCDMA/HSPA測定アプリケーション [販売終了製品]

    • 3GPPリリース99~8に準拠したTD-SCDMA/TD-HSDPA/HSUPA/8PSK信号の解析
    • アップリンク/ダウンリンクRF Tx測定、BBIQハードウェアによるアナログ・ベースバンド測定
    • 規格に基づいた合否判定機能付きワンボタン測定
       

  • N9080A LTE FDD測定アプリケーション [販売終了製品] N9080A LTE FDD測定アプリケーション [販売終了製品] 

    N9080A LTE FDD測定アプリケーション [販売終了製品]

    • 3GPP Release 9規格に準拠したLTE FDD
    • ダウンリンク(OFDMA)およびアップリンク(SC-FDMA)
    • アップリンク/ダウンリンク用トランスポート層チャネルのデコード
    • BBIQハードウェアによるRF送信測定とアナログ・ベースバンド測定

  • N9080B LTE/LTE-Advanced FDD測定アプリケーション [販売終了製品] N9080B LTE/LTE-Advanced FDD測定アプリケーション [販売終了製品] 

    N9080B LTE/LTE-Advanced FDD測定アプリケーション [販売終了製品]

    • 3GPPリリース8~11に準拠したLTE/LTE-Advanced FDD信号の解析
    • 1つのオプションでアップリンクとダウンリンク
    • 最大5個のコンポーネント・キャリアによるキャリア・アグレゲーション
    • Windows 7オペレーティング・システム(標準)を搭載しているため、PXA/MXA/EXAシグナル・アナライザ内部で実行可能
       

  • N9080C LTE/LTE-A FDD測定アプリケーション [販売終了製品] N9080C LTE/LTE-A FDD測定アプリケーション [販売終了製品] 

    N9080C LTE/LTE-A FDD測定アプリケーション [販売終了製品]

    • 3GPPリリース8~11に準拠したLTE/LTE-Advanced FDD信号の解析
    • 1つのオプションでアップリンク測定とダウンリンク測定に対応
    • 最大5個のコンポーネントキャリアによるキャリアアグリゲーション
    • マルチタッチ・ユーザー・インタフェースを備えたUXA/PXA/MXA/EXA/CXA Xシリーズ シグナル・アナライザ内で動作
       

  • N9081A Bluetooth® 測定アプリケーション [販売終了製品] N9081A Bluetooth® 測定アプリケーション [販売終了製品] 

    N9081A Bluetooth® 測定アプリケーション [販売終了製品]

    • Bluetooth®コア仕様バージョン2.1+EDRおよびLow Energyに準拠
    • 規格に基づいた合否判定機能付きワンボタン測定
       

  • N9081C Bluetooth測定アプリケーション、マルチタッチ・ユーザー・インタフェース [販売終了製品] N9081C Bluetooth測定アプリケーション、マルチタッチ・ユーザー・インタフェース [販売終了製品] 

    N9081C Bluetooth測定アプリケーション、マルチタッチ・ユーザー・インタフェース [販売終了製品]

    • Bluetooth®コア仕様バージョン2.1+EDRおよびLow Energy(BR/EDR/LE 4.0/4.2)に準拠
    • 規格に準拠した合否判定機能付きのワンボタン測定

  • N9082A LTE TDD測定アプリケーション [販売終了製品] N9082A LTE TDD測定アプリケーション [販売終了製品] 

    N9082A LTE TDD測定アプリケーション [販売終了製品]

    • 3GPP Release 9規格に準拠したLTE TDD
    • ダウンリンク(OFDMA)およびアップリンク(SC-FDMA)
    • アップリンク/ダウンリンク用トランスポート層チャネルのデコード
    • BBIQハードウェアによるRF送信測定とアナログ・ベースバンド測定

  • N9082B LTE/LTE-Advanced TDD測定アプリケーション [販売終了製品] N9082B LTE/LTE-Advanced TDD測定アプリケーション [販売終了製品] 

    N9082B LTE/LTE-Advanced TDD測定アプリケーション [販売終了製品]

    • 3GPPリリース8~11に準拠したLTE/LTE-Advanced TDD信号の解析
    • 1つのオプションでアップリンクとダウンリンク
    • 最大5個のコンポーネント・キャリアによるキャリア・アグレゲーション
    • Windows 7オペレーティング・システム(標準)を搭載しているため、PXA/MXA/EXAシグナル・アナライザ内部で実行可能
       

  • N9082C LTE-Advanced TDD測定アプリケーション [販売終了製品] N9082C LTE-Advanced TDD測定アプリケーション [販売終了製品] 

    N9082C LTE-Advanced TDD測定アプリケーション [販売終了製品]

    • 3GPPリリース8~11に準拠したLTE/LTE-Advanced TDD信号の解析
    • 1つのオプションでアップリンク測定とダウンリンク測定に対応
    • 最大5個のコンポーネントキャリアによるキャリアアグリゲーション
    • マルチタッチ・ユーザー・インタフェースを備えたUXA/PXA/MXA/EXA/CXA Xシリーズ シグナル・アナライザ内で動作
       

  • N9083A マルチスタンダード無線機(MSR)測定アプリケーション [販売終了製品] N9083A マルチスタンダード無線機(MSR)測定アプリケーション [販売終了製品] 

    N9083A マルチスタンダード無線機(MSR)測定アプリケーション [販売終了製品]

    • 3GPP Release 10規格(TR/TS 37 Series)に準拠したMSR
    • LTE-FDD、LTE-TDD、W-CDMA/HSPA/HSPA+、TD-SCDMA、GSM/EDGE/EDGE Evolution信号を任意に組み合わせたトランスミッターテストが可能
       

  • N9084C 短距離通信測定アプリケーション [販売終了製品] N9084C 短距離通信測定アプリケーション [販売終了製品] 

    N9084C 短距離通信測定アプリケーション [販売終了製品]

    • ZigBee(IEEE 802.15.4)およびZ-Wave RFトランスミッターテストに準拠
    • 規格に準拠した合否判定機能付きのワンボタン測定
    • マルチタッチ・ユーザー・インタフェースを備えたUXA/PXA/MXA/EXA/CXA Xシリーズ シグナル・アナライザ内で動作

  • W6141A CXA用EMI測定アプリケーション [販売終了製品] W6141A CXA用EMI測定アプリケーション [販売終了製品] 

    W6141A CXA用EMI測定アプリケーション [販売終了製品]

    • 最新のCISPR 16-1-1およびMIL-STDに準拠したディテクタと帯域幅をサポート
    • 放射性/伝導性エミッションの測定
    • 測定したエミッションの規制値との比較
       

  • W6152A デジタル・ケーブルTV測定アプリケーション [販売終了製品] W6152A デジタル・ケーブルTV測定アプリケーション [販売終了製品] 

    W6152A デジタル・ケーブルTV測定アプリケーション [販売終了製品]

    W6152A デジタル・ケーブルTV測定アプリケーションを使用すれば、規格に準拠したパワー/変調解析機能をボタン1つで利用できます。

  • W6153A CXA用のDVB-T/HのT2測定アプリケーション [販売終了製品] W6153A CXA用のDVB-T/HのT2測定アプリケーション [販売終了製品] 

    W6153A CXA用のDVB-T/HのT2測定アプリケーション [販売終了製品]

    • DVB-T/H/T2測定、T2オプションにより、Mode A & B、SISO、MISO、T2-Liteをサポート
    • トランスミッター、変調器、ギャップフィラー、SFNネットワークのRF測定
    • 規格に基づいた合否判定機能付きワンボタン測定
       

  • W6155A CXA用ISDB-T/Tmm測定アプリケーション [販売終了製品] W6155A CXA用ISDB-T/Tmm測定アプリケーション [販売終了製品] 

    W6155A CXA用ISDB-T/Tmm測定アプリケーション [販売終了製品]

    • ISDB-T/ISDB-TB/ISDB-TSB/ ISDB-Tmm規格
    • トランスミッタRF測定
    • 規格に基づいた合否判定機能付きワンボタン測定、および自動検出

  • W6156A CXA用DTMB(CTTB)測定アプリケーション [販売終了製品] W6156A CXA用DTMB(CTTB)測定アプリケーション [販売終了製品] 

    W6156A CXA用DTMB(CTTB)測定アプリケーション [販売終了製品]

    • DTMB(CTTB)規格のマルチキャリアとシングル・キャリアをサポート
    • トランスミッタRF測定
    • 規格に基づいた合否判定機能付きワンボタン測定

  • W6158A CXA用CMMB測定アプリケーション [販売・サポート終了製品] W6158A CXA用CMMB測定アプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    W6158A CXA用CMMB測定アプリケーション [販売・サポート終了製品]

    • CMMB規格をサポート
    • トランスミッタRF測定
    • 規格に基づいた合否判定機能付きワンボタン測定、および自動検出

  • W9062A CXA/CXA-m用SCPI言語互換性アプリケーション [販売終了製品] W9062A CXA/CXA-m用SCPI言語互換性アプリケーション [販売終了製品] 

    W9062A CXA/CXA-m用SCPI言語互換性アプリケーション [販売終了製品]

    • 基本的なスペクトラム・アナライザ機能用の一般的なコマンドに関して、FSP/FSU/FSEアナライザのリモート動作をエミュレート
    • 一般的なデータ・フォーマットでのFSP/FSU/FSEへのトレース問い合わせから返されるデータ・フォーマットに一致
       

  • W9063A CXA用アナログ復調測定アプリケーション [販売終了製品] W9063A CXA用アナログ復調測定アプリケーション [販売終了製品] 

    W9063A CXA用アナログ復調測定アプリケーション [販売終了製品]

    • 変調指標の表示:AM変調度、FM/ΦM偏移、THD、SINAD、FMステレオ
    • アナログ変調信号の解析に使用するディテクタを選択可能:ピーク+、ピーク-、(p-p)/2、RMS
    • 変調信号をスピーカで再生

  • W9064A CXA用VXAベクトル信号解析測定アプリケーション [販売終了製品] W9064A CXA用VXAベクトル信号解析測定アプリケーション [販売終了製品] 

    W9064A CXA用VXAベクトル信号解析測定アプリケーション [販売終了製品]

    • FFTベースのスペクトラム解析
    • バースト解析用タイム・ドメイン解析ツール
    • 汎用デジタル変調解析

  • W9068A 位相雑音測定アプリケーション [販売終了製品] W9068A 位相雑音測定アプリケーション [販売終了製品] 

    W9068A 位相雑音測定アプリケーション [販売終了製品]

    • 周波数ドメイン(ログ・プロット)およびタイム・ドメイン(スポット周波数)での位相雑音解析用ワンボタン測定
    • ESAスペクトラム・アナライザの位相雑音測定パーソナリティで使用可能

  • W9069A CXA用雑音指数測定アプリケーション [販売終了製品] W9069A CXA用雑音指数測定アプリケーション [販売終了製品] 

    W9069A CXA用雑音指数測定アプリケーション [販売終了製品]

    • 10 MHz~26.5 GHzの周波数レンジでの雑音指数/利得測定
    • 雑音指数、利得、Yファクタ、実効温度、ホット/コールド・パワー密度のワンボタン測定
    • Keysight SNS/346シリーズ ノイズ・ソース、Xシリーズ アナライザ、MXE EMIレシーバをサポート

  • W9071A CXA用GSM/EDGE/EDGE Evolution測定アプリケーション [販売終了製品] W9071A CXA用GSM/EDGE/EDGE Evolution測定アプリケーション [販売終了製品] 

    W9071A CXA用GSM/EDGE/EDGE Evolution測定アプリケーション [販売終了製品]

    • 3GPP GERAN規格に準拠したGSM/EDGE/EDGE Evo。VAMOS1およびマルチキャリアBTS(MCBTS)を含む
    • 基地局(BS)と移動機(MS)のRF tx測定
    • 規格に準拠した合否判定機能付きワンボタン測定

  • W9072A CXA用cdma2000(R)測定アプリケーション [販売終了製品] W9072A CXA用cdma2000(R)測定アプリケーション [販売終了製品] 

    W9072A CXA用cdma2000(R)測定アプリケーション [販売終了製品]

    • 3GPP2 Release Aに準拠し、IS-95/cdmaOneおよびcdma2000のフォワード・リンクとリバース・リンクをサポート
    • フォワード/リバース・リンクのRFトランスミッタ測定
    • 規格に準拠した合否判定機能付きワンボタン測定
       

  • W9073A CXA用W-CDMA/HSPA+測定アプリケーション [販売終了製品] W9073A CXA用W-CDMA/HSPA+測定アプリケーション [販売終了製品] 

    W9073A CXA用W-CDMA/HSPA+測定アプリケーション [販売終了製品]

    • 3GPPリリース99~8に準拠した、W-CDMA/HSPA/HSPA+信号の解析
    • アップリンクとダウンリンクのRFトランスミッタ測定
    • 規格に準拠した合否判定付きのワンボタン測定

  • W9075A CXA用Mobile WiMAX™測定アプリケーション [販売終了製品] W9075A CXA用Mobile WiMAX™測定アプリケーション [販売終了製品] 

    W9075A CXA用Mobile WiMAX™測定アプリケーション [販売終了製品]

    • IEEE 802.16 2005規格に準拠した802.16 OFDMA測定
    • BS/MSトランスミッタRF測定
    • 合否判定テスト機能付きワンボタン測定
    • 複数のレベル(コンポジット、パイロット、データ・バースト、非変調、プリアンブル)でのRCE測定

  • W9076A CXA用1xEV-DO測定アプリケーション [販売終了製品] W9076A CXA用1xEV-DO測定アプリケーション [販売終了製品] 

    W9076A CXA用1xEV-DO測定アプリケーション [販売終了製品]

    W9076A 1xEV-DO測定アプリケーションは、3GPP2(Rel.0、Rev.A/B)規格に準拠しており、RFトランスミッタの研究開発から製造まで、RFコンフォーマンス測定をワンボタンで実行できます。

  • W9077A CXA用無線LAN 802.11a/b/g/n測定アプリケーション [販売終了製品] W9077A CXA用無線LAN 802.11a/b/g/n測定アプリケーション [販売終了製品] 

    W9077A CXA用無線LAN 802.11a/b/g/n測定アプリケーション [販売終了製品]

    • 802.11a/g、802.11b/g DSSS/CCK/PBCC、802.11g DSSS-OFDM、802.11n 20 MHz信号、自動検出機能搭載
    • 802.11j、802.11aターボ・モード、802.11pの手動設定
    • 規格に準拠した合否判定付きのワンボタン測定

  • W9079A CXA用TD-SCDMA/HSPA測定アプリケーション [販売終了製品] W9079A CXA用TD-SCDMA/HSPA測定アプリケーション [販売終了製品] 

    W9079A CXA用TD-SCDMA/HSPA測定アプリケーション [販売終了製品]

    • 3GPPリリース99~8に準拠したTD-SCDMA、TD-HSDPA/HSUPA/8PSK信号の解析
    • アップリンクとダウンリンクのRFトランスミッタ測定
    • 規格に基づいた合否判定機能付きワンボタン測定
       

  • W9080A CXA用LTE FDD測定アプリケーション [販売・サポート終了製品] W9080A CXA用LTE FDD測定アプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    W9080A CXA用LTE FDD測定アプリケーション [販売・サポート終了製品]

    • 3GPP Release 9規格に準拠したLTE TDD
    • 1つのオプションで、ダウンリンク(OFDMA)とアップリンク(SC-FDMA)のRFトランスミッタ測定が可能
    • アップリンク/ダウンリンク用トランスポート層チャネルのデコード

  • W9080B CXA用LTE/LTE-Advanced FDD測定アプリケーション [販売終了製品] W9080B CXA用LTE/LTE-Advanced FDD測定アプリケーション [販売終了製品] 

    W9080B CXA用LTE/LTE-Advanced FDD測定アプリケーション [販売終了製品]

    • 3GPPリリース8~11に準拠したLTE/LTE-Advanced FDD信号の解析
    • 1つのオプションでアップリンクとダウンリンク
    • 最大5個のコンポーネントキャリアによるキャリアアグリゲーション
    • Windows 7オペレーティングシステム搭載のCXAシグナル・アナライザで実行可能(標準)
       

  • W9081A CXA用Bluetooth®測定アプリケーション [販売終了製品] W9081A CXA用Bluetooth®測定アプリケーション [販売終了製品] 

    W9081A CXA用Bluetooth®測定アプリケーション [販売終了製品]

    • Bluetooth® コア仕様バージョン2.1+ EDRおよびLow Energyに準拠
    • 規格に準拠した合否判定付きのワンボタン測定

  • W9082B CXA用LTE/LTE-Advanced TDD測定アプリケーション [販売終了製品] W9082B CXA用LTE/LTE-Advanced TDD測定アプリケーション [販売終了製品] 

    W9082B CXA用LTE/LTE-Advanced TDD測定アプリケーション [販売終了製品]

    • 3GPPリリース8~11に準拠したLTE/LTE-Advanced TDD信号の解析
    • 1つのオプションでアップリンクとダウンリンク
    • 最大5個のコンポーネントキャリアによるキャリアアグリゲーション
    • Windows 7オペレーティングシステム搭載のCXAシグナル・アナライザで実行可能(標準)
       

  • W9083A CXA用マルチスタンダード無線機(MSR)測定アプリケーション [販売終了製品] W9083A CXA用マルチスタンダード無線機(MSR)測定アプリケーション [販売終了製品] 

    W9083A CXA用マルチスタンダード無線機(MSR)測定アプリケーション [販売終了製品]

    • 3GPP Release 10規格(TR/TS 37 Series)に準拠したMSR
    • LTE-FDD、LTE-TDD、W-CDMA/HSPA/HSPA+、GSM/EDGE/EDGE Evolution信号を任意に組み合わせたトランスミッターテストが可能