検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

VXIマトリクス・スイッチ

Keysightは、Cサイズ形状のマトリクス・スイッチを提供しています。このスイッチを使用すれば、複数の測定器を複数のテスト・ポイントに柔軟に接続できます。

製品の比較/一覧 (2)

製品の検索

  • E1466A 4 x 64リレー・マトリクス・スイッチ E1466A 4 x 64リレー・マトリクス・スイッチ (1) 

    E1466A 4 x 64リレー・マトリクス・スイッチ

    Keysight E1466Aリレー・マトリクス・スイッチは、Cサイズ、1スロット、レジスタ・ベースのVXIモジュールです。

  • E1467A 8 x 32リレー・マトリクス・スイッチ E1467A 8 x 32リレー・マトリクス・スイッチ (1) 

    E1467A 8 x 32リレー・マトリクス・スイッチ

    Keysight E1467Aリレー・マトリクスは、Cサイズ、1スロット、レジスタ・ベースのVXIモジュールです。