検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

製品比較

VXIデータ収集モジュール

製品シリーズ概要を見る

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

条件選択

2 / 8 製品

並べ替え
製品 Platform モジュール・タイプ Maximum Inputs/Outputs (V, I) Speed or Frequency Channels/Crosspoints
E1467A 8 x 32リレー・マトリクス・スイッチ E1467A 8 x 32リレー・マトリクス・スイッチ
C-VXI
  • マトリックス
200V, 1A n/a 256
E1466A 4 x 64リレー・マトリクス・スイッチ E1466A 4 x 64リレー・マトリクス・スイッチ
C-VXI
  • マトリックス
200V, 1A n/a 256